Kabel-Meterware

Kabel-Meterware für Kupfer- und LWL-Anwendungen

Dank der großen Varianz an Leitungstypen unserer Kabel-Meterware lassen sich unterschiedliche Applikationen realisieren. Gestalten Sie die Verkabelung ganz nach Ihrem Bedarf: In Verbindung mit den konfektionierbaren Steckverbindern und Verteilern von Phoenix Contact sind individuelle Leitungslängen leicht herstellbar.

Konfigurierbar
Go to Product Detail Page for item 1408537
NBC-93B/... - Datenkabel
NBC-93B/... - Datenkabel
1408537

Meterware, Datenkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, PVC/PVC, grün RAL 6018, 4-adrig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), Farbe Einzelader: weiß, gelb, blau, orange, Kabellänge: Freie Eingabe (110,0 ... 500,0 m), Lieferung auf einer Kabeltrommel in bis zu zwei Teilmengen (Details: siehe Technische Daten)

Konfigurierbar
Go to Product Detail Page for item 1408541
NBC-93G/... - Datenkabel
NBC-93G/... - Datenkabel
1408541

Meterware, Datenkabel, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, PVC/PVC, grün RAL 6018, 4-adrig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), Farbe Einzelader: weiß, gelb, blau, orange, Kabellänge: Freie Eingabe (110,0 ... 500,0 m), Lieferung auf einer Kabeltrommel in bis zu zwei Teilmengen (Details: siehe Technische Daten)

Ihre Vorteile

  • Flexibel bestellen – auch kleine Leitungslängen lieferbar
  • Leichtes Abspulen durch Leitungstrommeln bei sehr langen Kabeln
  • Variabel, da für jede Applikation das passende Kabel
Zwei verschiedenfarbige Kabel ringförmig aufgewickelt

Kupferkabel als Meterware

Kupferkabel von Phoenix Contact erhalten Sie mit unterschiedlichen Polzahlen und Querschnitten in individuellen Längen zwischen 0,2 und 1.000 m.

  • Leitungstyp PUR halogenfrei
  • Leitungstyp PUR/PVC
  • Leitungstyp PVC
  • Leitungstyp PUR POWER

Mit unseren konfektionierbaren Steckverbindern passen Sie die Leitungslänge flexibel an Ihre Anforderungen an.

Zwei verschiedenfarbige LWL-Kabel ringförmig aufgewickelt

LWL-Kabel als Meterware

Kabel- und Anschlusssysteme von Phoenix Contact bieten Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche wie Industrieautomation, Rechenzentren oder Gebäudeverkabelung.

  • Polymer Optical Fiber (POF) bis maximal 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) bis maximal 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode bis 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode bis 40 GBit/s
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.