- Der personalisierbare Standard dank vielfältiger Kombinationsmöglichkeiten des zukunftssicheren Baukastensystems
- Besonders einfache Bedienung durch werkzeuglosen Aufbau, unterbrechungsfreie Installation und transparenten Betriebszustand
- Auffallend einfaches Design-in mit umfangreicher Unterstützung von der Auswahl bis zu digitalen Services
Personalisierbares elektronisches Geräteschutzschalter-System zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC. Konfiguriert aus Einspeise-, Geräteschutzschalter und Potenzialverteilermodulen. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.