Der Systemaufbau beginnt mit dem Einspeisemodul. Hierüber erfolgen die zentrale Einspeisung und Kommunikation. Alle weiteren Module werden direkt über die rückseitige Stromschiene versorgt. Dank der automatischen Adressierung der Module im System ist kein weiterer Aufwand erforderlich. Alle Systeminformationen werden über das Einspeisemodul gesammelt und zur Auswertung über die vorhandene Schnittstelle weitergegeben. So schaffen Sie Transparenz über das gesamte 24-V-Versorgungsnetz.
Aktuell haben Sie bereits die Wahl zwischen den Einspeisemodulen:
- Mit Statusausgang und Fern-Reset
- Mit IO-Link-Schnittstelle
- Mit PROFINET-Schnittstelle
- Mit EtherNet/IP™-Schnittstelle
- Mit Modbus-Schnittstelle
- Mit EtherCat-Schnittstelle