Weitere Informationen rund um die Produktfamilie CAPAROC finden Sie in dem Onlinehandbuch unter: phoenixcontact.com/caparoc-help
CAPAROC PM MB
-
Einspeisemodul
1687559
Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Schnittstelle zur Versorgung des CAPAROC Geräteschutzschalter-Systems mit 12 oder 24 V DC. Zusätzliche Systemschnittstelle zur Kommunikation mit der Stromversorgung. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | LABS frei – nach Prüfspezifikation VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Beim Anschließen der Leiter ist darauf zu achten, dass die CAPAROC-Module durch Zugkräfte nicht auseinander gezogen werden. Es darf nicht zur Spaltbildung zwischen den Modulen kommen. | |
| Produktfamilie | CAPAROC |
| Bauform | Aufsteckmodul |
| Anzahl der Steckplätze | 4 |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Modbus/TCP-Server | |
| Gerätefunktion | MODBUS TCP/IP Server |
| Adressierung | DHCP, BootP, statisch (default, 192.168.1.2) |
| Allgemein | |
| Betriebsspannung | 10 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungsspannung | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Bemessungsstrom IN | 45 A DC (Gesamtstrom Eingang) |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Auslöseart | E (elektronisch) |
| Rückspeisefestigkeit | max. 35 V DC |
| Spannungsfestigkeit | 35 V DC (Lastkreis) |
| Wirkungsgrad | > 99 % |
| Ruhestrom I0 | typ. 46 mA (im Leerlauf bei 24 V) |
| Verlustleistung | typ. 1,1 W (im Leerlauf bei 24 V) |
| < 4,5 W (bei 40 A) | |
| Temperaturderating | 45 A (Gesamtstrom bei 60 °C) |
| 20 A (Gesamtstrom bei 65 °C) | |
| 45 A (Gesamtstrom bei 60 °C, nach UL) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7242508,37 h (bei 25 °C mit 21 % Last) |
| 3958056,77 h (bei 40 °C mit 34,25 % Last) | |
| 764697,81 h (bei 60 °C mit 100 % Last) | |
| Spannungsfall | 0,082 V (bei 40 A) |
| Lastkreis | |
| Unterspannungsabschaltung | ≤ 9,2 V DC (aktiv) |
| ≥ 10,2 V DC (inaktiv) | |
| Überspannungsabschaltung | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
| Hauptstromkreis IN+ | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hauptstromkreis IN- | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Systemkommunikation | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Maximaler Systemausbau | ≤ 16 (CAPAROC Module anreihbar) |
| Schnittstellentyp | Ethernet |
| Anzahl | 2 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 MBit/s 100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Unterstützte Protokolle | MODBUS TCP/IP |
| Anschluss X1 LED grün | leuchtet (verbunden) |
| Anschluss X1 LED gelb | leuchtet (Übertragung) |
| Anschluss X2 LED grün | leuchtet (verbunden) |
| Anschluss X2 LED gelb | leuchtet (Übertragung) |
| Power (PWR) LED grün | leuchtet (Versorgungsspannung innerhalb des Betriebsspannungsbereichs) |
| 3x blinkt (Globale Programmiersperre deaktiviert) | |
| Power (PWR) LED rot | leuchtet (Versorgungsspannung außerhalb des Betriebsspannungsbereichs) |
| 5x blinkt (Factory-Reset-Befehl akzeptiert) | |
| Power (PWR) LED gelb | leuchtet (PWR-Taster ist betätigt) |
| 3x blinkt (Globale Programmiersperre aktiviert) | |
| Ready (RDY) LED grün | leuchtet (Firmware erfolgreich gestartet) |
| Error (ERR) LED rot | aus (Kein Kommunikationsfehler) |
| blinkt (Systemfehler aktiv) | |
| leuchtet (Kommunikationsfehler aktiv) | |
| Run (RUN) LED grün | leuchtet (Mindestens eine TCP-Verbindung ist hergestellt) |
| blinkt (Warte auf eine TCP-Verbindung) | |
| aus (Nicht bereit) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 24,8 mm |
| Höhe | 132,4 mm |
| Tiefe | 111,3 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 65 °C |
| -30 °C ... 60 °C (nach UL) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
| Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Schock (Betrieb) | 30g (11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls, nach IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls nach IEC 60068-2-27, Dauerschock) | |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
| UL-Zulassung | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-8 |
| Hinweis | EMV - Störaussendung für professionell genutzte Geräte, die in Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben verwendet werden |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-78 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Feuchte und Wärme, konstant |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
| Hinweis | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-6 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-27 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schocken |
| Montageart | steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR… |
| Artikelnummer | 1687559 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | K10 |
| Produktschlüssel | CLA231 |
| GTIN | 4067923247413 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 183,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 147,8 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
Kompatible Produkte
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1157284
-
CAPAROC E1 12-24DC/12A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1524929
-
CAPAROC E1 12-24DC/16A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115666
-
CAPAROC E1 12-24DC/20A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1524930
-
CAPAROC E1 12-24DC/12-20A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115663
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronischer Geräteschutzschalter 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Potenzialverteiler 1110987
-
USB IO-LINK ADAPTER - Programmieradapter 1533311
-
CAPAROC FIX - Halterung 1812286
-
UC-TM 12 - Marker für Klemmen 0819194
-
UCT-TM 12 - Marker für Klemmen 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Stromschiene 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Stromschiene 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Stromschiene 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metallteil 1270955
Ihre Vorteile
Der personalisierbare Standard dank Auswahl von einfachen Signalen und Reset bis hin zur Modbus/TCP-Kommunikation
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeuglosen Aufbau, direkte Einspeisung auf die Stromschiene und transparenten Betriebszustand
Auffallend einfaches Design-in dank vollständigem digitalen Datenpaket für den universalen kommunikativen Einsatz
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien