CBMC E4 24DC/1-10A NO-C
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
2908716
Vorkonfigurierbarer mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von vier Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Schienen.
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Wiederholte harte Kurzschlüsse können das Schmelzintegral der integrierten Vorsicherung verringern. |
| Produktfamilie | CBMC |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Polzahl | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Allgemein | |
| Betriebsspannung | 18 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom IN | max. 40 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (pro Klemmenpol bei Brückung weiterer Geräte über IN+) | |
| Bemessungsstrom IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (einstellbar oder unveränderbar pro Ausgangskanal) |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Auslöseart | E (elektronisch) |
| Rückspeisefestigkeit | max. 35 V DC |
| Erforderliche Vorsicherung | Nur erforderlich, wenn Imax der Versorgung > Kurzschlussschaltvermögen. Integriertes Fail-Safe-Element. |
| Kurzschlussschaltvermögen | 300 A |
| Spannungsfestigkeit | max. 35 V DC (Lastkreis) |
| Sicherung | elektronisch |
| Wirkungsgrad | > 99 % |
| Ruhestrom I0 | typ. 25 mA |
| Verlustleistung | typ. 0,6 W (im Leerlauf) |
| < 9 W (im Nennbetrieb) | |
| Modulinitialisierungszeit | 1,6 s |
| Wartezeit nach Abschaltung eines Kanals | 5 s (bei Überlast / Kurzschluss) |
| Messtoleranz I | ± 15 % |
| Temperaturderating | 24 A DC (bei 60 °C) |
| 28 A DC (bei 54 °C) | |
| 32 A DC (bei 47 °C) | |
| 36 A DC (bei 41 °C) | |
| 40 A DC (bei 35 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 h (bei 25 °C mit 21 % Last) |
| 3067484 h (bei 40 °C mit 34,25 % Last) | |
| 534188 h (bei 35 °C mit 100 % Last) | |
| Fail-Safe-Element | 15 A DC (pro Ausgangskanal) |
| Kontaktausführung | ohne galvanische Trennung |
| Lastkreis | |
| Abschaltzeit | ≤ 10 ms (bei Kurzschluss > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Unterspannungsabschaltung | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
| ≥ 18,8 V DC (inaktiv) | |
| Überspannungsabschaltung | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
| Max. kapazitive Last | 45000 µF (Abhängig von der Stromeinstellung und dem verfügbaren Kurzschlussstrom) |
| Einschaltverzögerung | 0,1 s (pro Ausgangskanal) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Fernmeldekreis |
| Schaltfunktion | Schließer |
| Betriebsspannung | 0 V DC ... 30 V DC |
| Betriebsstrom | 100 mA DC |
| Hauptstromkreis IN+ | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 15 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 8 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Hauptstromkreis IN- | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hauptstromkreis OUT | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fernmeldekreis | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED aus | aus (Kanal ausgeschaltet) |
| Kanal LED gelb | leuchtet (Kanal eingeschaltet, Kanalauslastung > 80 %) |
| blinkt (Programmiermodus aktiv) | |
| Kanal LED grün | leuchtet (Kanal eingeschaltet) |
| Kanal LED rot | leuchtet (Kanal ausgeschaltet, Über- oder Unterspannung aktiv) |
| leuchtet temporär (Kanal ausgeschaltet, Abkühlphase 5 s, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
| blinkt (Kanal ausgeschaltet, wiedereinschaltbereit, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
| blinkt doppelt (Kanal ausgeschaltet, Überschreitung der Geräte-Gesamtstromgrenze 40 A) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 98 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Material | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 3000 m bis 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m bis 46 °C (amsl) | |
| Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Schock (Betrieb) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm; nach IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Beschleunigung 5g; nach IEC 60068-2-6, Test Fc) | |
| UL-Zulassung | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Hinweis | EMV - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-6 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-27 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schocken |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-78 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Feuchte und Wärme, konstant |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
| Hinweis | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2908716 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | K10 |
| Produktschlüssel | CLA152 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 142 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 123 g |
| Zolltarifnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 5,547 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
EML (10X7)R - Etikett 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Gerätemarkierung 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Stromversorgung 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Stromversorgung 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Stromversorgung 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Stromversorgung 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Stromversorgung 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Stromversorgung 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Stromversorgung 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Stromversorgung 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Stromversorgung 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Stromversorgung 2903156
Ihre Vorteile
Einfacher Geräteaustausch ohne Umplanung durch kompakte Bauweise und individuelle Einstellbarkeit
Werkzeuglos einstellbare Stromkreise über Ein-Knopf-Bedienung der drückbaren LED-Taster
Vorkonfiguriert bestellbar - für exakt auf Ihre Anlage abgestimmten Geräteschutz
Zuverlässiger Schutz vor ungewolltem Verändern der Stromwerte dank elektronischer Verriegelung
Sofortige Erfassung des Betriebszustands über Status-LEDs in Ampelfarben
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien