Das Catan-Produktportfolio vereint erstmals die beiden führenden Technologieplattformen Niagara Framework® und KNX in einem System – eine bislang einzigartige Innovation im Gebäudesektor.
Mit Catan lassen sich bestehende KNX-Infrastrukturen nahtlos in die Welt des Building IoT integrieren. Dabei nutzt die Lösung die vorhandene KNX-Verkabelung effizient weiter – dank moderner Single-Pair-Ethernet(SPE)-Technologie.
Inline, Relaisklemme, Relaisausgänge: 4 (potenzialfrei), Wechsler, 24 V DC, 230 V AC, zum Schalten von ohmschen Lasten, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern