Gebäudesteuerungen ILC und Catan

Gebäudesteuerungen

Setzen Sie auf Gebäudesteuerungen mit dem Niagara Framework®: Unser Portfolio an Steuerungen und I/O-Modulen bietet Ihnen maximale Flexibilität. Ideal für zentrale und dezentrale Anwendungen – von der Sanierung bis zum Neubau. Kompakt, skalierbar und einfach zu integrieren.

Go to Product Detail Page for item 2862217
IB IL AI 2/4-20-PAC - Analogmodul
IB IL AI 2/4-20-PAC - Analogmodul
2862217

Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Go to Product Detail Page for item 2863944
IB IL AI 2/SF-ME - Analogmodul
IB IL AI 2/SF-ME - Analogmodul
2863944

Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Catan Evaluation Kit
Starten Sie jetzt mit Catan

Lassen Sie sich von der Funktionalität, der Bedienung und der Performance der neuen Produktfamilie Catan für die Gebäudeautomation begeistern – und das zum einmaligen Vorteilspreis.

Starterkit bestellen
Catan-Controller

Unsere Gebäudesteuerungen im Vergleich

Identifizieren Sie Ihre passende Gebäudesteuerung in wenigen Schritten.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Kompatible Gebäudemanagementsysteme
Niagara Framework® N4-Versionen
Emalytics Add-ons für das Niagara Framework®
Optimale Einbausituation
Elektrounterverteilung
Schaltschrank
Protokolle und Schnittstellen
IoT- und Gebäudeprotokolle BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX und SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, DMX, SMI und LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI und LON
Integrierte KNX-TP-Schnittstelle
SPE-Kommunikation zwischen den Steuerungseinheiten
Ethernet-Netzwerk 3 LAN-Ports, Ethernet Switch konfigurierbar, 2 Network Interface Cards (NIC), 2 MAC-Adressen, RSTP 4 LAN-Ports, Ethernet Switch konfigurierbar, 2 Network Interface Cards (NICs), 2 MAC-Adressen, RSTP 4 LAN-Ports, Ethernet Switch konfigurierbar, 2 Network Interface Cards (NICs), 2 MAC-Adressen, RSTP
Weitere Informationen
Steckbares Display zur lokalen Vorrangbedienung erhältlich
CRA-Konformität
I/O-Module 8 UI, 4 DOI, 2 UOI onboard und bis zu 16 Erweiterungsmodule bis zu 63 Inline-Erweiterungsmodule bis zu 63 Inline-Erweiterungsmodule
Mehr zur Catan C1 EN Mehr zu ILC 2250 BI(-L) Mehr zu ILC 2050 BI(-L)

Ihre Vorteile auf einem Blick Maximale Flexibilität in der Gebäudeautomation

  • Skalierbarkeit – besonders hohe Effizienz und flexible Erweiterbarkeit für zentrale und dezentrale Anwendungen
  • Hohe I/O-Dichte – für eine platz- und kostensparende Lösung
  • Einfache Installation - auch in engen oder komplexen Einbauumgebungen problemlos realisierbar
  • Nahtlose Integration – auch in Projekte anderer Niagara Framework®-Partner
  • Zukunftssichere Planbarkeit – garantierte Produktverfügbarkeit der Steuerungsfamilien bis 2035
Noch keine passende Gebäudesteuerung gefunden?
Optimale Gebäudesteuerung für Ihr Projekt entdecken

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was Ihr Gebäude braucht.

Jetzt beraten lassen
Mann neben Unterverteilung
Cyber Security im Schaltschrank

Zukunftssicher mit dem Cyber Resilience Act (CRA)

Vernetzte Systeme sind zentral für die moderne Gebäudeautomation – von Heizung und Beleuchtung bis zur Zutrittskontrolle. Die Digitalisierung bringt viele Vorteile, erhöht aber auch das Risiko von Cyber-Angriffen. Der Cyber Resilience Act (CRA) der EU stellt hohe Sicherheitsanforderungen an digitale Produkte. Unsere Systeme erfüllen diese Vorgaben und bieten maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wir entwickeln nach IEC 62443-4-1 und setzen dabei auf international bewährte Sicherheitsstandards. Vertrauen Sie auf unsere Expertise. Erhöhen Sie die Widerstandsfähigkeit gegen Cyber-Angriffe.

Produktfamilie Catan


Die Hauptmerkmale von Catan im Überblick

Interaktive Image-Map: Portfolio Gebäudesteuerungen
KNX Programmierung und KNX Steuerung
Als weltweit erster Controller auf Basis der Niagara Framework®-Technologie verfügt der Catan C1 EN über eine KNX TP-Schnittstelle. Dies ermöglicht einen direkten Zugang zur KNX Steuerung und zur KNX Programmierung, ganz ohne zusätzliche Gateways. Damit wird die Integration in die KNX-Automatisierung besonders effizient und flexibel.
Produktdetails anzeigen
KNX Programmierung und KNX Steuerung
Intuitive Bedienung mit 2,4"-Touchdisplay
Für jedes Modul der Produktlinie kann optional das Catan Control Panel im Betrieb aufgesteckt werden. Dieses abnehmbare Display dient nicht nur als lokale Vorrangbedienebene, sondern bietet dank intuitiver Menüführung und modulspezifischer Applikationen auch einen besonders einfachen Service.
Mehr zum Display
Intuitive Bedienung mit 2,4"-Touchdisplay
Vernetzt auf allen Ebenen
Der Catan C1 EN bietet umfassende Konnektivität mit drei LAN-Ports, zwei USB-Anschlüssen und integrierten RS-485-Schnittstellen. Der eingebaute Drei-Port-Ethernet-Switch ermöglicht ein flexibles LAN- und WAN-Port-Management und unterstützt RSTP für zuverlässigen Loop-Schutz. Durch die Kommunikation über zwei Netzwerkkarten ist der Controller ideal für segmentierte Netzwerke, redundante Verbindungen und anspruchsvolle Automatisierungsarchitekturen.
Produktdetails anzeigen
Vernetzt auf allen Ebenen
Akustischer Servicehelfer
In der Raumautomation werden Boxen in der Decke oder im Doppelboden verbaut. Im Servicefall kann die Suche nach den Geräten mithilfe von Plänen zeitaufwendig sein. Um diesen Prozess zu vereinfachen, sind Lautsprecher in die Steuerung und die Erweiterungsmodule integriert. Die akustischen Meldungen erleichtern die Gerätesuche erheblich.
Produktdetails anzeigen
Akustischer Servicehelfer
Zukunftssichere Vernetzung mit Single Pair Ethernet
Die Catan-Produktlinie setzt auf Single Pair Ethernet (SPE) als durchgängige Kommunikationsbasis für das gesamte Automatisierungsnetzwerk. Alle Module werden über SPE verbunden – effizient, platzsparend und mit hoher Reichweite. Bis zu 16 Erweiterungsmodule lassen sich über einfache Fernmeldeleitungen über mehrere hundert Meter hinweg mit dem Controller koppeln.
Mehr zu Single Pair Ethernet
Zukunftssichere Vernetzung mit Single Pair Ethernet
Multifunktionale IO-Kanäle
Alle Module der Catan-Produktfamilie verfügen über hochflexible I/O-Kanäle, die sich für bis zu sechs verschiedenen Anwendungen pro Kanal konfigurieren lassen – von digitalen und analogen Signalen bis hin zu spezialisierten Funktionen. Der Anschluss erfolgt komfortabel über 1,5-mm²-Push-in-Klemmen, nahezu jedes Signalformat lässt sich direkt verarbeiten. Für leistungsstarke Anwendungen stehen bei den 16-A-Relais sogar 2,5-mm²-Anschlüsse zur Verfügung.
Produktdetails anzeigen
Multifunktionale IO-Kanäle
RS-485-Schnittstellen
Die zwei RS-485-Schnittstellen onboard lassen sich bequem über das webbasierte Management terminieren und für das BIAS konfigurieren – ganz ohne zusätzliche Werkzeuge. Um eine einfache Integration in bestehende Gebäude- und Automatisierungssysteme zu ermöglichen, unterstützen beide Schnittstellen die gängigen Protokolle Modbus/RTU und BACnet MS/TP.
Produktdetails anzeigen
RS-485-Schnittstellen
Catan-Module in Elektrounterverteilung
Unterverteilung einer Elektroinstallation
Person am PC mit Catan-Modul
Catan-Module in Elektrounterverteilung

Das Catan-Produktportfolio vereint erstmals die beiden führenden Technologieplattformen Niagara Framework® und KNX in einem System – eine bislang einzigartige Innovation im Gebäudesektor.
Mit Catan lassen sich bestehende KNX-Infrastrukturen nahtlos in die Welt des Building IoT integrieren. Dabei nutzt die Lösung die vorhandene KNX-Verkabelung effizient weiter – dank moderner Single-Pair-Ethernet(SPE)-Technologie.

Produktdetails Catan-Steuerung anzeigen
Unterverteilung einer Elektroinstallation

Unsere Catan-Produktfamilie überzeugt durch ein einheitliches Hardware-Design. Die Steuerung inklusive der Onboard-I/Os sowie das Erweiterungsmodul im Reiheneinbaugehäuse haben eine Breite von sechs Teilungseinheiten und eine identische Anordnung der Anschlusspunkte. Eine Erweiterung im Bestand gestaltet sich so ganz einfach, da der Platzbedarf der Produktfamilie leicht abzuschätzen ist. Die kompakte Bauform der Catan-Module ermöglicht ihren Einsatz in Elektrounterverteilungen, Kleinverteilern und sogar in den besonders kleinen Installationsbereichen gebäudetechnischer Anlagen.

Person am PC mit Catan-Modul

Alle Geräte der Catan-Produktfamilie erhalten bereits ab Werk einen digitalen Zwilling, der als zentrale Informationsquelle über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg dient. Neben einem digitalen Typenschild stehen online jederzeit technische Dokumentationen und wichtige Serviceinformationen zur Verfügung.
Der Catan C1 EN ist zudem mit einem Web-based Management ausgestattet, das eine einfache Konfiguration direkt über den Standard-Webbrowser ermöglicht – ganz ohne zusätzliche Software.

Produktfamilie ILC


Die Hauptmerkmale von ILC im Überblick

Interaktive Image-Map: Steuerung zur Automatisierung von Gebäuden
Integration in das Ethernet-Netzwerk
Beide Generationen der ILC 2x50 BI-Produktfamilie verfügen über vier LAN-Ports, zwei USB- und RS-485-Schnittstellen. Der integrierte Vier-Port-Ethernet-Switch ermöglicht flexibles LAN- und WAN-Port-Management, RSTP für einen Loop-Schutz und die Kommunikation über zwei Netzwerkkarten.
Produktdetails anzeigen
Integration in das Ethernet-Netzwerk
Intelligente Lichtsteuerung mit DALI-2
Die ILC 2x50 BI-Serie unterstützt den DALI-2-Standard für moderne, normkonforme Beleuchtungssteuerung in Gebäuden. Mit integriertem DALI-Master, MultiMaster-Funktionalität und einem eingebauten DALI-Netzteil bietet das System eine vollständige Lösung für die Ansteuerung und Überwachung von Leuchten, Sensoren und Bedienelementen – ganz ohne zusätzliche Gateways.
DALI-Master anzeigen
Intelligente Lichtsteuerung mit DALI-2
RS-485-Schnittstellen
Die zwei seriellen RS-485-Schnittstellen onboard bieten maximale Flexibilität für industrielle Kommunikation. Beide Ports lassen sich bequem über DIP-Schalter terminieren und für BIAS konfigurieren. Die Schnittstellen unterstützen gängige Protokolle wie Modbus/RTU und BACnet MS/TP – ideal für die nahtlose Integration in bestehende Automatisierungs- und Gebäudeleitsysteme. Weitere serielle Schnittstellen sind optional verfügbar.
Produktdetails anzeigen
RS-485-Schnittstellen
LON-ready für Retrofit
Die ILC 2x50 BI-Produktfamilie ist immer noch in beiden Generationen als LON-Variante verfügbar – mit integrierter LON TP/FT-10-Schnittstelle für die direkte Anbindung an bestehende LonWorks®-Gebäudenetzwerke. Damit lassen sich auch ältere Gebäudeautomationssysteme nahtlos modernisieren – ideal für energieeffiziente Nachrüstung und zukunftssichere Smart-Building-Lösungen.
Produktdetails LON-Variante entdecken
LON-ready für Retrofit
Umfangreiche I/O-Erweiterung
Die ILC 2x50 BI-Serie bietet ein vielseitiges I/O-Portfolio mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen für präzise Signalverarbeitung und flexible Applikationen. Dank feiner Kanalgranularität, durchgängiger N-Leiter-Anschlusstechnik und Unterstützung für Strom-, Spannungs- und Temperatursignale lässt sich jede Installation effizient umsetzen. Erweiterungsmodule mit M-Bus und MP-Bus ermöglichen die einfache Integration in moderne Gebäudeautomationssysteme. Für kostenoptimierte Projekte stehen zudem Eco-Modelle zur Verfügung.
Produktliste anzeigen
Umfangreiche I/O-Erweiterung
Elektroinstallation in Gebäudeschaltschrank
ILC 2x50 BI(-L) mit Niagara Framework®-Technologie
Gebäudesteuerung
Gebäudeautomation im Schaltschrank und Emalytics
Elektroinstallation in Gebäudeschaltschrank

Die Steuerung ILC 2x50 BI(-L) ist speziell für Automatisierungsaufgaben in Gebäuden konzipiert, insbesondere für die Überwachung und Steuerung von Gebäudeinfrastruktur, Energieflüssen und im HLK-Bereich. Ihr industrielles Design garantiert hohe Zuverlässigkeit und macht sie für geschäftskritische Anwendungen geeignet. Mit wichtigen Zulassungen wie IEC 61000, UL 508 und BTL ist der IoT-Controller bestens gerüstet für den Einsatz in verschiedenen Applikationen.

Produktdetails ILC 2250 BI entdecken
ILC 2x50 BI(-L) mit Niagara Framework®-Technologie

Als weltweit einziger Controller auf Basis der Niagara Framework®-Technologie kann der ILC 2x50 BI(-L) bis zu 63 Inline-Module für digitale und analoge I/O-Kanäle sowie für alle in der Gebäudetechnologie verbreiteten Bussysteme erweitern.
Mit einer Breite von nur 80 mm ist der Controller besonders platzsparend. Außerdem können andere IoT- und Gebäudeprotokolle nahtlos integriert werden.

Gebäudesteuerung

Unser Inline-System ist auf langfristige Funktionssicherheit und Verfügbarkeit ausgelegt. Wir streben an, unser Inline-Kern-Portfolio bis mindestens 2035 verfügbar zu halten. Dafür werden die entsprechenden Artikel regelmäßig mit notwendigen Produktpflegeschritten in Hard- und/oder Firmware aktualisiert.

Gebäudeautomation im Schaltschrank und Emalytics

Der ILC 2x50 BI(-L) kommt mit einem Web-based Management, das die Gerätekonfiguration ohne zusätzliche Software über einen Standard-Webbrowser unterstützt. Alle Signale der I/O-Kanäle werden unabhängig von der Applikation gelesen und geschrieben.
Unabhängig davon garantiert der integrierte Webserver unter Verwendung der Emalytics-Add-on-Installationen performante lokale Visualisierungen.

Gebäudemanagementsystem


Gebäudemanagementsystem

Gebäudemanagement mit Emalytics Ganzheitliche Steuerung und Analyse – auf Basis des Niagara Framework®

Erfahren Sie, wie Sie mit unserem auf dem Niagara Framework® basierenden Gebäudemanagementsystem Emalytics Ihre Anlagen, Systeme und Gewerke intelligent miteinander vernetzen und ganzheitlich auswerten können.

Niagara Framework® Logo

Offene Gebäudesteuerung mit Niagara Kompatibel. Skalierbar. Bereit für Ihre Partnerlösungen.

Unsere Steuerungssysteme basieren auf dem offenen Niagara Framework® und ermöglichen die einfache Anbindung externer Softwarelösungen. Profitieren Sie dank standardisierter Schnittstellen und voller Kompatibilität von einem flexiblen, skalierbaren System – ideal für komplexe Integrationsprojekte und langfristige Erweiterbarkeit.

Kontakt


Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Gern berate ich Sie bei Ihren Modernisierungs- oder Neubauprojekten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Leistungsangebot.

Referenzen


Häufige Fragen (FAQs)

Gebäudesteuerungen Catan C1 EN und ILC 2250 BI
Ingenieur programmiert
Verkabelung des Catan C1 EN in Unterverteilung
Schaltschrank mit Gebäudesteuerung ILC 2250 BI
Gebäudesteuerungen Catan C1 EN und ILC 2250 BI

Phoenix Contact bietet verschiedene Controller für unterschiedliche Anforderungen: Der Catan C1 EN eignet sich ideal für die Raumautomation im Installationsverteiler (REG-Bauform). Die Steuerung ILC 2x50 BI(-L) ist für komplexe Gebäudeautomationsprojekte konzipiert und unterstützt umfangreiche Integrationsmöglichkeiten. Beide Geräte sind für den Schaltschrankbau optimiert und lassen sich flexibel in Neubauten und Bestandsgebäuden einsetzen.

Ingenieur programmiert

Die Gebäudesteuerungen von Phoenix Contact verfügen über zahlreiche integrierte Schnittstellen und unterstützen offene Protokolle wie KNX, DALI, BACnet, Modbus, M-Bus und MQTT. Damit ermöglichen sie eine gewerkeübergreifende Integration von Licht-, Klima-, Sicherheits- und Energiesystemen – herstellerunabhängig und zukunftssicher.

Verkabelung des Catan C1 EN in Unterverteilung

Die Geräte sind für die Hutschienenmontage ausgelegt und verfügen über steckbare Anschlusstechnik, was die Installation besonders für Elektroinstallateure vereinfacht. Die REG-Bauform der Catan-Produktfamilie erlaubt eine platzsparende Integration in Standard-Verteilerschränke.

Schaltschrank mit Gebäudesteuerung ILC 2250 BI

Ja. Über Erweiterungsmodule und I/O-Komponenten lassen sich die Steuerungen flexibel an Projektgrößen anpassen. Dank der offenen Architektur und der Unterstützung moderner Kommunikationsprotokolle sind sie bestens für zukünftige Anforderungen wie Energiemanagement, IoT-Anbindung oder Cloud-Integration vorbereitet.