Das Catan-Produktportfolio vereint erstmals die beiden führenden Technologieplattformen Niagara Framework® und KNX in einem System – eine bislang einzigartige Innovation im Gebäudesektor.
Mit Catan lassen sich bestehende KNX-Infrastrukturen nahtlos in die Welt des Building IoT integrieren. Dabei nutzt die Lösung die vorhandene KNX-Verkabelung effizient weiter – dank moderner Single-Pair-Ethernet(SPE)-Technologie.
Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker