NLC-050-024D-06I-04QTP-00A
-
Basiseinheit
2701027
24 V DC Nanoline-Basiseinheit. Ausgestattet mit 6 digitalen Eingangs- und 4 digitalen PNP-Ausgangskanälen. I/O-Kanäle können hinzugefügt und maximal 3 I/O-Erweiterungsmodule verwendet werden. Optionale Kommunikationsmodule ermöglichen Netzwerk- oder serielle Connectivity. Optionales Bediengerät mit Benutzeroberfläche. Programmierung mittels Nano-Navigator.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Basiseinheit |
Produktfamilie | Nanoline |
Systemvoraussetzungen | |
Engineering-Werkzeug | nanoNavigator 1 oder 2 |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (Versorgung der I/O- und Kommunikationsmodule) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Anschluss Versorgung | Schraubanschluss |
Stromaufnahme maximal | 250 mA |
Stromaufnahme typisch | 92 mA |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Optionalmodul |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP |
Anzahl der Eingänge | 6 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | 5 mA DC (Ein) |
< 100 mA (Off) | |
Ansprechzeit typisch | 60 µs (an) |
70 µs (AUS) |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Beschreibung des Ausgangs | PNP-Ausgänge |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 2 A |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 2 A |
Nennlast induktiv | 12 VA ((1,2H)) |
Nennlast Lampen | 12 W |
Nennlast ohmsch | 12 W |
Maximale Schaltfrequenz bei ohmscher Nennlast | 100 Hz |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Bediengerät | |
Anschlussart | RJ45 / COMBICON |
RS-232 | |
Anschlussart | Slot 1 |
USB | |
Anschlussart | Slot 1 |
Echtzeituhr | |
Anschlussart | Slot 2 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 80,5 mm |
Höhe | 103,5 mm |
Tiefe | 60 mm |
Farbe | weiß |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 90 % |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2701027 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | Q10 |
Produktschlüssel | DRACAA |
Katalogseite | Seite 462 (C-8-2015) |
GTIN | 4046356325387 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 298,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 294,8 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | IN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
NLC-MOD-CAP - Abdeckhaube 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-Erweiterungsmodul 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-Erweiterungsmodul 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-Erweiterungsmodul 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-Erweiterungsmodul 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Bedien-Terminal 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Montagekit 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-Modul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Optionsmodul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-Modul 2701195
-
NLC-MOD-RTC - Optionsmodul 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Kommunikationsmodul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Kommunikationsmodul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Leitung 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Leitung 2701247
Ihre Vorteile
Auf der Basiseinheit sind digitale Eingänge, Relaisausgänge sowie analoge Eingänge, inklusive High-Speed-Zähler, integriert
Ein Bediengerät kann wahlweise in die Basiseinheit integriert oder dezentral an einer Wand installiert werden
Eine intuitive Programmiersprache für Ablaufdiagramme und Kontaktpläne
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien