CHARX connect – AC-Ladekabel mit NACS-, Typ-1-, Typ-2- und GB/T-Stecker für Elektroautos, Ladestationen und Wallboxen

AC-Ladekabel für Elektroautos, Ladestationen und Wallboxen

Die Mode-3-Ladekabel CHARX connect eignen sich zum Wechselstromladen von Elektrofahrzeugen aller Hersteller und sind mit NACS-, Typ-1-, Typ-2- und GB/T-Ladestecker in unterschiedlichen Leistungsklassen verfügbar. Neben Kabeln zur festen Installation an der Ladesäule oder Wallbox erhalten Sie auch mobile Typ-2-Ladekabel, die im E-Auto mitgeführt werden.

Go to Product Detail Page for item 1623909
EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - AC-Ladekabel
EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - AC-Ladekabel
1623909

CHARX connect comfort, Typ 1, Typ 2, Mobile AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 250 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Kabel: 4 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, mit Verriegelungsmöglichkeit für Bügelschloss, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, SAE J1772, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen

Go to Product Detail Page for item 1627592
EV-TAG3PK-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - AC-Ladekabel
EV-TAG3PK-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 - AC-Ladekabel
1627592

CHARX connect comfort, Typ 1, Typ 2, Mobile AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 250 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Kabel: 7 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, mit Verriegelungsmöglichkeit für Bügelschloss, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, SAE J1772, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen

Go to Product Detail Page for item 1628023
EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - AC-Ladekabel
EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - AC-Ladekabel
1628023

CHARX connect comfort, Typ 1, Typ 2, Mobile AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 250 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, mit Schutzkappe, mit Verriegelungsmöglichkeit für Bügelschloss, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, SAE J1772, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen

Ihre Vorteile

  • Breites Produktprogramm für NACS, Typ 1, Typ 2 und GB/T
  • Hochwertige Qualität, robustes Design und komfortable Handhabung
  • Spezielle Kontaktbeschichtung für maximalen Korrosionsschutz
  • Längswasserdichtigkeit für sicheren Outdoor-Einsatz
  • Auf Anfrage mit Ihrem Logo und individueller Kabelkonfektionierung
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949

Das robuste AC-Ladekabel im Alltagstest

Unsere Produktfamilien im Vergleich Entscheiden Sie, welches AC-Ladekabel besser zu Ihren Anforderungen passt

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

Mit Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

CHARX connect comfort

Für höchste Ansprüche an Design und Ergonomie

Gestaltungsmerkmale
Design Funktionales, robustes Design Dreifach ausgezeichnetes Design mit ergonomisch geformtem Griff für komfortables Handling
Haptik Strukturierte Standard-Kunststoffoberfläche für soliden Halt Materialmix für optimierte Wirkflächen und ausgeprägte Soft-Touch-Zone für perfekten Halt
Optik Einheitliches Schwarz für dezente Integration Premium-Look mit Zweifarbigkeit und Materialkontrasten für intuitive Bedienung
Proportionen und Gewicht Kompakter Stecker und reduzierte Leiterquerschnitte für leichtere, flexiblere Leitungen Großzügiges Design und höhere Leiterquerschnitte als Leistungsreserve im gewerblichen Dauereinsatz
Varianz und Individualität
Erhältliche Ladestandards NACS, Typ 2 Typ 1, Typ 2, GB/T
Erhältliche Farben der Ladeleitung Schwarz (weitere auf Anfrage) Schwarz, Grau, Gelb, Rot (weitere auf Anfrage)
Erhältliche Farben des Ladesteckers Schwarz (weitere auf Anfrage) Schwarz, Schwarz-Grau (weitere auf Anfrage)
Branding und Konfektionierung auf Anfrage
Qualität und Sicherheit
Entwickelt und produziert nach IATF 16949
Leitung nach IEC 62893 bzw. UL-zertifiziert
Speziell beschichtete Leistungs- und Signalkontakte
Längswasserdichtigkeit
Produktliste ansehen Produktliste ansehen

CHARX connect comfort Das Premium-AC-Ladekabel für höchste Ansprüche an Design und Ergonomie

Person lädt sein Elektroauto über ein Typ-2-Ladekabel an der Wallbox
Stephan Gahlow und Ralf Bungenstock halten die Urkunde des German Design Award 2019 in den Händen
AC-Ladestecker CHARX connect comfort im Outdoor-Einsatz bei Regen
CHARX connect comfort: AC-Ladekabel mit Typ-1-, Typ-2- und GB/T-Stecker
Person lädt sein Elektroauto über ein Typ-2-Ladekabel an der Wallbox

  • Ergonomische Formgebung: Die optimierte Griffgeometrie und Soft-Touch-Zonen sorgen für sicheres Handling – selbst bei Regen oder mit Handschuhen.
  • Haptik und Materialqualität: Hochwertige Oberflächen und strukturierte Wirkflächen vermitteln Stabilität und ein angenehmes Gefühl in der Hand.
  • Visuelle Eleganz: Klare Linien, harmonische Proportionen und edle Farbkontraste machen den Stecker zum Blickfang in jeder Ladesituation.

Stephan Gahlow und Ralf Bungenstock halten die Urkunde des German Design Award 2019 in den Händen

  • Dreifach prämiert: CHARX connect comfort wurde mit dem German Design Award 2019, dem iF Design Award 2019 und dem Good Design Award 2021 ausgezeichnet.
  • Ergonomie, Ästhetik und Qualität vereint: Bei der Produktentwicklung mit dem renommierten Diplom-Industriedesigner Stephan Gahlow lag der Fokus auf einem ergonomischen und attraktiven Design, einer modernen und ästhetischen Formensprache sowie auf hochwertigen Materialien.

AC-Ladestecker CHARX connect comfort im Outdoor-Einsatz bei Regen

  • Automotive-Qualität: Gefertigt nach den hohen Standards der Automobilindustrie (IATF 16949) sind die AC-Ladekabel besonders robust und langlebig.
  • Cleveres Dichtkonzept: Die Längswasserdichtigkeit schützt alle stromführenden Teile vor Feuchtigkeit, für einen sicheren Outdoor-Einsatz.
  • Spezielle Kontaktbeschichtung: Leistungs- und Signalkontakte werden über die marktübliche Versilberung hinaus zusätzlich beschichtet – für effiziente Leistungsübertragung, besten Korrosionsschutz und extralange Lebensdauer.

CHARX connect comfort: AC-Ladekabel mit Typ-1-, Typ-2- und GB/T-Stecker

Die Familie CHARX connect comfort deckt folgende Ladestandards und Leistungsklassen ab:

  • Typ 1
    • 15 A / 240 V (1-ph) / 2,1 mm²
    • 20 A / 240 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 240 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 30 A / 200 V (1-ph) / 6,0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1-ph) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1-ph) / 6 AWG
  • Typ 2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 6,0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 16 A / 380 V (3-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 220 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 380 V (3-ph) / 6,0 mm²

3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Schauen Sie sich den Typ-1-Ladestecker der Familie CHARX connect comfort in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.

CHARX connect eco Das AC-Ladekabel mit Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

E-Auto wird mit AC-Ladekabel CHARX connect eco geladen
E-Auto wird mit AC-Ladekabel CHARX connect eco geladen
Person holt AC-Ladekabel CHARX connect eco aus dem Kofferraum eines E-Autos
CHARX connect eco: AC-Ladekabel mit NACS- und Typ-2-Stecker
E-Auto wird mit AC-Ladekabel CHARX connect eco geladen

CHARX connect eco konzentriert sich auf das Wesentliche: das sichere Laden von Elektrofahrzeugen. Ein reduzierter Materialeinsatz macht die AC-Ladekabel nicht nur nachhaltiger, sondern auch preiswerter – ohne Kompromisse bei der Leistung und in bewährter Phoenix Contact-Qualität. Entwickelt und produziert nach den hohen Prozess- und Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie gemäß IATF 16949 und mit unserer speziellen Kontaktbeschichtung für ein Plus an Effizienz, Korrosionsschutz und Lebensdauer.

E-Auto wird mit AC-Ladekabel CHARX connect eco geladen

Das schlanke Design, der reduzierte Materialeinsatz und nachhaltige Verpackungen sparen wertvolle Ressourcen – bei gleichzeitiger Erfüllung aller normativen und gesetzlichen Anforderungen. Unsere innovative Längswasserdichtung schützt selbst bei beschädigtem Gehäuse alle stromführenden Teile vor Feuchtigkeit und benötigt keinen Vollverguss. Das Ergebnis: Maximale Sicherheit und gleichzeitig die Möglichkeit, den Ladestecker am Ende seines Lebenszyklus in seine Ursprungsmaterialien zu recyclen. Für eine E-Mobilität, die wirklich nachhaltig ist.

Person holt AC-Ladekabel CHARX connect eco aus dem Kofferraum eines E-Autos

Ob beim täglichen Laden zu Hause, im Büro oder unterwegs: Dank optimierter Leiterquerschnitte bietet CHARX connect eco schlankere, flexiblere Leitungen und eine deutlich höhere Beweglichkeit. Der kompaktere, leichtere Ladestecker mit seiner soliden Haptik vereinfacht das Handling zusätzlich. Somit lassen sich die mobilen Typ-2-Ladekabel mühelos an Fahrzeug und Ladestation anschließen und leicht im Kofferraum verstauen.

CHARX connect eco: AC-Ladekabel mit NACS- und Typ-2-Stecker

Die Familie CHARX connect eco deckt folgende Ladestandards und Leistungsklassen ab:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (1-ph) / 6 AWG
  • Typ 2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4,0 mm²

3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Schauen Sie sich das Typ-2-Ladekabel der Familie CHARX connect eco in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.

Nachhaltigkeit trifft Qualität Clever sparen ohne Kompromisse mit CHARX connect eco

Interaktive Image-Map: CHARX connect eco Vorteile
Weniger Material und Gewicht
14 % weniger Kunststoff* im Stecker und 33 % weniger Kupfer* in der Leitung schonen Umwelt und Ressourcen. Ein 30 % leichterer Stecker* und eine 16 % schlankere Leitung* vereinfachen die Handhabung. Unsere bewährte Material- und Verarbeitungsqualität garantiert uneingeschränkte Sicherheit und Zuverlässigkeit.

* Vergleich CHARX connect eco zu CHARX connect comfort, jeweils Typ 2, Leitung 7,5 m, 32 A, dreiphasig.
Verringerter CO₂-Fußabdruck
8 % geringerer CO₂-Ausstoß* über den gesamten Produktlebenszyklus gemäß PEF-Methode (Product Environmental Footprint). Kurze Transportwege zum Endkunden helfen uns, CO₂ einzusparen. Deshalb fertigen wir die Typ-2-Ladekabel für den europäischen Markt in Europa.

* Vergleich CHARX connect eco zu CHARX connect comfort, jeweils Typ 2, Leitung 7,5 m, 32 A, dreiphasig.
Nachhaltige Verpackung
Beim Verpacken der Typ-2-Ladekabel verzichten wir bewusst auf Vakuumbeutel und reduzieren so den Einsatz von Kunststoff. Die verwendeten Kartonagen stammen aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft mit FSC-Mix-Zertifikat.
Recycelbarer Aufbau
Unsere Ladestecker sind mit einem Längswasserdichtkonzept versehen, sodass wir auf einen Vollverguss oder Isolierverguss verzichten können. Dadurch entsteht weniger Abfall. Sämtliche Einzelteile und Materialien können getrennt voneinander entsorgt, in den Kreislauf zurückgeführt und zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden.

FAQ Häufig gestellte Fragen zu CHARX connect eco

Häufig gestellte Fragen und Antworten zu den AC-Ladekabeln CHARX connect eco
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu den AC-Ladekabeln CHARX connect eco
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu den AC-Ladekabeln CHARX connect eco
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu den AC-Ladekabeln CHARX connect eco

Der Zusatz „eco“ steht gleichermaßen für „ökonomisch“ und „ökologisch“, jedoch keineswegs für Einschränkungen bei der Verarbeitung, Qualität oder Sicherheit. Das Design von Ladestecker und Leitung ist funktional durchdacht und auf das Wesentliche reduziert, sodass Material eingespart wird. Diese Einsparung geben wir durch eine attraktive Preisgestaltung an unsere Kunden weiter. Die Material- und Verarbeitungsqualität der AC-Ladekabel hat somit das gewohnt hohe Niveau von Phoenix Contact. Alle grundlegenden, normativen und gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit und Funktionalität werden vollständig erfüllt. Damit eignet sich CHARX connect eco besonders gut für den privaten und semiprofessionellen Einsatz.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zu den AC-Ladekabeln CHARX connect eco

Die AC-Ladekabel CHARX connect eco von Phoenix Contact erfüllen alle relevanten Normen und gesetzlichen Anforderungen für ein sicheres Laden nach IEC 61851, dem internationalen Regelwerk für leitungsgebundene Ladeeinrichtungen. Erfüllt werden außerdem die internationale Steckernorm IEC 62196 für mechanische Kompatibilität, die Norm SAE J3400 für den nordamerikanischen Markt sowie die EU-Richtlinien RoHS und REACH zur Material- und Umweltsicherheit. Die CE-Herstellerkennzeichnung bestätigt die Konformität mit europäischen Sicherheitsvorgaben und die CB-Zertifizierung durch ein akkreditiertes Prüflabor garantiert weltweite Anerkennung. So ist ein hohes Maß an Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit gewährleistet.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zu den AC-Ladekabeln CHARX connect eco

Der reduzierte Leiterquerschnitt der AC-Ladekabel CHARX connect eco wurde so gewählt, dass alle Anforderungen nach IEC 62196 zuverlässig erfüllt werden. Diese internationale Norm schreibt u. a. Tests zum Temperaturanstieg unter Last und zur mechanischen Stabilität des Ladekabels und -steckers unter realistischen Bedingungen vor. Damit ist sichergestellt, dass das Ladekabel auch im dauerhaften Einsatz sicher und leistungsfähig bleibt und das Risiko einer Überhitzung ausgeschlossen werden kann, solange das Produkt gemäß seiner Spezifikation eingesetzt wird.

AC-Ladestecker CHARX connect eco und passende Transporttasche mit individuellem Kundenlogo

Ladestecker und Tasche mit Ihrem Logo Für einen starken Markenauftritt

Als Ladeinfrastrukturbetreiber (CPO) oder Automobilhersteller legen Sie besonderen Wert auf ein durchgängiges Branding und Erscheinungsbild? Auf Anfrage bieten wir gern eine Fertigung unserer Ladestecker mit Ihrem individuellen Markenlogo an:

  • Logo fest eingeprägt
  • Logo als UV- und witterungsbeständiges Kunststoffetikett

Speziell für Automobilhersteller kann das Branding durch prominentes Aufbringen des Logos auf unserer schwarzen Transporttasche für mobile Typ-2-Ladekabel vervollständigt werden – für einen starken Markenauftritt, auch im Kofferraum.

Kundenspezifische Konfektionierung einer AC-Ladeleitung

Konfektionierung der Ladeleitung Passend zu Ihren Montageanforderungen

Ab Lager erhalten Sie unsere stationären AC-Ladekabel mit offenem, unkonfektioniertem Leitungsende in einer der vorhandenen Standardlängen. Auf Anfrage bieten wir Ihnen vielfältige Konfektionierungen gemäß Ihren Montageanforderungen:

  • Individuelle Leitungslängen, Abmantelungslängen und Stufenschnitte
  • Vercrimpen der Leiterenden mit Aderendhülsen oder Kabelringschuhen
  • Kompaktieren der Leiterenden per Ultraschallschweißtechnologie

Unser Portfolio enthält metrische und AWG-Leitungen in verschiedenen Längen und Leiterquerschnitten sowie in gerader und spiralisierter Ausführung. Sollte Ihre Wunschkombination nicht dabei sein, ist auch die Anlage und Fertigung eines kundenspezifischen Artikels möglich.

Person lädt E-Auto mit AC-Ladekabel CHARX connect eco

Sie sind privater Endverbraucher? Finden Sie das passende Ladekabel bei unserem Partner

Sie suchen ein hochwertiges Ladekabel für Ihr Elektroauto? Leider können Sie als Privatperson nicht direkt bei Phoenix Contact bestellen, jedoch bei unserem Partner e-mobility shop.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gerne zu Ihrem Ladeinfrastrukturprojekt.