NACS-Stecker und -Inlets für Nordamerika Leistungsstarke, robuste und langlebige NACS-Komponenten für Elektrofahrzeuge und Ladestationen – vom Marktführer für E-Mobility-Ladetechnik.

NACS-Ladekabel CHARX connect professional im Einsatz

SAE-J3400-konform und UL-2251-zertifiziert

Der North American Charging Standard nach SAE J3400 nimmt Fahrt auf und wird den CCS-Typ-1-Ladestandard nach SAE J1772 langfristig ablösen. Der Umstieg auf NACS wird somit bei der Elektrifizierung des Verkehrssektors und beim Hochlauf der Ladeinfrastruktur in den USA, Kanada und Mexiko eine zentrale Rolle spielen. Als erfahrener Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik liefern wir SAE-konforme und UL-zertifizierte NACS-Ladekabel und NACS-Fahrzeug-Ladedosen, die höchste Ansprüche erfüllen – vom AC-Laden bis zum High Power Charging.

Unsere NACS-Produkte im Video

Höchste Qualität, Sicherheit und Kompatibilität Unsere NACS-Ladekabel und -Inlets sind zu 100 % normkonform

Interaktive Image-Map: 100 % Standard-Konformität der NACS-Ladekabel und -Inlets
UL 2251
Unsere NACS-Ladekabel und -Inlets sind nach UL 2251 zertifiziert, haben also die sicherheitstechnischen UL-Prüfungen bestanden und tragen das UL-Prüfzeichen.
SAE J3400
Die NACS-Ladestecker und -Inlets erfüllen den Automobilstandard SAE J3400, welcher Ende 2023 verabschiedet wurde und auf dem proprietären Tesla-Ladestecker basiert.
IEC 62196-3
Speziell die NACS-DC-Ladekabel und die NACS-Inlets erfüllen zusätzlich die internationale Norm IEC 62196-3 für das Schnellladen mit Gleichstrom.
IATF 16949
Unsere NACS-Produkte sind hinsichtlich aller Entwicklungs- und Produktionsschritte nach Automobilstandard IATF 16949 zertifiziert und erfüllen damit die hohen Qualitäts- und Prozessanforderungen der Automobilindustrie.

Was bedeutet das in der Praxis?

  • Robustheit und Langlebigkeit dank hoher Material- und Verarbeitungsqualität
  • Maximale elektrische Sicherheit für Anwenderinnen und Anwender
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit und Ausfallsicherheit für den Betreiber
  • Herstellerübergreifende Kompatibilität zwischen genormten NACS-Steckern und -Inlets

NACS-AC-Stecker


NACS-Ladekabel CHARX connect eco für das AC-Laden mit 80 A

AC-Laden mit 80 A Ab sofort verfügbar

Unsere 100 % normkonformen NACS-AC-Ladekabel der Familie CHARX connect eco kommen in bewährter Industriequalität und überzeugen mit maximaler Sicherheit. Die robusten NACS-Ladestecker lassen sich leicht handhaben und ermöglichen das AC-Laden in zwei Leistungsklassen mit 50 A und 80 A.

  • Ladestrom: 50 A, 80 A
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Leiterquerschnitt: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Leitungslänge: 25 ft (weitere auf Anfrage)
  • Temperatursensorik: NTC (optional)
  • Schutzart: IP67
  • Schutzart Fingerberührschutz: IPXXB
  • Zertifizierungen/Normen: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Optional mit Phoenix Contact-Logo oder freiem Stickerfeld
3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Schauen Sie sich den NACS-AC-Ladestecker in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.

NACS-DC-Stecker


NACS-Ladekabel CHARX connect professional für das DC-Laden mit 500 A

High Power Charging mit 500 A Verfügbar ab Ende Q2 2026

Die NACS-DC-Ladekabel der Familie CHARX connect professional ermöglichen ungekühltes High Power Charging (HPC) mit 500 kW im Boost Mode bzw. 375 kW dauerhaft. Die 100 % normkonformen Ladekabel überzeugen beim Schnellladen mit besonders hoher Sicherheit und Ergonomie.

  • Ladestrom im Boost Mode: 500 A
  • Ladestrom dauerhaft: 200 A, 375 A
  • Bemessungsspannung: 1.000 V
  • Leiterquerschnitt: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Leitungslänge: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatursensorik: Pt 1000
  • Vierleiter-Messtechnik (nur bei 375-A-Variante)
  • Frei belegbarer Taster z. B. zum Ladeabbruch
  • Schutzart: IP67
  • Schutzart Fingerberührschutz: IPXXB
  • Zertifizierungen/Normen: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Schauen Sie sich den NACS-DC-Ladestecker in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.

Was sind die Vorteile unserer NACS-Stecker?

Handhabung der NACS-DC-Ladekabel CHARX connect professional
Fingerberührschutz der NACS-DC-Ladekabel CHARX connect professional
Kundenspezifische Konfektionierung und Branding von NACS-Ladekabeln
Handhabung der NACS-DC-Ladekabel CHARX connect professional

Unsere NACS-Ladekabel zeichnen sich grundsätzlich durch ein optisch ansprechendes und gleichzeitig ergonomisches Design aus.

Eine Besonderheit der NACS-DC-Ladekabel ist das bei Phoenix Contact traditionelle Stecker-Design mit abgesetztem Griff. Dieser ermöglicht nicht nur eine sicherere und angenehmere Handhabung, sondern sorgt auch für eine thermische Entkopplung von den sich erwärmenden Oberflächen, was zusätzlich die Sicherheit in der Anwendung erhöht.

Auch die NACS-AC-Ladekabel lassen sich durch ihre kompakten Abmessungen und ihr geringes Gewicht besonders leicht handhaben, verbunden mit einer soliden Haptik.

Fingerberührschutz der NACS-DC-Ladekabel CHARX connect professional

Gemäß UL-Norm 2251 sind unsere NACS-AC- und NACS-DC-Ladestecker mit einem Fingerberührschutz ausgestattet, der die Schutzart IPXXB erfüllt. Realisiert wird dieser Berührschutz durch hervorstehende Pins innerhalb der Leistungskontakte. Somit werden Stromunfälle durch ein versehentliches Berühren der Kontakte ausgeschlossen.

Das Besondere an unserem Fingerberührschutz sind die vollumspritzten Kunststoffkappen der Pins, die für einen sicheren und dauerhaften Halt sorgen. Dadurch wird sowohl ein Steckenbleiben der Kappen in der Fahrzeug-Ladedose als auch ein kostspieliger Ausfall der Ladestation vermieden.

Kundenspezifische Konfektionierung und Branding von NACS-Ladekabeln

Ab Lager erhalten Sie unsere NACS-Ladestecker mit eingeprägtem Phoenix Contact-Logo und einer unkonfektionierten Leitung in einer der vorhandenen Standardlängen.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen vielfältige Services zur Individualisierung und Konfektionierung Ihrer AC- und DC-Ladekabel – passend zu Ihren Branding- und Montageanforderungen:

  • Ihr Logo – fest eingeprägt oder als UV- und witterungsbeständiges Kunststoffetikett
  • Individuelle Leitungslängen, Abmantelungslängen und Stufenschnitte
  • Vercrimpen der Leiterenden mit Aderendhülsen oder Kabelringschuhen
  • Kompaktieren der Leiterenden per Ultraschallschweißtechnologie

Sprechen Sie uns an!

NACS-Fahrzeug-Inlets


NACS-Ladedosen CHARX connect universal

High Power Charging mit 800 A Verfügbar ab Q3 2026

Die UL-zertifizierten und SAE-konformen NACS-Inlets der Familie CHARX connect universal sind die perfekte AC- und DC-Ladeschnittstelle für Nutzfahrzeuge aller Art. Mit 800 A im Boost Mode ermöglichen sie High Power Charging für kurze Ladestopps und eine wirtschaftliche Auslastung von Flotten.

  • DC-Ladestrom im Boost Mode: 600 A, 800 A
  • DC-Ladestrom dauerhaft: 300 A, 350 A
  • DC-Bemessungsspannung: 1.000 V
  • DC-Leiterquerschnitt: 70 mm², 95 mm²
  • AC-Ladestrom: 48 A, 80 A
  • Leitungslänge: 2 m (weitere auf Anfrage)
  • Aktuator: 12 V, 4-polig
  • Temperatursensorik: Pt 1000
  • Schutzart: IP6K9K, IP6K6K, IP67, IP6K5
  • Zertifizierungen/Normen: UL 2251 (in Vorbereitung), SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Schauen Sie sich die NACS-Fahrzeug-Ladedose in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.

Was sind die Vorteile unserer NACS-Inlets?

Prüfung einer Fahrzeug-Ladedose in einer Steck- und Ziehvorrichtung im Labor
Prototypenbau von Nutzfahrzeugen
Integrierte Heizung verhindert zuverlässig das Einfrieren des Verriegelungsbolzens am NACS-Inlet
Identische Anschraubgeometrien erleichtern den Umstieg von Typ 1 AC auf NACS
Einfacher Austausch des NACS-Inlets im Wartungsfall
Prüfung einer Fahrzeug-Ladedose in einer Steck- und Ziehvorrichtung im Labor

Die Leistungskontakte unserer Inlets zeichnen sich durch eine außergewöhnlich stabile Verbindung der Isolationskappen aus. Selbst bei extremen Temperaturen halten sie deutlich höheren Zugkräften stand als vergleichbare Produkte – ein entscheidender Vorteil für maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Dies bestätigt die Studie „Pull Force Evaluation of CCS Insulated End Caps“ des ChargeX Consortium, veröffentlicht im Auftrag des US-Energieministeriums, in der wir als „Manufacturer A“ genannt werden. Unsere Technologie ist damit „Best in Class“ und Benchmark für künftige Prüfverfahren.

Studienbericht herunterladen
Prototypenbau von Nutzfahrzeugen

Unsere NACS-Fahrzeug-Ladedosen sind bereits ab Stückzahl 1 bestellbar und damit ideal geeignet für Kleinserien, Einzelfertigung und den Prototypenbau von Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen.

Die Inlets sind mit HV-Leitungslängen von 2 m und 5 m erhältlich. Auf Anfrage sind weitere Leitungslängen von bis zu 20 m möglich.

Sprechen Sie uns an!
Integrierte Heizung verhindert zuverlässig das Einfrieren des Verriegelungsbolzens am NACS-Inlet

Eine integrierte Heizung verhindert zuverlässig das Einfrieren des Verriegelungsbolzens, sodass selbst bei gefrorener Ladeschnittstelle der Stecker nach Beendigung des Ladevorgangs gezogen werden kann.

Das patentierte Heizsystem nutzt selbstregulierende Heizelemente für maximale Sicherheit und Effizienz. So wird auch unter extremen Wetterbedingungen ein sicheres und störungsfreies Laden gewährleistet.

Identische Anschraubgeometrien erleichtern den Umstieg von Typ 1 AC auf NACS

Unser NACS-Fahrzeug-Inlet passt dank identischer Anschraubgeometrien und gleicher Dimensionen direkt in bestehende Einbauräume für Typ-1-AC-Inlets. Das erleichtert Ihnen den Umstieg und spart Entwicklungsaufwand.

Allerdings muss die fahrzeugseitige Ladetechnik angepasst werden, da bei NACS die AC- und DC-Leitungen kombiniert werden.

Einfacher Austausch des NACS-Inlets im Wartungsfall

Im Wartungsfall lässt sich die NACS-Ladedose dank trennbarer HV-Leitungen und Service-Kappen leicht austauschen.

Auch die Signalleitungen – sowohl für den 4-poligen Aktuator als auch für die 8-polige LV-Schnittstelle (CP, PP, Temperatursensorik und Heizelement) – sind steckbar und damit wartungsfreundlich.

Beratung und weitere Informationen


Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gern zu Ihrem E-Mobility-Projekt. Lassen Sie uns die Mobilitätswende gemeinsam gestalten!

FAQ zum Thema NACS

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS

NACS steht für North American Charging Standard, wurde von Tesla entwickelt, ist seit Ende 2023 als SAE J3400 genormt und kombiniert das AC- und DC-Laden von Elektrofahrzeugen in einem kompakten Stecker-Design. NACS wird von nahezu allen Pkw-Herstellern für den US-Markt wie Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian und Volvo übernommen und gilt auch als zukünftiger Standard für die Ladeinfrastruktur in Nordamerika, vor allem in den USA, Kanada und Mexiko. Z. B. werden die Ladenetze Electrify America und Electrify Canada auf NACS umgestellt.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS

Ladekabel mit NACS-Stecker ermöglichen das AC- und DC-Laden von Elektrofahrzeugen mit NACS-Ladedose nach SAE J3400. Die NACS-Ladekabel können Spannungen bis 1.000 V und Ströme von 500 A oder mehr übertragen. Der Ladestecker ist kompakter und ergonomischer als ein CCS-Typ-1-Stecker und man benötigt zum Laden von E-Fahrzeugen mit NACS-Inlet keinen Adapter von NACS auf CCS1. Phoenix Contact ist ein Anbieter robuster, UL-2251-zertifizierter NACS-Ladekabel, die für die industrielle, anspruchsvolle Nutzung ausgelegt sind.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS

Ein NACS-Inlet ist die fahrzeugseitige Schnittstelle, die das Laden mit NACS-Steckern nach SAE J3400 ermöglicht. Es unterstützt sowohl AC- als auch DC-Laden und ist für hohe Spannungen bis 1.000 V und Ströme von 800 A oder mehr ausgelegt. NACS-Ladedosen, wie z. B. von Phoenix Contact, sind nach UL 2251 und IEC 62196-1 zertifiziert und bieten hohe Schutzarten wie IP67 und IP6K9K. Durch die kompakte Bauform und hohe Belastbarkeit sind sie besonders geeignet für moderne Elektrofahrzeuge und zukünftige Hochleistungsanwendungen wie etwa Nutzfahrzeuge.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS

Phoenix Contact als erfahrender, langjähriger Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik bietet UL-2251-zertifizierte und SAE-J3400-konforme NACS-Stecker und -Inlets für das AC- und DC-Laden von Elektrofahrzeugen. Ladeinfrastruktur- und Fahrzeughersteller profitieren von besonders hoher Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit. Robuste, ergonomische Designs, eine hohe Stromtragfähigkeit und Customizing-Optionen sichern zuverlässige technische Lösungen und sorgen bei Nutzerinnen und Nutzern für ein reibungsloses, komfortables und erstklassiges Ladeerlebnis.

Sitz von Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Ihr starker und zuverlässiger Partner

Seit unserer Gründung im Jahr 2013 sind wir innerhalb der Phoenix Contact‑Gruppe der Spezialist für E‑Mobility‑Ladetechnik. Mit heute weltweit rund 800 Mitarbeitenden und 33.200 m² Produktionsfläche umfasst unser Portfolio über 700 CHARX-Produkte für den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen.

Als Pionier und Miterfinder des CCS-Schnellladens, Marktführer flüssigkeitsgekühlter HPC-Ladekabel und Kompetenzträger bei der internationalen Normung treiben wir die weltweite Transformation hin zu nachhaltiger Mobilität voran. Unser Anspruch: Ladetechnik entwickeln, die leistungsfähig, zuverlässig, vernetzt und bereit für die Anforderungen von morgen ist.

Publikum bei Fachvortrag, darunter die Logos von IEC, DKE und CharIN

Kompetenzträger der globalen Normung Mit IEC, DKE und CharIN beschleunigen wir die Mobilitätswende

Wir treiben die Elektrifizierung des Verkehrssektors voran – nicht nur als Hersteller von Ladetechnik, sondern auch als verlässlicher Kompetenzträger und Mitgestalter der globalen Normungsarbeit.

Als Leiter internationaler Projektteams des IEC sowie der deutschen Spiegelgremien in der DKE vernetzen wir Industrie, Prüfstellen und Infrastrukturpartner, gestalten die Spezifikationen neuer Ladestandards aktiv mit und beschleunigen den Weg zur internationalen Norm.

Neben führenden Automobilherstellern und dem TÜV SÜD sind wir seit 2015 eines der Gründungsmitglieder der Charging Interface Initiative (CharIN). Heute ist die CharIN mit über 300 Mitgliedern der weltweit führende Verband, der sich für einheitliche Ladestandards wie CCS, NACS und MCS einsetzt.

Über unsere weltweiten Vertriebsgesellschaften sichern wir die Akzeptanz in nationalen Normungsorganisationen, verankern Ergebnisse global und schaffen Vertrauen in ein sicheres, interoperables Laden.