Erhältlich mit NACS-Stecker für Nordamerika und Typ-2-Stecker für Europa Produktübersicht CHARX connect eco NACS stationär Typ 2 stationär Typ 2 mobil Transporttasche Leitungslänge Schutzart bei aufgesetzter Schutzkappe Schutzart im gesteckten Zustand Schutzart Fingerberührschutz Zertifizierungen/Normen Leistungs- klassen 50 A(10AWG),500 V(1-ph) 50 A(10AWG),500 V(1-ph),NTC 80 A(6AWG),500 V(1-ph) 80 A(6AWG),500 V(1-ph),NTC 20 A(1,5 mm²),250 V(1-ph) 20 A(1,5 mm²),480 V(3-ph) 32 A(4,0 mm²),250 V(1-ph) 32 A(4,0 mm²),480 V(3-ph) 25ft* - IP67 IPXXB 5m* IP54** IP44 IPXXB UL 2251,SAE J3400, IATF 16949,CB IEC 62196-2, IATF 16949,CB 1661611 1661612 1661614 1661615 1285683 1285641 1285691 1285633 1285694 1285624 1285688 1285622 *Standardleitungslänge.WeitereLängenvariantenaufunsererWebseiteoderaufAnfrage. **TrifftnuraufFahrzeug-Ladesteckerzu,dagemäßIEC 62196-2keineSchutzkappefürInfrastruktur-Ladesteckergefordertwird. Häufig gestellte Fragen und unsere Antworten Mehr im Web mitCHARX-Logo 1371733 ohneLogo 1371732 mitKundenlogo aufAnfrage Wodurch unterscheidet sich CHARX connect eco von anderen AC-Ladekabeln? DerZusatz„eco“stehtgleichermaßenfür „ökonomisch“und„ökologisch“,jedoch keineswegsfürEinschränkungenbeider Verarbeitung,QualitätoderSicherheit. DasDesignvonSteckerundLeitungist funktionaldurchdachtundaufdasWe- sentlichereduziert,sodassMaterialein- gespartwird.DieseEinsparunggebenwir durcheineattraktivePreisgestaltungan unsereKundenweiter.DieMaterial-und Verarbeitungsqualitäthatdasgewohnt hoheNiveauvonPhoenix Contact.Alle grundlegenden,normativenundgesetz- lichenAnforderungenanSicherheitund Funktionalitätwerdenvollständigerfüllt. DamiteignetsichCHARX connect eco besondersgutfürdenprivatenundsemi- professionellenEinsatz. Welche Standards und Zertifizierungen wer- den erfüllt? CHARX connect eco erfülltallerelevanten Normenundgesetzli- chenAnforderungenfür einsicheresLadennachIEC 61851.Dazu zählenu. a.dieinternationalenNormen IEC 62196undSAE J3400,dieEU-Richt- linienRoHSundREACHsowiedieCE- KennzeichnungunddieCB-Zertifizierung durcheinakkreditiertesPrüflabor. Wie werden Überhitzungen vermieden? DerreduzierteLeiterquerschnittvon CHARX connectecowurdesogewählt, dassalleAnforderungenderinternatio- nalenNormIEC 62196zuverlässigerfüllt werden.Damitistsichergestellt,dassdas LadekabelauchimdauerhaftenEinsatz sicherundleistungsfähigbleibt,ohneRi- sikoeinerÜberhitzung,solangeesgemäß Produktspezifikationeingesetztwird. MitdemQR-CodegelangenSiezur ProduktlisteCHARX connect ecoauf unsererWebseite. DortkönnenSieunserPortfoliokom- fortabelfiltern,Artikelvariantenmit- einandervergleichen,alletechnischen DatenundZeichnungeneinsehen, CAD-Datenherunterladenundwenn Siemögen,direktbestellen. Phoenix Contact 3