Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Versorgen, schützen und überwachen im Zweckbau

Mit der Automatisierung im Zweckbau nimmt die Anzahl der zu versorgenden, intelligenten Geräte stetig zu. Hier gilt es, die Energieversorgung effizient auszurichten und Systemausfälle zu vermeiden. COMPLETE line bietet Ihnen Lösungen für die Versorgung, den Schutz und die Überwachung von Energie im Zweckbau.

Aufbau einer zuverlässigen Stromversorgung für den Zweckbau

Interaktive Image Map: Aufbau einer zuverlässigen Stromversorgung für den Zweckbau
Blitz- und Überspannungsschutz
Der Blitz- und Überspannungsschutz Typ 1+2+3 schützt Elektroinstallationen zuverlässig vor Überspannung. Das optionale Fernmeldemodul mit Digitalausgang signalisiert Auslösung und Wartungsbedarf.
Mehr erfahren
Blitz- und Überspannungsschutz
Energieüberwachung
Mit der Anzahl der elektrischen Verbraucher steigt das Potenzial der Energieoptimierung und somit der Monitoring-Bedarf. Dafür eignen sich EMpro-Energiemessgeräte, die sich über verschiedene Schnittstellen in die entsprechenden Netzwerke einbinden lassen.
Mehr erfahren
Energieüberwachung
DC-Stromversorgung
Die Versorgung elektrischer Türsysteme, Alarmanlagen, Benachrichtigungs- und anderer Sicherheits- und Komfortsysteme erfolgt häufig mit DC-Spannung. Hierfür ist die Wandlung der AC-Spannung notwendig. Historisch bedingt benötigen verschiedene Systeme unterschiedliche Spannungsniveaus. Für alle bieten die TRIO oder QUINT POWER-Stromversorgungen Lösungen in fein abgestuften Leistungsklassen.
Mehr erfahren
DC-Stromversorgung
DC-USV
QUINT und TRIO POWER bieten diverse Systemlösungen mit USV, Redundanzsystemen und Batterien als Backup. Sie schützen so bedarfsgerecht vor zuverlässig dem Ausfall elektrischer Systeme.
Mehr erfahren
DC-USV
Geräteschutzschalter
Innerhalb der DC-Kreise bieten die thermischen, thermo-magnetischen oder elektronischen Geräteschutzschalter optimalen Schutz.
Mehr erfahren
Geräteschutzschalter
Batteriespeicher
Die Batteriespeicher aus dem COMPLETE line-System sind optimal auf die Stromversorgungslösungen abgestimmt und bieten Ihnen höchste Anlagenverfügbarkeit.
Mehr erfahren
Batteriespeicher
Anschluss in der Verteilung
Steckdosen zur Hutschienenmontage ermöglichen den direkten Anschluss von 230-V-Geräten, z. B. als Stromquelle bei Wartungsarbeiten.
Mehr erfahren
Anschluss in der Verteilung
Endgeräteschutz-Steckdose
Für Verbraucher mit mehr als 10-m-Leitungslänge Abstand von der geschützten Hauptverteilung empfiehlt sich ein zusätzlicher Feinschutz.
Mehr erfahren
Endgeräteschutz-Steckdose
AC-Überspannungsschutz
Insbesondere im Außenbereich gilt es, Wallboxen, Außenbeleuchtung, Pumpen und Photovoltaikanlagen gegen Überspannung zu schützen. Teilweise verfügen diese Geräte bereits ab Werk über einen Überspannungsschutz, in anderen Fällen ist eine bauseitige Ergänzung erforderlich.
Mehr erfahren
AC-Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für PV-Anlagen
PV-Anlagen benötigen sowohl AC- als auch DC-seitigen Schutz. Komplett vorgefertigte Generatoranschlusskästen vereinfachen den Anschluss erheblich. Auch spezielle Photovoltaik-Steckverbinder ermöglichen einen sicheren Anschluss.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz für PV-Anlagen
Sicher kommunizieren
Damit Gebäude effizient und zukunftssicher betrieben werden, braucht es eine ganzheitliche und intelligente Vernetzung. COMPLETE line bietet Lösungen für die sichere Kommunikation im Zweckbau.
Mehr erfahren
Sicher kommunizieren
Verbinden
COMPLETE line bietet unterschiedliche Lösungen für effiziente Verbindungen in der Gebäudeinstallation von Einspeisung und Potenzialverteilung über die Abgangsverdrahtung bis hin zur Feuchtraum- und Außenverdrahtung.
Mehr erfahren
Verbinden
Steuern und schalten
Das Gebäudemanagement im Zweckbau muss vielfältige Anwendungen wie IT-Security, Raumautomation, HLK oder Versorgungskonzepte zentral steuern. COMPLETE line bietet mit dem Gebäudemanagementsystem Emalytics sowie dazugehörigen Komponenten eine Plattform zum Steuern und Schalten aller Anwendungen.
Mehr erfahren
Steuern und schalten

Der Blitz- und Überspannungsschutz Typ 1+2+3 schützt Elektroinstallationen zuverlässig vor Überspannung. Das optionale Fernmeldemodul mit Digitalausgang signalisiert Auslösung und Wartungsbedarf.

Für Verbraucher mit mehr als 10-m-Leitungslänge Abstand von der geschützten Hauptverteilung empfiehlt sich ein zusätzlicher Feinschutz.

Insbesondere im Außenbereich gilt es, Wallboxen, Außenbeleuchtung, Pumpen und Photovoltaikanlagen gegen Überspannung zu schützen. Teilweise verfügen diese Geräte bereits ab Werk über einen Überspannungsschutz, in anderen Fällen ist eine bauseitige Ergänzung erforderlich.

PV-Anlagen benötigen sowohl AC- als auch DC-seitigen Schutz. Komplett vorgefertigte Generatoranschlusskästen vereinfachen den Anschluss erheblich. Auch spezielle Photovoltaik-Steckverbinder ermöglichen einen sicheren Anschluss.

Die Versorgung elektrischer Türsysteme, Alarmanlagen, Benachrichtigungs- und anderer Sicherheits- und Komfortsysteme erfolgt häufig mit DC-Spannung. Hierfür ist die Wandlung der AC-Spannung notwendig. Historisch bedingt benötigen verschiedene Systeme unterschiedliche Spannungsniveaus. Für alle bieten die TRIO oder QUINT POWER-Stromversorgungen Lösungen in fein abgestuften Leistungsklassen.

QUINT und TRIO POWER bieten diverse Systemlösungen mit USV, Redundanzsystemen und Batterien als Backup. Sie schützen so bedarfsgerecht vor zuverlässig dem Ausfall elektrischer Systeme.

Innerhalb der DC-Kreise bieten die thermischen, thermo-magnetischen oder elektronischen Geräteschutzschalter optimalen Schutz.

Mit der Anzahl der elektrischen Verbraucher steigt das Potenzial der Energieoptimierung und somit der Monitoring-Bedarf. Dafür eignen sich EMpro-Energiemessgeräte, die sich über verschiedene Schnittstellen in die entsprechenden Netzwerke einbinden lassen.

Steckdosen zur Hutschienenmontage ermöglichen den direkten Anschluss von 230-V-Geräten, z. B. als Stromquelle bei Wartungsarbeiten. 

Lösungen zur Unterverteilung und zum Anschluss der diversen Geräte finden sich in der Funktionseinheit Verbinden.