Sicher kommunizieren im Zweckbau

Für die Automatisierung und Digitalisierung von Zweckbauten ist zuverlässige Vernetzung aller Teilnehmer unerlässlich. Das umfassende COMPLETE line-Portfolio für die Kommunikationstechnik ermöglicht eine smarte Gebäudeautomatisierung.

Interaktive Image-Map: Aufbau einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur im Zweckbau
Sichere Kommunikation
Unsere robusten Industrie-Router verbinden verschiedene Netzwerke per Kabel (LAN-Router und NAT-Router) oder Mobilfunk (3G/UMTS/4G/LTE-Router) zur Fernwartung und Absicherung Ihres lokalen Netzwerks.
Mehr erfahren
Sichere Kommunikation
Drahtgebundene Kommunikation
Mit den Ethernet-Extendern verbinden Sie kostensparend Ethernet-Netzwerke über große Distanzen. Hierbei sind Gigabit-Anwendungen sowie Reichweiten bis 20 km möglich.
Mehr erfahren
Drahtgebundene Kommunikation
Drahtlose Kommunikation
Die Mobilfunk-Router TC ROUTER von Phoenix Contact ermöglichen robuste Datenverbindungen über 4G-Mobilfunknetze. Damit schaffen sie einen mobilen Breitbandanschluss für hochflexible Standortvernetzung auch überall da, wo ein kabelgebundener Internetanschluss nicht verfügbar ist.
Mehr erfahren
Drahtlose Kommunikation
Sichere Kommunikation
Unsere robusten Industrie-Router verbinden verschiedene Netzwerke per Kabel (LAN-Router und NAT-Router) oder Mobilfunk (3G/UMTS/4G/LTE-Router) zur Fernwartung und Absicherung Ihres lokalen Netzwerks.
Mehr erfahren
Sichere Kommunikation
Raumbedienung
Mit unseren Human Machine Interfaces (HMI) und Industrie-PCs (IPC) bedienen und beobachten Sie effizient Ihre Anlagenzustände. Profitieren Sie von maximaler Skalierbarkeit für das Bedienkonzept Ihrer Automatisierungslösung.
Mehr erfahren
Raumbedienung
OT-Ethernet-Infrastruktur
Das Portfolio unserer Industrial Ethernet Switches umfasst Managed und Unmanaged Switches mit Gigabit, PoE, Zertifizierung nach IEC 61850 und zur Tragschienenmontage.
Mehr erfahren
OT-Ethernet-Infrastruktur
Communication Switch
Das Portfolio unserer Industrial Ethernet Switches umfasst Managed und Unmanaged Switches mit Gigabit, PoE, Zertifizierung nach IEC 61850 und zur Tragschienenmontage.
Mehr erfahren
Communication Switch
Versorgen, schützen und überwachen
Das Gebäudemanagement im Zweckbau muss zuverlässig mit Energie versorgt, vor Beschädigung geschützt und hinsichtlich Ihres Energiebedarfs überwacht werden. COMPLETE line bietet Ihnen systemische Lösungen für die Versorgung, den Schutz und die Überwachung von Energie in Zweckbau.
Mehr erfahren
Versorgen, schützen und überwachen
Steuern und schalten
Das Gebäudemanagement im Zweckbau muss vielfältige Anwendungen wie IT-Security, Raumautomation, HLK oder Versorgungskonzepte zentral steuern. COMPLETE line bietet mit dem Gebäudemanagementsystem Emalytics sowie dazugehörigen Komponenten eine Plattform zum Steuern und Schalten aller Anwendungen.
Mehr erfahren
Steuern und schalten

Sicher kommunizieren im Zweckbau

Switche und OT-Ethernet binden vielfältige Geräte und Systeme in die Kommunikation ein.

Ob drahtgebunden mit Glasfaser, Ethernet, BUS-Kupferleitungen, SPE, drahtlos über WLAN oder LTE/5G, COMPLETE line bietet vielfältige Lösungen zur Kommunikation im Gebäude.

Sichere Kommunikation mit Industriestandard bietet mGuard.

Raumbediengeräte bieten den Nutzerinnen und Nutzern vor Ort Information und die Möglichkeit der individuellen Einstellung von vielfältigen Raumfunktionen.

Gebäudemanagementsystem Emalytics
Building Intelligence – Gemeinsam den digitalen Wandel beschreiten

Das Gebäudemanagementsystem Emalytics ermöglicht eine einfache Anbindung von Feldgeräten oder Systemen mit serieller oder Ethernet-Schnittstelle. Das Kernelement von Emalytics ist das IoT-Framework, in dem die Daten aller Gewerke auf ein einheitliches Format normalisiert werden.

Gebäudemanagementsystem Emalytics
Gebäudemanagementsystem Emalytics auf einem Smartphone