Steuern und schalten im Zweckbau

Mit unserem Gebäudemanagementsystem bieten wir eine Plattform für alle zentralen Elemente der digitalen Infrastruktur des Gebäudes. Als Teil des COMPLETE line-Programms bietet Emalytics ein IoT-basiertes Framework für die bedarfsgerechte Steuerung, Auswertung und Verarbeitung von Daten aller Teilgewerke.

Interaktive Image-Map: Steuern und schalten im Zweckbau
Raumbedienung
Mit dem Gebäudemanagementsystem Emalytics bieten wir Ihnen eine Plattform für alle zentralen Elemente der digitalen Infrastruktur Ihres Gebäudes.
Mehr erfahren
Raumbedienung
Steuerung
Das zentrale Kernelement des Gebäudemanagementsystems ist der Building-IoT-Controller ILC 2050 BI. Die Steuerung fungiert zusammen mit dem umfassenden Portfolio von passenden Modulen als Bindeglied zwischen den gängigen Busprotokollen auf der Feldebene und der offenen IoT-Welt.
Mehr erfahren
Steuerung
I/Os
Automatisieren Sie einfach und wirtschaftlich Applikationen mit dem Inline-System, bestehend aus SPS, Buskopplern und I/Os für den Schaltschrank.
Mehr erfahren
I/Os
Signalanpassung
Die 6-mm-Trennverstärker MINI Analog Pro, mit steckbarer Anschlusstechnik, bieten Ihnen einfache Installation und Inbetriebnahme auf engem Raum.
Mehr erfahren
Signalanpassung
Relais
Halbleiterrelais, auch Solid-State-Relais, sorgen u. a. für zuverlässige Schaltvorgänge in der Anlagenautomatisierung. Setzen Sie auf unser breit gefächertes Programm an Halbleiterrelais und elektromechanischen Relais, steckbar oder als Komplettmodul.
Mehr erfahren
Relais
Motorsteuerung
Motorstarter schalten und wenden Motoren schnell und zuverlässig. Bei uns erhalten Sie Motorstarter zum Schalten und Reversieren von Asynchronmotoren wie auch von DC-Motoren.
Mehr erfahren
Motorsteuerung
Sicher kommunizieren
Für den effizienten und zukunftssicheren Betrieb von Gebäuden braucht es eine ganzheitliche und intelligente Vernetzung. COMPLETE line bietet Lösungen für die sichere Kommunikation im Zweckbau.
Mehr erfahren
Sicher kommunizieren

Mit dem Gebäudemanagementsystem Emalytics können Sie alle Anwendungen, wie IT-Security, Raumautomation, HLK oder Versorgungskonzepte, von einem zentralen Ort aus programmieren. Und alles im laufenden Betrieb – ohne Einschränkungen.

Mit dem Building-IoT-Controller ILC 2050 BI automatisieren Sie ihr Gebäude effizient. Die Erweiterung mit passenden I/O-Komponenten ermöglichen den einfachen Aufbau einer modularen Automatisierungsstation für nahezu alle Aufgaben im Umfeld der Gebäudeinfrastruktur.

Trennverstärker und Messumformer gewähren Ihnen eine störungsfreie Signalübertragung in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Relais sind elektrisch gesteuerte Schalter, die viele Funktionen in der Automatisierung übernehmen.

Motorstarter schalten und wenden Motoren schnell und zuverlässig, lautlos und verschleißfrei. Bei uns erhalten Sie Motorstarter zum Schalten und Reversieren von Asynchronmotoren wie auch von DC-Motoren.

Digitalen Wandel gemeinsam gestalten
Smart, digital, zukunftsweisend

Damit Gebäude effizient und zukunftssicher betrieben werden, braucht es eine ganzheitliche und intelligente Vernetzung. In unserem E-Paper zeigen wir Ihnen, wie Sie durch die Digitalisierung der Gebäudeautomation genau das erreichen.

Jetzt das E-Paper ansehen
Smart Buildings in einer Stadt