Engineering-Software-Plattform für Automatisierungssteuerungen von Phoenix Contact. PLCnext Engineer ist IEC 61131-3-konform und steht unter Downloads kostenfrei zur Verfügung. Die Funktionalität kann durch kostenpflichtige Add-ins erweitert werden. Öffnen Sie dafür den Lizenzkonfigurator über die Schaltfläche "Konfigurieren".
SPS-Programmier-Software
Nutzen Sie die Vorteile unserer benutzerfreundlichen und leistungsstarken SPS-Programmier-Software, um Ihre Automatisierungsprozesse effizient zu gestalten. Von OPC-Treibern bis hin zu flexiblen Software-Plattformen für umfassende Engineering-Aufgaben – bei uns finden Sie die ideale Lösung.Mit PLCnext Technology bieten wir Ihnen eine zukunftssichere Plattform, die nahtlose Integration und maximale Flexibilität ermöglicht, um Ihre Produktivität zu steigern und Betriebskosten zu senken.
CmDongle zur Speicherung von Lizenzen für verschiedene Software-Produkte
Die PLCnext Technology Toolchain ist erforderlich, um Echtzeit- und Nicht-Echtzeit-Anwendungen in C++ und C# für PLCnext Controller zu entwickeln. Das Kommandozeilenwerkzeug PLCnext CLI ist eine Kernkomponente in der Toolchain und kann zum Erzeugen von Metadaten, C++ Header-Dateien und PLCnext Engineer Bibliotheken verwendet werden sowie für den Build-Prozess. Weiterhin ist ein Add-in für Eclipse® und eine Extension für Microsoft Visual Studio® enthalten. Damit werden die Benutzeroberflächen dieser Entwicklungsumgebungen zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses für PLCnext Technology erweitert.
Software-Add-on zur Einbindung und Ausführung von MATLAB/Simulink-Modellen auf Remote Field und Axioline Controllern
OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 25 Steuerungen
AX OPC SERVER, Kommunikationsschnittstelle für OPC-fähige Visualisierung mit PC WORX-basierten Steuerungen.
Programmier-Software für INTERBUS-Safety-Systeme und PROFIsafe-Steuerungen von Phoenix Contact, mit grafischer Oberfläche nach IEC 61131-3 in den Sprachen, Funktionsbausteinsprache (FBS), Kontaktplan (KOP) und Strukturiertem Text (ST).
Aus den zugehörigen PLCopen-Bibliotheken (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF und TwoHand_SF) können alle Bibliotheken pro Projekt verwendet werden.
Software-Add-on zur Einbindung und Ausführung von MATLAB/Simulink-Modellen auf Remote Field und Axioline Controllern
WATERWORX beinhaltet Funktionsbaustein-Bibliotheken für PC Worx, die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um Funktionen wie beispielsweise Regelung oder Ansteuerung von Feldgeräten in der Prozessautomatisierung für die Wasser- und Abwasserwirtschaft erweitert. Der Download der Funktionsbausteine ist verfügbar.
Die AX OPC SERVER Kopierlizenz erlaubt die Installation und parallele Nutzung des AX OPC SERVER an mehreren Arbeitsplätzen. Es handelt sich hierbei um eine Arbeitsplatzlizenz. Eine Arbeitsplatz-Volllizenz ist zusätzlich notwendig.
Engineering-Software für die industrielle Automatisierung PLCnext Engineer
PLCnext Engineer vereint klassische SPS-Programmierung, moderne Software-Entwicklung und KI-gestützte Assistenzfunktionen in einer offenen Entwicklungsumgebung für die industrielle Automatisierung. So entwickeln, testen und optimieren Sie Automatisierungslösungen effizienter, von der ersten Projektidee bis zur Inbetriebnahme. PLCnext Engineer bündelt alle zentralen Funktionen für die Applikationsentwicklung auf PLCnext Control in einer Software:
• Programmierung nach IEC 61131-3
• Visualisierung
• Konfiguration
• Diagnose
Dank der offenen Architektur von PLCnext Technology lassen sich klassische SPS-Programmierung, Hochsprachen, moderne Software-Entwicklung und KI-gestützte Funktionen flexibel miteinander verbinden. So arbeiten Automatisierungs- und IT-Expertinnen und -Experten mit ihren bevorzugten Werkzeugen und Programmiersprachen parallel an einer Anwendung. Dabei entfallen die Einschränkungen proprietärer Entwicklungsumgebungen. Dadurch werden Entwicklungsprozesse vereinfacht, die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen verbessert und die Time-to-Market neuer Anwendungen verkürzt.
KI-Unterstützung für effizienteres Engineering
Die integrierte generative KI unterstützt Entwicklerinnen und Entwickler dabei, Aufgaben schneller zu lösen, Wissen effizienter zu nutzen und Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Sie stellt Informationen kontextbezogen bereit, unterstützt bei der Erstellung und Optimierung von Anwendungen und erleichtert den Umgang mit bestehendem Programmcode, Konfigurationen und Dokumentationen. Dadurch lassen sich neue Anwendungen schneller realisieren und bestehende Automatisierungslösungen effizient erweitern und optimieren.
Insbesondere bei komplexen Applikationen unterstützt die KI dabei, vorhandenes Projekt- und Anwendungswissen schneller verfügbar zu machen, Einarbeitungszeiten zu verkürzen und Engineering-Teams im Arbeitsalltag zu entlasten. Die Anwenderin bzw. der Anwender behält dabei jederzeit die Kontrolle: Vorschläge werden transparent dargestellt und Änderungen erst nach Bestätigung übernommen. So gewinnen Engineering-Teams mehr Zeit für Innovationen, verkürzen Entwicklungszyklen und beschleunigen die Umsetzung neuer Automatisierungslösungen.