Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Verbinden im Zweckbau

COMPLETE line bietet unterschiedliche Lösungen für effiziente Verbindungen in der Gebäudeinstallation. Von der Einspeisung und Potenzialverteilung über die Abgangsverdrahtung bis hin zur Feuchtraum- und Außenverdrahtung.

Interaktive Image-Map: Aufbau der Verbindungstechnik im Zweckbau
Einspeisung
Die Abzweigklemmen der Baureihe UDB ... sind für den einfachen Spannungsabgriff von Hauptversorgungsleitungen bis 35 mm² geeignet.
Mehr erfahren
Einspeisung
Potenzialverteilung
Die PTVFIX-Blöcke bieten einen seitlichen Push-in-Anschluss für direkte Verdrahtungswege, kombiniert mit den Vorteilen der bewährten PTFIX-Verteilerblöcke für flexible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung.
Mehr erfahren
Potenzialverteilung
Abgangsverdrahtung
CLIPLINE complete bietet zahlreiche Möglichkeiten der Abgangsverdrahtung. Insbesondere eignen sich KNX-Installationsklemmen für diese Aufgabe.
Mehr erfahren
Abgangsverdrahtung
Photovoltaik-Steckverbinder
SUNCLIX-Steckverbinder passen zu vielen Photovoltaikanlagen sowie zum Generatoranschlusskasten. Sie unterstützen so den schnellen und fehlerfreien Anschluss der PV-Anlage.​
Mehr erfahren
Photovoltaik-Steckverbinder
Geschirmter Potenzialerdungsausgleich
SCC-Schirmklemmen bieten Ihnen eine schnelle und einfache Handhabung sowie eine optimale Schirmauflage, die Störungen sicher ableitet. Alle Schirmklemmen lassen sich werkzeuglos mit nur einer Hand montieren.
Mehr erfahren
Geschirmter Potenzialerdungsausgleich
Steckbare Installation
Mit unseren Installationssteckverbindern und Installationskabeln schließen Sie Leitungen unkompliziert und flexibel an. Wählen Sie, je nach Anwendung, zwischen einfacher Leitungsverbindung, komfortabler Energieverteilung oder kompaktem Geräteanschluss.
Mehr erfahren
Steckbare Installation
Außeninstallation
Steckverbinder mit robusten Gehäusen und hohen Schutzarten bis IP69K ermöglichen die sichere Leistungsübertragung in Außen- und Feuchtbereichen.
Mehr erfahren
Außeninstallation
Versorgen, schützen und überwachen
Das Gebäudemanagement im Zweckbau muss zuverlässig mit Energie versorgt, vor Beschädigung geschützt und hinsichtlich des Energiebedarfs überwacht werden. COMPLETE line bietet Ihnen systemische Lösungen für die Versorgung, den Schutz und die Überwachung von Energie in Zweckbau.
Mehr erfahren
Versorgen, schützen und überwachen

In der Einspeisung läuft die gesamte Last des Gebäudes über wenige Klemmen. Dies stellt besondere Anforderungen an das Wärmemanagement. Gleichzeitig besteht, je nach Einbausituation, nur eingeschränkt Platz für die Einspeisung. Die eingesetzten Lösungen müssen daher individuell an den vorhandenen Platz anpassbar sein. Die modularen Hauptleitungs-Abzweigklemmen lassen sich sowohl an den verfügbaren Bauraum als auch an unterschiedliche Versorgungsnetzformen anpassen.

Auch in der Potenzialverteilung spielt die effiziente Raumnutzung eine wichtige Rolle. Insbesondere bei Um- und Nachrüstungen entstehen häufig Platzprobleme. PTFIX-Verteilerblöcke bieten hier eine flexible und skalierbare Lösung mit unterschiedlichen Polzahlen und Montagearten. Die neuen PTVFIX-Blöcke erlauben zudem mit dem seitlichen Leiteranschluss eine besonders platzsparende Verdrahtung.

Die KNX-Abgangsverdrahtung in der Hauptverteilung ist eine Voraussetzung für die Gebäudeautomation. KNX-Installationsklemmen aus dem COMPLETE line-Portfolio ermöglichen, die zahlreichen Abgänge der Hauptverteilung nachvollziehbar zu ordnen und zu beschriften – natürlich gemäß EIB, dem „Europäischen Installationsbus“-Standard. Das PTFIX-Portfolio bietet vorkonfektionierte KNX-Blöcke in verschiedenen Konfigurationen.

Außerhalb des Schaltkastens benötigt die Installation eine höhere Schutzart, die, je nach Einsatzort, sogar IP68 fordert. Die entsprechende Verdrahtung herkömmlicher Abzweigdosen ist zeitaufwendig und kostenintensiv. Eine Alternative bieten IP68-Installationssysteme durch ihre schnelle, einfache und kostengünstige Montage. Die Stecksysteme ermöglichen, Verbraucher im Wartungs- oder Reparaturfall mit minimalen Ausfallzeiten zu tauschen. COMPLETE line bietet hier u. a. die PRC-Serie mit bewährtem Schraubanschluss bis 6 mm², das System QPD mit schnellem Schneidanschluss und die IPD-Baureihe mit komfortablem Federanschluss.

Im Bereich der PV-Anschlüsse bestehen besondere Anforderungen für die DC-Leitung. SUNCLIX-Steckverbinder passen DC-seitig zu vielen Photovoltaikanlagen sowie zum Generatoranschlusskasten. Sie unterstützen den schnellen und fehlerfreien Anschluss der PV-Anlage.

Elektroinstallation‎ und Elektronik
Produkte für Ihre tägliche Arbeit im Bereich der Elektroinstallation‎

Unser umfangreiches Programm für die Elektroinstallation unterstützt Sie erfolgreich bei vielen Ihrer Aufgaben. Von der Verkabelung über den richtigen Überspannungsschutz bis hin zum passenden Werkzeug – mit unseren langlebigen Produkten und innovativen Lösungen sorgen wir für mehr Effizienz bei der Elektroinstallation.‎

Jetzt alle Produkte entdecken
Installateur am Schaltschrank mit Crimpzange in der Hand