Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Produkte für die Elektroinstallation von Photovoltaikanlagen Schließen Sie Ihre Photovoltaikanlage jetzt schnell und einfach an. Unser zuverlässiger Schutz vor Überspannungen sorgt für eine nachhaltige Ertragssicherung.

Installateure auf einer Photovoltaikanlage auf einem Dach

Vom Photovoltaikmodul über den Generatoranschlusskasten bis hin zum Wechselrichter – wir bieten eine Vielzahl an Produkten, die hohe Standards erfüllen und Komponenten, die sich perfekt ergänzen. So schaffen wir die Gewissheit, bei der Installation nur auf hochwertige Lösungen zurückzugreifen. Wir sind Ihr kompetenter Partner für einen optimalen und zuverlässigen Betrieb von Photovoltaikanlagen.

  • Zeitsparender und unkomplizierter Leiteranschluss durch innovative Schnellanschlusstechnik
  • Leistungsverluste einzelner Stränge erkennen und Effizienz steigern durch permanente String-Stromüberwachung
  • Dauerhaft zuverlässige Verbindung durch TÜV- und UL-zertifizierte Komponenten