Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Data-driven sustainability Nachhaltigkeit durch datengetriebene Lösungen: Fundierte Entscheidungen treffen, Betriebsabläufe optimieren, Geschäft stärken und nachhaltig erfolgreich bleiben – Schritt für Schritt gemeinsam in Richtung Net Zero.

Stakeholder der nachhaltigen Fabrik

Datentransparenz ist der Schlüssel zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit

Die Basis einer nachhaltigen Fabrik sind Daten. Um eine möglichst hohe Transparenz über Verbräuche und Prozesse zu bekommen, müssen sie zunächst eingesammelt und ausgewertet werden. Das ist der erste Schritt zur Nachhaltigkeit. Nur wer weiß, wo seine Ressourcen genutzt werden, kann Stellhebel zur Minimierung der Verbräuche und Optimierung von Prozessen entwickeln. Neben der Implementierung von neuen Technologien unter besonders hohen Cyber-Security-Anforderungen und der Konnektivität von OT und IT steigen auch die gesetzlichen Vorgaben im Sinne der Nachhaltigkeit. Mit Digital Factory now bieten wir aus einer Hand für alle Entscheiderinnen und Entscheider skalierbare Lösungen zur Realisierung von täglichen Herausforderungen für die Fabrik der Zukunft – ganz gleich ob für Bestandsanlagen oder Neuanlagen.

Durch die Offenheit der PLCnext Technology ist es einfach möglich, OT und IT sicher zu verbinden und verschiedene Schnittstellen zu bedienen. Jetzt können wir nicht nur effizienter und damit nachhaltiger produzieren, sondern auch unser IP schützen.

Mr. Vishal Patil, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation vom Serum Institute of India

Schritt für Schritt in eine nachhaltige Zukunft Offene, skalierbare und sichere Digital Factory now-Lösungen für die Reduzierung von Klimagasemissionen zur Erhöhung der Nachhaltigkeitsbilanz – Modular und flexibel von der einfachen Klemme bis hin zu Smart Services

Icon Verbauchsdaten
Icon Daten auswerten
Icon Cyber Security digitale Fabrik
Icon MLnext-Dashboard
Icon Verbauchsdaten

Mehr Nachhaltigkeit durch Skalierbarkeit und Digitalisierung:
Rund 10 % können die Energiekosten bei den Produktionskosten ausmachen. In energieintensiven Branchen sogar bis zu 40 %. Ein effizienter Einsatz wertvoller Ressourcen senkt nicht nur Ihre Kosten. Er hilft auch bei der Reduzierung von Klimagasemissionen und erhöht die Nachhaltigkeitsbilanz Ihres Unternehmens.
Mit unseren Digital Factory now-Lösungen helfen wir Ihnen Transparenz über alle Verbrauchsdaten zu erhalten.

  • Integration und Interoperabilität: Unsere Schaltschranklösungen lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren, ideal für Brownfield-Applikationen, bei denen bestehende Infrastrukturen modernisiert werden müssen, ohne den laufenden Betrieb zu stören.
  • Modularität und Flexibilität: Unsere modular aufgebauten Produkte bieten hohe Flexibilität und passen sich spezifischen Anforderungen an, von der Klemme bis hin zu komplexen Smart Services.
  • Zukunftssicherheit durch Digitalisierung: Unsere Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen als Toolbox ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für jede Anwendung.

Icon Daten auswerten

Rüsten Sie Ihre Bestandsanlage ohne großen Eingriff und ohne Verlust Ihrer Zertifizierungen und Zulassungen nach. Von der einfachen Klemme bis zu komplexen Smart Services bieten wir skalierbare Lösungen für kleine und große industrielle Systeme. Beispiele sind die vielseitig einsetzbare Data Collection Box und die Secure Edge Boxen für sichere Datenkommunikation.

Skalierbare Lösungen:
Die Data Collection Box bietet z. B. die passende Lösung für eine smarte Integration. Die intelligente und individuell anpassbare Kombination aus der PLCnext Control, I/Os sowie Messmodulen in einem kompakten Gehäuse erlaubt eine schnelle und einfache Installation an bestehenden Maschinen und Anlagen in Ihrer Digital Factory – und das ganz ohne Verlust von Zertifizierungen wie CE und UL.

Durch die Kombination von Skalierbarkeit und Digitalisierung optimieren unsere Lösungen Prozesse und erhöhen gleichzeitig Effizienz und Sicherheit.

Mehr zu Data Collection
Icon Cyber Security digitale Fabrik

Datenverarbeitung in OT, Edge, IT oder Cloud: Nutzen Sie gespeicherte und normalisierte Daten für mehr OEE und Nachhaltigkeit. Ganz gleich, ob für Green- oder Brownfield-Anwendungen wir unterstützen Sie bei der optimalen Nutzung ihrer Daten mit minimal invasivem Aufwand.
Leiten Sie Ihre Daten an jedes OT-, IT- und Cloud-System weiter, der nahtlosen Verarbeitung beliebiger Datentypen sind dank unseren offenen und skalierbaren Lösungen keine Grenzen gesetzt. Sichern Sie Ihre Daten mit Edge-Lösungen nach CRA.

Mehr zu OT meets IT
Icon MLnext-Dashboard

Versteckte Potenziale lassen sich an dieser Stelle mit einer KI-basierten Datenanalyse entdecken. Um z. B. Anomalien in der Fabrik rechtzeitig zu erkennen, bieten die MLnext-Lösungen die Möglichkeit, durch Machine-Learning Ihre Daten auszuwerten sowie Optimierungen schnell, einfach und präzise vorzunehmen. Sie erhalten einen Überblick über alle Medien wie Luft und Wasser. Die Auswertung der Daten auf Basis von Machine-Learning bietet eine Vielzahl von Vorteilen im Vergleich zu manuellen Datenanalysen. Neben einer automatisierten Datenauswertung können Anwenderinnen und Anwender an dieser Stelle von der Skalierbarkeit für ganze Produktionsprozesse profitieren.

Mehr zu Anomaly Detection
Neues E-Paper
Datengetriebene Nachhaltigkeit: Mit Daten smarter wirtschaften

Sie möchten mehr über datengetriebene Nachhaltigkeit erfahren? Dann entdecken Sie unser E-Paper „Datengetriebene Nachhaltigkeit – Mit Daten smarter wirtschaften“. Erfahren Sie, wie datengetriebene Technologien die Industrie nachhaltiger und effizienter gestalten. Das E-Paper zeigt, wie Unternehmen durch Digitalisierung, Automatisierung und intelligente Datenanalysen ihre Produktionsprozesse optimieren, Energieverbräuche reduzieren und langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein können.

Zum E-paper
Titelbild des E-Papers 'Data Driven Sustainability'
Logo Digital Factory now

Ihre Vorteile

  • Reduzierung von Treibhausgasen und Erfüllung von Richtlinien zu Umweltzielen
  • Nutzung von zusätzlichen Services auf IIoT-Plattformen dank Aufbau an Feldkonnektivität von OT zu IT
  • Einfache und schnelle Transparenz über alle Verbrauchsdaten einzelner Produktionslinien und Verfahrensbereiche bis hin zum einzelnen Sensor
  • Erfassen von Daten ohne nennenswerte Beeinträchtigung des Produktionsablaufs oder Verlust der CE-/UL-Zertifizierung mit der Data Collection Box
Whitepaper
Heute starten: In sechs Schritten zur nachhaltigen Fabrik

Mit den Daten, die Sie erzeugen, halten Sie den Schlüssel zu einer nachhaltigen Fabrik bereits heute in der Hand. Erfahren Sie in unserem kostenlosen Leitfaden, welche einfachen und konkreten Maßnahmen Sie einleiten können, um die ersten wichtigen Schritte in die nachhaltige Zukunft zu machen.

Whitepaper anfordern
Net Zero

Alles im Blick: Utility Metering and Reporting Vom Sensor zur Cloud – Offen für jede Fabrik und jede Anwendung von der Messung bis hin zur Analyse

Systemübersicht Digital Factory now