Datensammlung schnell und einfach Intelligente Datenerfassung mit unserer kompakten Data Collection Box – von Sensoren, Messmodulen bis zur Cloud

Einsatz der Data Collection Box in der Produktion

Herausforderung


Produktionsanlagen

Datenerfassung ohne Beeinträchtigung des Produktionsablaufs

Daten sind der Schlüssel zur erfolgreichen Digitalisierung Ihrer Produktion. Aus Daten werden täglich unzählige Informationen generiert. Mit diesen Informationen lassen sich u. a. Produktionsoptimierungen durchführen oder neue Geschäftsmodelle generieren. Sie sollten in Echtzeit verfügbar und jederzeit auswertbar sein. Um die Produktivität steigern zu können, muss ein fabrikübergreifendes und dennoch individuell anpassbares Datensammelkonzept implementiert werden. Dieses Konzept sollte Alt- und Neuanlagen gleichermaßen berücksichtigen. Insbesondere in Brownfield-Anlagen sind entsprechende Standardschnittstellen wie MQTT oder OPC UA nicht flächendeckend vorhanden. Im Sinn von IIoT und Big Data bietet die Fabrik von heute eine Vielzahl an erfassbaren Daten. Während früher Messwerte wie z. B. Temperatur, Wasser, Druckzustände oder Maschinendaten lokal erfasst und individuell ausgewertet wurden, wird die Sammlung, Zusammenführung und Auswertung der Daten heute ganzheitlich durchgeführt. Dadurch ergibt sich ein umfassender Einblick in den Ist-Zustand von Maschinen, Anlagen und Prozessen in der Produktion. Neben der Übersicht über eingesetzte Ressourcen können so auch mögliche Prozess- oder Qualitätsfehler identifiziert werden, um neue Potenziale erschließen zu können. Nur auf diese Weise können Fabriken schrittweise in eine nachhaltige, CO₂-reduzierte Net-Zero-Fabrik mit erhöhter Gesamtanlageneffektivität (OEE) gewandelt werden.

Lösung


Person mit Tablet in der Produktion

Optimierung der Prozesse und Nachhaltigkeit dank erhöhter Transparenz

Eine effiziente Datenerfassung ist essenziell zum Erlangen von vollkommener Transparenz im Produktionsprozess. Diese Transparenz ermöglicht eine nachhaltige sowie effiziente Produktion. Mit der Data Collection Box werden umfangreiche Energie- und Prozessdaten gesammelt, ohne den laufenden Betrieb zu beeinflussen oder zu stören. Durch das modulare und kompakte Design lassen sich sowohl Greenfield- als auch Brownfield-Applikationen mit den verschiedenen Varianten der Box problemlos umsetzen.

Abgestimmt auf jeden Anwendungsfall Mit der Data Collection Box jede Herausforderung meistern

Die Data Collection Box kann auf unterschiedlichste Art und Weise zum Sammeln von Energie- und Prozessdaten in Greenfield- und Brownfieldanlagen eingesetzt werden. Die Speicherung der gesammelten Daten erfolgt meist lokal, kann aber auch an IT- oder Cloud-Dienste wie z. B. PROFICLOUD mit geringen Anpassungen übermittelt werden. Dabei können Sie zwischen standardisierten Boxen oder komplett individualisierten Varianten wählen. Die Individualisierung beschränkt sich dabei nicht nur auf die Hardware, sondern setzt sich auch in der Software fort.

Bei der Auswahl der für Sie passenden Data Collection Box müssen Sie lediglich die zwei folgenden Schritte beachten.

Schritt 1: Welche Daten möchten Sie erfassen? Die richtige Ausstattung für jeden Datentypen

Gerät für das Energiemonitoring
Remote-I/O-Systeme
SPS (Steuerungen) und I/O
Gerät für das Energiemonitoring

Für die Erfassung der Energiedaten Ihrer Maschinen und Anlagen steht ein umfangreiches Produktportfolio zur Verfügung. So können Sie abgestimmt auf Ihre Anforderungen die richtigen Messgeräte und dazugehörige Komponenten wählen. Mit den EMpro-Energiemessgeräten lassen sich z. B. Ihre Daten entweder lokal ins Netzwerk oder direkt in die Cloud übermitteln. Entdecken Sie die Vielfalt für die intelligente Sammlung Ihrer Daten und ebnen Sie den Weg in ein nachhaltiges Energiemanagement.

Mehr zu Energiemonitoring erfahren
Remote-I/O-Systeme

Wenn es um die Erfassung der Prozessdaten wie z. B. der Dauer eines bestimmten Vorgangs Ihrer Anlage geht, sind unsere Remote I/O-Systeme prädestiniert für die Data Collection Box. Im Fokus stehen hier die I/O-Systeme Axioline F und SE.

Mehr über Remote-I/O-Systeme erfahren
SPS (Steuerungen) und I/O

Um die erforderlichen Daten in der Produktion zu erfassen und weiterzuverarbeiten, sind neben dem I/O-System entsprechende Steuerungen, IPC oder EPC, erforderlich. Mit den Steuerungen und EPCs der PLCnext Technology erhalten Sie eine große Vielfalt an verschiedenen Ausführungen. Ergänzt wird dieses Portfolio durch eine breite Auswahl an leistungsstarken IPCs.

Mehr über SPS und I/O erfahren

Schritt 2: Welche Data Collection Box passt für Ihr Vorhaben? Bereits fertig konfiguriert oder individuell kreiert? Wählen Sie die passende Box für Ihre Ausführung.

Vorgefertigte Data Collection Box
Individuelle Data Collection Box
Individuelle Data Collection Box mit Fragezeichen
Verschiedene Apps zur Datennormierung und Datenanalyse im PLCnext Store
Vorgefertigte Data Collection Box

Mit den vorgefertigten Varianten stehen verschiedene standardisierte Lösungen zur Verfügung. Bereits in verschiedenen Applikationen geprüft und einsatzbereit, müssen lediglich geringfügige Parametrierungen vorgenommen werden. Dies ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme der Data Collection Box.

Weiterhin sind die Boxen CE-zertifiziert. Eine alternative Zertifizierung wie z. B. UL oder CCC kann auf Anfrage realisiert werden.

Individuelle Data Collection Box

Wenn keine der standardisierten Varianten Ihre Anforderungen vollständig erfüllt, können die vorgefertigten Lösungen als Basis für neue Varianten verwendet werden.

Dabei wählen Sie selbst aus, welche Module Sie zur Prozess- und Energiedatensammlung sowie Datenverarbeitung nutzen wollen und welche Gehäuseart Sie benötigen. Sogar die Einbindung von Fremdkomponenten ist möglich.

Individuelle Data Collection Box mit Fragezeichen

Bei stark abweichenden Anforderungen und Applikationen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen sogar eine komplett neue Data Collection Box. Neben den Modulen zur Datenverarbeitung, Prozess- und Energiedatensammlung sowie dem Gehäuse können Sie auch alle weiteren Parameter frei wählen. Damit ist sichergestellt, dass die Data Collection Box ideal auf Ihren Anwendungsfall und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Verschiedene Apps zur Datennormierung und Datenanalyse im PLCnext Store

Die Data Collection Box ist für die Datensammlung im OT-Bereich ausgelegt. Dabei lässt sie sich dank der offenen Steuerungsplattform PLCnext Technology einfach und schnell erweitern. So kann durch das IIoT-Framework ein Datenaustausch über die OT hinaus realisiert werden. Mit dem Framework kann jedes beliebige IT- oder Cloud-System für einen grenzenlosen Datenaustausch erreicht werden. Neben den bereits vorhandenen OT-, IT- sowie Cloud-Konnektoren können eigene eigenständig hinzugefügt werden.

Darüber hinaus steht Ihnen mit MLnext eine Machine-Learning-Software zur Verfügung, mit der selbst große und komplexe Datenmengen durch neuronale Netze einfach ausgewertet werden können. Hierbei wählen Sie zwischen unterschiedlichen Versionen, bei denen die Auswertung manuell, halbautomatisch oder automatisch gestartet wird. Auf Basis von KI-basierten Algorithmen können entsprechende Optimierungen, wie z. B. in den Prozessen Ihrer Digital Factory, vorgenommen werden.

Ihre Vorteile

  • Von der vorgefertigten Lösung bis zur individuellen Ausprägung bieten wir Ihnen das passende Produkt für Ihren Anwendungsfall und Ihre Bedürfnisse.
  • Smarte Produkte zur Erfassung von Prozess- und Energiedaten sorgen für eine leichte sowie fehlerfreie Inbetriebnahme in Ihrer Produktion.
  • Die optionale IIoT-Framework-Erweiterung ermöglicht einen unbeschränkten Datenaustausch über OT hinaus in IT und Cloud-Dienste.
  • Um Optimierungen noch gezielter und schneller vorzunehmen, können auch große Datenmengen mit der optionalen KI-Erweiterung MLnext smart analysiert werden.

Viele Kunden profitieren bereits heute von einem weltweit standortübergreifenden Datensammelkonzept, das wir dank des individuellen und skalierbaren Ansatzes nach ihren Bedürfnissen und Ressourcen ausrichten konnten.

Markus Kick - Phoenix Contact, Business Development Manager
Markus Kick

Effiziente Datenerfassung in der PLCnext Factory Energieverbräuche einfach messen

In der Elektronikproduktion, der PLCnext Factory, am Standort Bad Pyrmont (Deutschland) werden durchschnittlich 2,7 Mio. Datenpunkte pro Tag erfasst. Zur Gestaltung einer ressourceneffizienten Produktion wird die Data Collection Box bereits an vielen Positionen eingesetzt. Unsere Experten sprechen über die heutigen Herausforderungen in der Sammlung von Daten. Entdecken Sie ebenso, wie eine entsprechende Variante der Box in der Praxis einfach und schnell eingebunden werden kann.

Kontakt


Gruppenbild Expertenteam für die digitale Fabrik
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Gern unterstützen wir Sie auf dem Weg zu einer effizienten, nachhaltigen und sicheren Fabrik.

Produkte


Leistungsstarke Komponenten kompakt in nur einer Box

Abbildung Data Collection Box
Stromversorgungen
Unsere UNO POWER-Stromversorgungen sind durch ihre Bauweise und hohe Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die optimale Lösung für Lasten bis 960 W.
Mehr erfahren
Stromversorgungen
PLCnext Technology
Mit der offenen Steuerungsplattform PLCnext Technology genießen Sie besonders hohe Offenheit. Um die erforderliche Leistung für Ihre Applikation zu erhalten, wählen Sie je nach Anwendung zwischen Controller oder EPC.
Mehr erfahren
PLCnext Technology
Remote I/Os
Die Remote-I/O-Systeme von Phoenix Contact in den Schutzarten IP20 und IP65/67 sind geeignet für alle gängigen Bussysteme und Netzwerke. Mit ihnen erfassen Sie die erforderlichen Prozessdaten direkt in der Data Collection Box.
Mehr erfahren
Remote I/Os
Energiemessmodule
Zur Messung von Energiedaten steht ein breites Produktportfolio zur Verfügung, das auch nachträglich durch weitere Module ergänzt werden kann.
Mehr erfahren
Energiemessmodule
Anpassbares Gehäuse
Das kompakte Gehäuse ermöglicht die Anbringung der Data Collection Box an Ihrer Anlage oder im Boden. Weiterhin können Sie zwischen verschiedenen Gehäusematerialien wie Kunststoff oder Edelstahl wählen und damit jeder Umgebungsbedingung gerecht werden.
Person mit Tablet vor Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.