Unterschiedliche Anforderungen, Standards und Einstellungen zusammenbringen
Daten werden in OT und IT generiert und gesammelt. Aus der Historie heraus ist ein Datenaustausch allerdings aufgrund unterschiedlicher Kommunikationsarten und Technologien nur bedingt möglich sowie sehr zeit- und kostenintensiv. Getrieben von einem Technologiewandel kommt eine stetig wachsende Anzahl an Devices innerhalb der Produktion hinzu.
Zur Verbindung der zwei Umgebungen ist eine Brücke erforderlich, ohne sie zu Veränderungen zu zwingen. Alle OT- und IT-Geräte und -Systeme müssen miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. Dafür ist ein grenzenloses und ganzheitliches Datenhandling zu jeder Zeit erforderlich. Um den Anforderungen der Digital Factory gerecht zu werden, sollte eine flexible Anpassbarkeit auf veränderte Bedingungen möglich sein.
Das IIoT-Framework von Phoenix Contact ist eine skalierbare, offene und besonders flexible Schnittstelle zwischen OT und IT. Zu der PLCnext Technology-basierten Software gehören drei grundlegende Bestandteile:
IIoT-Framework Das IIoT-Framework selbst ist der Hauptbestandteil der Lösung und beinhaltet die Basisbibliothek mit Grundfunktionen, -elementen sowie Visualisierungen. Innerhalb des Frameworks werden die eingesammelten Daten normalisiert und gespeichert. Die Skalierbarkeit ermöglicht eine Anwendung vom Raspberry Pi bis hin zum Hochleistungs-PC. Zudem ist eine Verknüpfung mit unserer intelligenten Lösung, MLnext Technology, möglich. Diese Lösung erkennt Anomalien durch Predictive Maintenance in einer Produktion.
In-Konnektoren Die In-Konnektoren (In-Apps) sind für die Einsammlung der Daten in der OT- und IT-Umgebung zuständig. Dabei wird für jedes Kommunikationsprotokoll ein Konnektor benötigt. Die zyklisch eingesammelten Daten werden unkonvertiert mit einem Zeitstempel versehen gespeichert.
Out-Konnektoren Die Out-Konnektoren (Out-Apps) sind für die Weiterverarbeitung der Daten zuständig. Bei Anfrage eines OT- oder IT-Geräts werden die normierten Daten in das passende Ausgabeformat konvertiert und in den angefragten Intervallen versendet.
Gern unterstützen wir Sie auf dem Weg zu einer effizienten, nachhaltigen und sicheren Fabrik.
Worin liegt der Unterschied zwischen OT und IT?
IT steht für Informationstechnologie und umfasst die Verfügbarkeit und Steuerung von Daten und dessen Hard- und Software. Sie fokussiert sich auf die Vertraulichkeit und Integrität von Daten.
Die Operation Technology, OT, ist Hard- und Software, die eine Produktion und deren Prozesse steuern und überwachen. Sie ist geprägt von langen Produktlebenszyklen, einer diversifizierten Geräte- und Herstellerlandschaft, unterschiedlichen Kommunikationsprotokollen sowie strengen Umweltauflagen. Dabei behalten Sensoren und Aktoren, die an eine SPS angeschlossen werden, jede Aktion innerhalb der Infrastruktur im Blick. Moderne Funktechnologien wie Bluetooth 5.0 oder WLAN ermöglichen eine zuverlässige drahtlose Kommunikation. Im Vordergrund stehen die Sicherheit des Personals sowie die maximale Zuverlässigkeit und Effektivität im Produktionsprozess.
Das Industrial Internet of Things (IIoT) umfasst die komplette Überwachung und Steuerung von Prozessen in der Digital Factory. Unabhängig davon, in welcher Branche das IIoT genutzt wird, verfolgt das IIoT die neuesten Technologien. Damit deckt das IIoT die Anforderungen an eine digitalisierte Produktion ab.