我們的產品組合涵蓋種類齊全的資料傳輸連接器,每次都能為客戶提供合適的連接方案。菲尼克斯電氣能夠一站式提供所有設備介面,方便快捷。多種多樣的型號、編碼和接點配置選項,無論是銅纜接線還是光纖接線,我們都有合適的解決方案。
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽, 位数: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, 波峰焊, IP20, 包装类型: 托盘
世界聯網程度不斷加深。這也意味著裝置上會有更多介面。菲尼克斯電氣的資料連接器產品組合非常全面,適用於 RJ45、USB、HDMI 和 D-SUB 介面,甚至還適用於同軸和光纖連接以及 SPE。與設備連接相關的各種專家建議和優質服務讓我們的產品系列範圍更加完整,這也構成智慧型裝置聯網的理想基礎。
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽, 位数: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, 波峰焊, IP20, 包装类型: 托盘
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽,屏蔽弹簧, LED(绿色、黄色), 位数: 8, 1 GBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向下, 屏蔽, LED(绿色、黄色), 位数: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 180 °, 屏蔽, 位数: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel
插芯,以太网/PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,孔式, 直头, M12,D-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向下, 屏蔽,屏蔽弹簧, 位数: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, 波峰焊, IP20
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽,屏蔽弹簧, LED(绿色、黄色), 位数: 8, 1 GBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽,屏蔽弹簧, 位数: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, 波峰焊, IP20, 包装类型: 托盘
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽, 位数: 8, 1 GBit/s, THT, THD, 波峰焊, IP20, 包装类型: 托盘
滤波型RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽,屏蔽弹簧, LED(绿色、黄色), 位数: 8, 1 GBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 包装类型: Tape and Reel
透過光纖進行安全、可靠的高速資料傳輸:這項技術能夠以光的形式進行遠距離資料傳輸。歡迎您閱讀我們的白皮書,瞭解這項技術所具備的優勢。在這份白皮書中,您將瞭解到不同的電纜和光纖類別,以及該技術適用於哪些應用。
用於訊號、資料和電力功率的連接器和電纜
您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。
了解我們多樣化的資料連接器產品組合。得益於我們多樣化且可調整的資料傳輸連接技術解決方案,您可靈活地規劃和實施您的應用。此外,我們還將為您提供有關設備連接的高品質服務。
菲尼克斯電氣致力於開發各種技術和解決方案,打造更美好的未來。氣候保護和二氧化碳等環境排放是我們永續發展策略的核心出發點。例如,我們採用生物基塑膠製造出了第一批產品。
銅資料連接器
資料傳輸速率不斷提高,複雜的自動化過程中也隨之必須處理大量資料。可用於現場裝配的高性能連接器和纜線,將為您帶來多項優勢。
RJ45 連接器採用不鏽鋼壓力彈簧和 IP67 推拉式外殼,可實現乙太網路和 PROFINET 的安全連接。
使用適用於單對乙太網的 M8 和 IP20 連接器全面覆蓋乙太網,直到最後一公尺。
基於光纖的資料連接器
高傳輸速率、低減震、抗電磁干擾:光纖電纜是適合工業系統和基礎設施應用的先進傳輸媒體。無論哪種光纖類型或介面,我們齊全的產品組合中都能找到合適的連接技術。
適用於 DIN 導軌的 FDX 20 系列分線盒將緊湊型設計和可靠的玻璃纖維連接融合一起,確保功能持久可用。
我們的產品組合涵蓋種類齊全的資料傳輸連接器,每次都能為客戶提供合適的連接方案。菲尼克斯電氣能夠一站式提供所有設備介面,方便快捷。多種多樣的型號、編碼和接點配置選項,無論是銅纜接線還是光纖接線,我們都有合適的解決方案。
機器、機器零件和使用者之間的連接數量越來越多。這意味著,在可用空間不變的情況下,資料量增加了。菲尼克斯電氣為您提供全面的諮詢服務,助您找到合適的設備介面解決方案:我們的資料通訊專家將竭誠為您提供適當的智慧型解決方案。
我們不會讓您在規劃過程中孤立無援:在設備開發階段我們就伴您左右,比如快速為您的 CAD 軟體進行預組態並提供 2D/3D 資料,助您輕鬆開始。支援服務還包括:免費的樣例服務和可靠的物流服務,您可在全球範圍內在線訂購。
菲尼克斯電氣的高品質連接器確保可靠、長時間的設備通訊。我們在連接技術領域擁有雄厚的實力,以及創新的解決方案和良好的產品可用性,將為您帶來諸多益處。超出標準要求的實驗室檢驗,以及國際化的核准均證明了我們的產品品質。