DIN 導軌安裝式緊湊型光纖分線盒

符合未來需求的高速資料傳輸:菲尼克斯電氣的分線盒確保長期安全的即時資料傳輸。分線盒外形緊湊統一,節省櫃內空間,確保光纖安全連接。
DIN 導軌安裝式緊湊型光纖分線盒

您的優勢

  • 採用已經過廣泛測試的元件,確保長期安全的資料連接
  • 多達十二個雙工正面連接,緊湊的尺寸為控制櫃內留出更多的空間
  • 具有最佳尺寸和獲得專利的尾纖架,可輕鬆分線並減少彎曲半徑
  • 已分線完畢的即用型預製件,可減少安裝時間
  • 採用統一的菲尼克斯電氣設計,具有直覺式正面操作區以及清晰明瞭的控制櫃佈局
螢幕上顯示有光纖技術白皮書的平板電腦

光纖技術白皮書

透過光纖進行安全、可靠的高速資料傳輸:這項技術能夠以光的形式進行遠距離資料傳輸。歡迎您閱讀我們的白皮書,瞭解這項技術所具備的優勢。在這份白皮書中,您將瞭解到不同的電纜和光纖類別,以及該技術適用於哪些應用。

 FDX 20 系列的緊湊型分線盒

FDX 20 系列的緊湊型分線盒

多达十二個雙工正面連接,為您提供最佳的資料傳輸方式 – 持久且安全。

 基於光纖的資料連接器

基於光纖的資料連接器

選擇實現高資料速率的靈活連接技術和可靠的保護方案。

用於 DIN 導軌的緊湊型光纖分線盒

影片:用於 DIN 導軌的緊湊型光纖分線盒
用於 DIN 導軌的緊湊型光纖分線盒 YouTube