您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

光纖 高速資料傳輸:透過光纖 (LWL) 進行資料傳輸具有眾多優勢。可以高達 40 Gbps 的高資料速率傳輸數公里,不會影響附近鋪設的線路,同時不易受到電磁影響。提供不同的光纖類型(POF、PCF、GOF)和光纖類別 OM1 至 OM5 以及 OS2,可根據特定要求設計佈線方案。

光纖

優勢

  • 比銅電纜細達 90 % 的光纖電纜和電線
  • 由於採用非金屬傳輸方式,無需遮罩
  • 採用無源接線,材料成本低
  • 由於傳輸頻寬大,可以透過同一根光纖傳輸不同波長的多個訊號
螢幕上顯示有光纖技術白皮書的平板電腦

光纖技術白皮書

透過光纖進行安全、可靠的高速資料傳輸:這項技術能夠以光的形式進行遠距離資料傳輸。歡迎您閱讀我們的白皮書,瞭解這項技術所具備的優勢。在這份白皮書中,您將瞭解到不同的電纜和光纖類別,以及該技術適用於哪些應用。

光學資料傳輸的原理

光學資料傳輸的原理

光纖傳輸的原理

光纖 (Fiber Optics (FO)) 以光的形式遠距離傳輸資料。為此,將發射器處的電訊號轉換為光訊號,然後透過塑膠或玻璃纖維傳送到接收器。在接收器這裡將傳輸的光訊號重新轉換為電訊號,並對其進行分析和進一步處理。

相對於銅芯電纜,這類電纜和電線的重量和横截面最多可減少 90%,但是傳輸路徑卻更遠,資料速率最高可達到 40 Gbps,甚至還能更快。同時,因為這種傳輸方式不使用金屬,能夠完全不受 EMC 和靜電放電的干擾影響,因此無需複雜的遮罩方案。

這種無源接線方式所使用的材料和相關成本通常都低於銅纜接線。另外,具有高訊號密度的大傳輸頻寬使得可以在同一光纖上傳輸具有不同波長的多個訊號(多路技術)。

資料中心的資料傳輸

玻璃纖維佈線能夠最佳化資料中心的資料傳輸

應用中的光纖

無論是短距離、中距離,還是長距離;無論是速度低於 100 Mbps,還是高達 40 Gbps;無論是用於匯流排結構,還是乙太網路結構:我們都能提供合適的電纜,以實現工業自動化系統和半工業自動化系統的光纖資料傳輸需求。即使在惡劣條件下使用(比如用於風力發電廠),光纖都能可靠完成自身的任務。

應用範圍廣泛,無論是用於車輛技術和工業佈線,還是資料中心的區域網路 (LAN),亦或是廣域網路。在接線時,最為重要的就是選擇正確的纖維類型和類別。

為每項應用提供適當的纖維 每類光纖都有各自的應用領域。纖維的外徑越小,纖維在裝配期間的絲線就越多。較小的纖芯直徑可以實現更高的資料傳輸速率和傳輸距離。點按青綠色點瞭解更多資訊。

互動式影像地圖:光纖的纖芯和包層直徑
POF 傳輸距離較短,最遠 70 m,速率最高 100 Mbps
POF(聚合物光纖)電纜的纖芯和包層均由塑膠製成。纖芯直徑一般都是 980 µm,包層直徑一般是 1,000 µm。POF 電纜適合短距離傳輸,最遠可達 70 m,資料速率最高可達 100 Mbps,可用於車輛技術中的接線或工業接線。考慮到纖維的耐用性和尺寸,可以在現場輕鬆裝配纖維。由於衰減和色散程度高,這類纖維不適合用於高資料速率和遠距離傳輸。
POF 傳輸距離較短,最遠 70 m,速率最高 100 Mbps
PCF 傳輸距離中等,最遠 500 m,速率最高 1 Gbps
PCF(聚合物包層光纖)是由玻璃製成的塑膠包層光纖。這些電纜還有其他比較有名的名稱:PCS(塑膠石英光纖)、HCS(石英包層光纖)和 HPCF(塑膠包層光纖系列)。它們堅固耐用且易於裝配。PCF 纖維的纖芯直徑一般都是 200 µm,包層直徑為 230 µm,通常用於工業佈線,適合 300 m 以內的中等距離傳輸,資料速率大多數情況下 ≤100 Mbps。其他應用領域有汽車行業、感測系統和醫療技術。
PCF 傳輸距離中等,最遠 500 m,速率最高 1 Gbps
多模式 GOF 傳輸距離較遠,最遠 550 m,速率最高 10 Gbps
多模式 GOF(玻璃光纖)玻纖的纖芯由石英玻璃製成,包層則是由反射玻璃製成。這種多模式電纜的纖芯直徑為 50 µm 或 62.5 µm。由於直徑更大,在纖維入口處耦合的光能就越多, 但是同時衰減會隨著纖維長度的增加而變大。因此,多模式纖維主要用於區域網路 (LAN) 和資料中心,其傳輸路徑最遠為 550 m,資料速率最高可達 10 Gbps。
多模式 GOF 傳輸距離較遠,最遠 550 m,速率最高 10 Gbps
單模式 GOF 傳輸範圍較遠,最遠 50 km,速率最高 40 Gbps
GOF(玻璃光纖)單模式纖維的纖芯直徑明顯小很多,大約為 8 µm。對於單模式纖維,需要區分纖芯直徑和模場直徑這兩個概念。模場直徑與波長息息相關。波長越長,模場直徑就越大。由於此類纖維只傳輸一種光模式,因此可以將大量功率饋入光纖並進行傳輸。在傳輸範圍內,這種纖維的衰減係數非常低。這種單模式纖維的低衰減和低色散構成了最佳前提條件,最遠可傳輸 50 km,資料速率最高可達到 40 Gbps。
單模式 GOF 傳輸範圍較遠,最遠 50 km,速率最高 40 Gbps

依據國際標準 ISO/IEC 11801 的規定,OM1、OM2、OM3、OM4 纖維類別針對的是多模式纖維,OS1 和 OS2 針對的是單模式纖維。這些類別提供了纖維的傳輸頻寬和衰減值。隨著傳輸頻寬不斷變大,產生了更多適合未來的類別,比如:OM5 針對高達 400 Gbps 的傳輸速率。

光纖的損耗

衰減指的是光從發射器傳輸到接收器時發生的光功率損失。目標是將光能以盡可能小的衰減傳輸到接收器。需要區分某個具體位置上出現的衰減以及隨長度變化的衰減,即衰減係數。衰減係數以 1 km 光纖為基準。

光纖的衰減
光纖的衰減
光纖的衰減
光纖的衰減

在將光線從發射器耦合到纖維中時,在透過插接和熔接連接的傳輸途中,以及傳輸到接收器上時,都會出現這種現象。這類損耗的原因有很多。最常見的原因是連接器端面髒污。

在一段鏈路中耦合不同直徑的纖芯也會導致發生損耗。透過熔接實現的熔接連接,其衰減極低,低於 0.1 dB。纖維末端的縱向、横向和角度錯位也會導致衰減。端面上的刮痕和裂紋不僅會增加衰減,還能損壞耦合端面的對立面。組裝錯誤(例如:組裝期間在玻纖外側上開了一個槽口)也可能導致衰減,甚至之後導致纖維斷裂。

光纖的衰減

資料表中提供了光纖的最小彎曲半徑。低於這個數值就會發生損耗,衰減也隨之加劇。光束的一部分會從纖芯中逸出。長久以來,研發人員一直致力針對多模式和單模式領域、只能少量彎曲的 GOF 纖維。這些不易彎曲的纖維可以長期保持 10 mm 以內的彎曲半徑。IEC 60793-x 和 ITU-Tx 系列標準對這些纖維進行了國際化分類。其優勢在於可在比如樓宇、住宅和工業環境中的惡劣安裝條件下佈線。

光纖的衰減

用於製造光纖的材料以及製造工藝都會造成衰減。原因可能跟材料本身有關係,也可能是因為材料髒污。在製造玻纖的時候,按照特定的波長範圍对其進行最佳化。在這些波長範圍內,衰減處於最低水平。各個波長所對應的衰減係數請參見資料表。最好在這些範圍內運行光纖。

光纖的色散

在從發射器傳輸到接收器的過程中,光訊號產生畸變

色散的影響

光纖的資料速率和傳輸頻寬還受到色散的限制。色散指的是光訊號產生畸變。在從發射器傳輸到接收器的過程中,訊號不僅幅度要減小, 而且波形要展寬。如果兩個訊號疊加在一起,那麼接收器無法再識別這是一個還是兩個訊號。

因此導致傳輸出錯。傳輸頻寬越大,鏈路越長,就越是需要注重低色散。對於長距離的單模式傳輸路徑,色散對於實現无差錯可靠傳輸品質至關重要。

菲尼克斯電氣的光纖產品組合

全面的光纖接線產品系列

基於光纖的資料佈線產品

菲尼克斯電氣為您提供全面的光纖接線和光纖資料連接器產品組合。除了種類繁多的電纜和適當的連接技術,該系列還提供設備連接、插線板以及用於 DIN 導軌的耦合器和配電器。

• 傳輸速率高達 40 Gbps
• 有 IP20、IP65/67 和 IP68 解決方案可選
• 適用於所有常見的纖維類型
• 適用於所有常見的介面
• 具有最高安全性,可抵禦電磁相容和靜電放電影響

行業最佳之選

光纖可在下列應用領域實現眾多應用:

現代連接技術為智慧樓宇自動化奠定了基礎

樓宇自動化域中的智慧化設備連接

隨著智慧型樓宇的發展,設備連接方式也在不斷變化:各個應用以分散的形式聯網。實現樓宇自動化需要標準化且可擴展的設備連接方式。

設備製造商在針對自身應用選擇連接技術

設備製造商

連接解決方案變得愈加小巧和堅固。藉由菲尼克斯電氣先進的工業和基礎設施連接技術,設備製造商能夠自由規劃並開發應用。

資料連接器的電子文件
資料連接器領域的光纖產品組合

您想要瞭解我們的光纖產品嗎?– 查閱這份有關資料連接器的電子文件,可以總覽相關的光纖連接產品。

開啟電子文件
資料連接的視覺化顯示,帶有手和金鑰