為設備接線時節省時間和空間。利用我們的混合型連接器實現安全且結構緊實的解決方案,僅需一個圓形連接器就能傳輸訊號、資料和電力功率。
• 電流最高達 70 A
• 電壓最高達 850 V DC 和 630 V AC
• - 用於傳輸資料的 CAT5 介面
您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區
菲尼克斯電氣針對工業自動化領域提供多種規格的圓形連接器:小款/大款、直頭款/彎頭款、預製款/現場組裝款。廣泛的圓形連接器產品組合為您提供多元化的訊號、資料和電力功率傳輸解決方案。
M23,电缆连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm, 编码: N
电缆连接器,SPEEDCON,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 15 mm ... 18 mm,位数: 8,接线方式: 压接
M23,耦合连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 10 mm ... 14.5 mm, 编码: N
M23,电缆连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 12,旋转方向: 逆向,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 3 mm ... 14.5 mm, 编码: N
M23,电缆连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm, 编码: N
耦合连接器,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 5+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 5 mm ... 9.2 mm,位数: 9,接线方式: 压接,系列: ST
M23,耦合连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 12,旋转方向: 逆向,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 3 mm ... 14.5 mm, 编码: N
M23,耦合连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm, 编码: N
样品套件,4-位置,孔式, 直头, M8,A-编码,SMD回流焊
耦合连接器,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 8,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 5 mm ... 9.2 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: ST
用於訊號、資料和電力功率的連接器和電纜
您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。
為設備接線時節省時間和空間。利用我們的混合型連接器實現安全且結構緊實的解決方案,僅需一個圓形連接器就能傳輸訊號、資料和電力功率。
• 電流最高達 70 A
• 電壓最高達 850 V DC 和 630 V AC
• - 用於傳輸資料的 CAT5 介面
規格 M5 至 M23 的訊號連接器適合用於多種應用。您可視需求選擇 3 位至 19 位款型 - 並可選擇採用 IDC 絕緣穿刺連接、螺釘連接、彈片連接、Piercecon 連接、焊接連接、壓接或是 PCB 連接。
• 電流最高達 20 A
• 電壓最高達 300 V
• 可選配遮罩連接
電源連接器款式多樣,從結構緊實的 M12 連接到用於高功率的 M58 規格,一應俱全。全面完善的產品範圍,從纜線連接器到設備連接器,再到 PCB 連接,為您帶來多項優勢。
• 功率高達 150 A / 630 V
• 連接橫截面最大達 50 mm²
• 可防止錯誤插接,適合直流和交流電應用
依據您的個別要求提供客製化款型
您需要符合特別要求的客製化解決方案?歡迎洽詢,我們將依據您的需求快速靈活地調整標準產品。我們的服務中心將完全依照您的規格需求,將您的願望化為實際解決方案。
M12 Push-Pull 推拉連接器無需工具,即可在空間狹窄且接線密度高的應用中快速實現設備連接。該系列連接器支援緊湊型外殼,配備內凹式 M12 介面,有針式和孔式兩種型號可選,在現場輕鬆實現擴展。
ONECLICK 快速鎖定系統助您安全快速地完成設備和系統連接,歡迎瞭解更多相關資訊。
工業級 M17 MPO 連接器適合在智慧電網中即時傳輸資料。堅固耐用的 M17 MPO 連接器採用高品質光纖,可確保遠距離傳輸時的穩定頻寬。