您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

樓宇自動化設備連接 Building Intelligence 改變了設備連接:在智慧型建築中,各種應用分散式聯網。為達此目的,必須採用標準化設備連接,以便各個樓宇系統和其應用之間能簡單快速地進行通訊。菲尼克斯電氣推出的各項解決方案,可以幫助您在樓宇自動化領域持續保持競爭力。

用於樓宇自動化的智慧型設備連接

您的優勢

  • 智慧化聯網:透過 BACnet IP、Modbus/TCP、REST 和 MQTT 等基於 IP 的協議所適用的連接技術,實現設備通訊
  • 包羅萬象的產品組合:適用於樓宇自動化設備的連接技術和電子元件外殼
  • 超越標準:為樓宇技術裝備的智慧型設備提供個別化設計
  • 卓越的服務:在權威咨詢和設計支援雙重加持之下,快速制定連接方案
樓宇自動化 SPE 白皮書

樓宇自動化 SPE 白皮書

現代且適應未來的通訊基礎設施:單對乙太網路是解決方案。該項技術也用於樓宇自動化,可充分利用資料線。您可翻閱我們的白皮書,瞭解如何將現有的基礎設施用於單對乙太網路。

外觀現代化樓宇

透過一場 3D 數位化旅行,了解我們在樓宇自動化領域的連接解決方案

歡迎與我們一道,穿行於全自動化樓宇之中。在這場 3D 旅行中,您將親眼目睹連接解決方案和外殼如何把優勢轉化成實際效益。

免費樣品
試用樓宇自動化設備連接器

您想要試用智慧樓宇設備連接技術產品嗎?歡迎立即選用各種樣品,訂購個人樣品包。我們將針對您的應用情況給出專業的建議。我們的高品質外殼樣品只寄送給公司客戶,請您諒解。

訂購免費樣品
自動化樓宇內部視圖
供熱、通風和空調設備技術領域的設備連接

設備連接技術用於供暖、通風和空調設備應用

日益提高的能源效率要求為供暖、通風和空調系統的調節、控制和設備配備先進的解決方案。作為樓宇技術裝備的一部分,這些設備對建築的功能性、經濟性和舒適性有重大影響。菲尼克斯電氣出品的 PCB 連接產品和電子元件外殼,不但為訊號、資料和電力的安全傳輸提供有力保障,還能確保可靠地實現過程自動化。

用於監控和安全技術設備的設備連接技術

用於監控和安全技術設備的設備連接技術

為了確保建築物無間斷穩定運行,監控技術和安全技術必須能夠易於安裝且易於保養。菲尼克斯電氣憑藉 PCB 接線端子和 PCB 連接器、資料連接器和電子元件外殼,為樓宇技術領域的安全相關應用提供諸多解決方案。比如,攝影機和監視器系統以及盜竊和火災警報設備等應用。

智慧型建築還需要智慧化連接技術。因為所有聯網應用都面臨技術不能超過安裝人員和操作人員能力範圍的挑戰。菲尼克斯電氣的智慧型解決方案值得您信賴!

Michael Radau, 樓宇 IoT 設備應用經理
Michael Radau,菲尼克斯電氣樓宇 IoT 設備應用經理
手冊
樓宇自動化中的智慧設備連接器

查看菲尼克斯電氣針對樓宇技術設施推出的各種設備連接技術產品。簡要瞭解用於樓宇自動化的智慧設備連接器,並瀏覽產品詳情。

下載手冊
電氣安裝人員正在控制櫃上作業