用於供暖、通風、空調設備應用的設備連接技術 從安裝人員到營運商,智慧型設備連接簡化了所有環節的工作。

智慧樓宇地下室與供暖、通風和空調設備應用
外觀現代化樓宇

透過一場 3D 數位化旅行,了解我們在樓宇自動化領域的連接解決方案

歡迎與我們一道,穿行於全自動化樓宇之中。在這場 3D 旅行中,您將親眼目睹連接解決方案和外殼如何把優勢轉化成實際效益。

您的優勢

  • 智慧化聯網:透過 BACnet IP、Modbus/TCP、REST 和 MQTT 等基於 IP 的協議所適用的連接技術,實現設備通訊
  • 包羅萬象的產品組合:適用於樓宇自動化設備的連接技術和電子元件外殼
  • 超越標準:為樓宇技術裝備的智慧型設備提供個別化設計
  • 卓越的服務:在權威咨詢和設計支援雙重加持之下,快速制定連接方案
樓宇地下室內的供暖、通風和空調設備應用的設備系統

輕鬆解決供暖、通風和空調技術聯網問題 您必定能從穩定連接中受益 - 從現場設備到建築管理系統,皆是如此

現今對於能源效率的要求不斷提升,因此在供暖、通風和空調設備的調整、控制和裝備等方面,需要高標準的解決方案。作為樓宇技術裝備的一部分,這些設備對建築的功能性、經濟性和舒適性有重大影響。菲尼克斯電氣出品的 PCB 連接產品和電子元件外殼,不但為訊號、資料和電力功率的安全傳輸提供有力保障,還能確保可靠地實現過程自動化。

除了室內空氣技術系統網路化程度不斷加深以外,安裝人員和操作人員能自如地應用技術也很重要。這樣一來,早在安裝階段就可有效避免出錯,而在整個生命週期內,操作人員只需執行簡單的維護作業即可。

適用於供暖、通風和空調設備的連接解決方案


執行機構連接

用於執行機構的緊湊型 PCB 連接

執行機構連接 適用於狹窄空間的解決方案

COMBICON PCB 接線端子採用緊湊型結構型式,尤其適合在防護程度較高的執行機構的狹窄佈線空間內使用。SPTA-THR 1,5 系列 COMBICON 緊湊型 PCB 連接優勢總覽:

  • 免工具插拔式連接,節省時間
  • 色彩鮮明的按鈕使操作更直覺化
  • 採用傾斜連接方式,可在 PCB 上實現多排佈局
通道感測器連接的應用

採用 Push-in 拔插式連接技術,適用於通道感測器的兩分式 PCB 連接器

通道感測器連接 難以接觸的設備的解決方案

PTS 1,5/..-PH-5,0 系列 COMBICON PCB 連接器是不易接觸位置的理想解決方案。採用插拔式連接的 PCB 連接器優勢總覽:

  • 免工具插拔式連接,節省時間
  • 設定的接觸力可確保長期穩定的接觸
  • 以極小的零件規格,實現最大的夾持空間
採用插拔式連接技術的房間操作面板用 PCB 連接器

採用插拔式連接技術的房間操作面板用 PCB 連接器

房間操作面板連接 適用於兩分式外殼的解決方案

採用插拔式連接技術的 PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP 系列 COMBICON PCB 連接器,是兩分式電子元件外殼的理想解決方案。優勢總覽:

  • 兩分式電子元件外殼的理想選擇
  • 免工具插拔式連接,節省時間
  • 以極小的零件規格,實現最大的夾持空間
用於連接百葉窗驅動器的 PCB 接線端子

用於連接百葉窗驅動器的 PCB 接線端子

百葉窗驅動器連接 著眼於延長使用壽命的解決方案

SPT(A)-THR 1,5 系列 COMBICON PCB 接線端子品質出眾,是延長百葉窗驅動器使用壽命的理想解決方案。除了節省時間的插拔式連接方式以外,還有其他優勢:

  • 色彩鮮明的按鈕使操作更直覺化
  • 採用傾斜連接方式,可在 PCB 上實現多排佈局
  • 專為整合到表面裝配技術 SMT 焊接工藝而設計
存在探測器板對板連接器

存在探測器板對板連接器

存在探測器連接 提高狹窄空間內的操作舒適度

FINEPITCH 系列板對板連接器為使用者提供智慧型解決方案,注重在空間狹小的連接區域提高操作舒適度。優勢總覽:

  • 各種不同的針距、位數和型號,可實現較高的靈活度
  • 底部帶定位銷,實現可靠的機械和電氣連接
  • 採用共面式設計、盤捲式包裝和吸放盤,適用於自動化回流工藝

眾多初級設備應用的理想選擇 我們的產品組合種類豐富,可為各類應用提供解決方案。其中包括:

流量計
HMI
馬達和驅動器
單對乙太網路
控制器
自動化元件
安裝連接器
免費樣品
試用樓宇自動化設備連接器

您想要試用智慧樓宇設備連接技術產品嗎?歡迎立即選用各種樣品,訂購個人樣品包。我們將針對您的應用情況給出專業的建議。我們的高品質外殼樣品只寄送給公司客戶,請您諒解。

訂購免費樣品
自動化樓宇內部視圖

參考案例


用於房間自動化的控制器

用於樓宇自動化的電子元件外殼

智慧樓宇的正面連接外殼:Neuberger Gebäudeautomation GmbH 為其 Open.Room 房間自動化系統選用了電子元件外殼 ME-IO。Neuberger 與菲尼克斯電氣攜手依照特定要求調整外殼。

用於溫度和能量記錄器(能源控制器)的電子元件外殼

配備 DIN 導軌匯流排連接器的模組化外殼方案

溫度和能量記錄器的功能性包裝:Scheidl GmbH 公司為能源控制器選擇了菲尼克斯電氣的 BC 電子元件外殼。16 位 DIN 導軌匯流排連接器是實現外殼設計的關鍵。