提高生產力 以資料為導向進行決策、提高效率、節省資源並提升設備效能。

人員於儀表板前檢視設備資料

同步提升製程品質與降低停機時間 在生產運作中實現精準優化

無論是生產線、熱處理設備、食品工業系統,還是關鍵基礎設施,只要設備與製程鏈的運作效率越高,成本結構與利潤空間就能獲得越顯著的改善。現代化的資料輔助型解決方案,能實現從感測器到雲端的透明化,並促成智慧化、資源節約且具高度靈活性的製程。
持續的狀態監控、基於 AI 的分析,以及 OT-IT 的無縫整合,有助於減少停機時間、改善品質並提高產量。同時,以往未被發掘的優化潛力也將浮現,進而提升運作可靠性,並實現更加永續的資源運用。如此一來,便能實現高效且具前瞻性的設備營運模式,同步提升經濟效益、可用性與永續性。

我們的解決方案組合結合了強大的自動化技術與智慧型 AI 功能。因此,使用者能夠進行以資料為基礎的調整和決策,大幅提升機器和系統的效能。

Tom Hammerbacher - Phoenix Contact, 解決方案工程師 - 資料科學
Tom Hammerbacher
Podcast
Podcast:AI 驅動生產優化

在這集 Podcast 中,Tom Hammerbacher 分享了他的團隊如何透過機器學習協助客戶優化能源消耗,
同時也深入解析人工智慧的實際應用案例。其中,菲尼克斯電氣的自動化技術起著關鍵作用。此外,您還能進一步瞭解這些最新技術與解決方案,如何在我們的自家工廠進行測試與實際部署。

立即收聽 Podcast
手機收聽:AI 驅動生產優化 Podcast

您的優勢

  • 快速、模組化的分散式機器和系統數位化和自動化,以提高效率
  • 利用機器學習和人工智慧,透過基於 AI 的流程監控和最佳化,提高生產品質 (MLnext)
  • 透過基於狀態的監控和前瞻性維護,更快地做出決策
  • 利用開放且功能強大的 PLCnext Technology Ecosystem 提高產量:從邊緣解決方案和虛擬控制器,到利用 MLnext 進行智慧分析

泵系統的正確設計與有效運作可節省高達 50% 的能源


實務案例:最佳化泵和三相馬達,推動全電力社會發展 高效、節約成本:利用資料驅動型解決方案和開放式系統,降低能耗和營運成本

過程工業中的三相馬達
顯示有能耗情況的 MLnext 儀錶板,便於進行最佳化
玻璃產業中的燈泡製造
過程工業中的三相馬達

EMpro 等裝置以及溫度、振動和壓力感測器可用於記錄三相馬達運轉的重要資料。MLnext 軟體應用程式會對這些資料進行分析,以監控並最佳化馬達的能耗和效能。

顯示有能耗情況的 MLnext 儀錶板,便於進行最佳化

透過整合資料驅動型解決方案和開放式系統(例如菲尼克斯電氣的 MLnext 和 PLCnext Technology),可對三相馬達進行最佳監控。PLCnext Technology 是一個開放、靈活的生態系統,能夠整合機器學習模型和其他先進技術。藉由該系統,可對馬達的狀況進行預測,並及時啟動維護措施,從而實現對馬達的持續監控和最佳化。

玻璃產業中的燈泡製造

在玻璃、化工或鋼鐵產業的熱處理製程等關鍵領域,備用泵經常在錯誤的應用場景、功率等級下運轉多年,甚至從一開始就存在規格不符的問題。這會導致高昂的運轉成本與備品庫存費用。透過持續監控和分析運作資料,可以及早發現和消除這些低效率現象。
例如,基於資料的監控系統可提前偵測密封元件與隔膜的損壞跡象, 不僅節省維護成本,還能提升作業安全與能源效率。

智慧提升自動化程度,創造經濟效益 比傳統 MES 方案節省 30% 至 50% 成本:精準自動化、分析與優化流程,實現效率躍升與成本降低的雙重效益

Smart Production Cabinet
PLCnext Engineer
模組化操作站
Smart Production Cabinet

緊湊型 Smart Production Cabinet 能控制機器、監控系統並提供重要的診斷功能。採用模組化結構設計,您可以從預製或客製化配置中,選擇合適的產品組合。除此之外,您還可以基於該設計打造專屬解決方案。

PLCnext Engineer

Smart Production Library 是一套功能模組與視覺化元件的集合,用於建立您專屬的開放式自動化標準。只需少量程式設計工作,就能實現重要的控制、監控與診斷功能,並運用合適的視覺化呈現。此視覺化解決方案基於整合的 PLCnext Web HMI 伺服器,能自動從應用程式中依據規則產生,並可額外進行個別化擴充。

相應的培訓課程與清晰的說明文件,將協助您為設備系統達成全球通用的自動化標準。

即刻下載軟體
模組化操作站

因應人力角色轉型,需建置對應的 MMI 人機介面以實現人機協同作業。菲尼克斯電氣模組化操作站結合堅固結構與流線人體工學設計,整合智慧高效能操作功能, 無需額外工程配置即可於設備現場直接部署, 僅需電源與網路連接。
操作站配有防護等級為 IP65 的 PC,且內建有網路用戶端(可選配開放式 Windows 作業系統)。提供彈性運算能力、多種螢幕尺寸選擇,並支援按鍵盒、鍵盤、滑鼠、RFID 讀卡機等多種操作介面。

更多關於模組化操作站的資訊

藉助智慧化生產解決方案,我們得以輕鬆、快速、低成本地將針對機器人應用的設備安全要求落到實處。

Sven Helmsen - Phoenix Contact, SMT 生產支援
Sven Helmsen

緊湊且開放,可滿足您的個人需求

互動式影像地圖:智慧型生產拓撲結構功能圖示
操作員站
菲尼克斯電氣的模組化操作站是理想的 MMI 解決方案。該操作站採用纖薄的人體工學設計,滿足對堅固性的最高要求,同時還兼具強大的智慧操作功能。無需進行任何工程設計,就可將模組化操作員站安裝在設備中。除此之外,可擴展的效能、螢幕尺寸以及不同的操作介面(按鈕盒、鍵盤、滑鼠、RFID 讀取器)等,亦是操作站的突出特色。
操作員站
AGV
靈活性無與倫比: 我們為您的 AGV 提供電氣化和自動化解決方案:控制、安全、導航、電氣化、通訊和能源。用於打造這樣的無人搬運車系統:其中的各個元件相互協調,並且可以靈活、輕鬆地調整或擴展功能。
AGV
Smart Production Cabinet
輕鬆、經濟地實現自動化:結構緊湊的 Smart Production Cabinet 與智慧 Smart Production Library 相互協作,可對設備和機器進行監控,以及建立相關診斷。採用模組化結構設計,您可從各種預製型解決方案或個人化配置中選擇合適的產品組合,從而打造完全客製化的應用。
Smart Production Cabinet
雲端
輕鬆、安全地實現全球資料存取:透過雲端,可使全球各地的生產實現聯網。Digital Factory now 為您提供了多樣化的選擇:您既可使用我們的高效能隨插即用工業物聯網平台 Proficloud.io,同時,基於解決方案的開放性,您也可選用任意其他雲端平台。
雲端

OEM 廠商常見問題

PLCnext Technology Ecosystem 的視覺化展示
MLnext 機器學習工具的視覺化顯示
CE 安全認證:機械製造和系統製造領域的功能安全
PLCnext Technology Ecosystem 的視覺化展示

透過開放且可擴展的自動化與資料平台:我們的標準連接器、邊緣智慧與分析功能,使設備、站點、機器的資料與商業資料相互結合;符合 IEC 62443 標準的安全保障則建立了信賴基礎。因此,使用者可即時掌握相關動態,生產線快速導入上線。

MLnext 機器學習工具的視覺化顯示

透過精準的 PID 與串級控制,製程可以達到極高的穩定性與效率。自動調整、預調以及靈活的斜坡設定檔等功能,有助於快速接近設定值,並縮短啟動時間。在實際應用中,由此可顯著提高製程的穩定性。此外,透過機器學習輔助的分析技術,能夠及早識別出異常狀況,並發掘額外的節省潛力——例如藉由智慧化分析製程與能源資料,以及進行前瞻性的優化。

CE 安全認證:機械製造和系統製造領域的功能安全

具備 PL 等級的交換器,以及符合 IEC 62443 標準的安全遠端存取方案,為受保護且全面透明的設備連接奠定了穩固的基礎。此外,符合 IEC 61508 標準、最高可達性能等級 e 或 SIL 3 等級的安全 I/O 模組、PROFIsafe 整合功能,以及經過驗證的啟動與運作邏輯,共同顯著提升了設備的可用性與製程安全性。
全面的 CE 與標準化服務,以及包含 UL 和 NFPA 標準在內的國際核准,確保從規格制定、產品開發到驗證的每一個環節,都能夠符合相關法規要求。藉此,我們協助 OEM 設備製造商與系統整合商,高效地提供符合法規標準且具備全球應用能力的機械設備與系統。

關於機械製造和系統製造的常見問答

數位孿生圖示
能源效率和節約成本
PLCnext Control
數位孿生圖示

菲尼克斯電氣的資產管理殼 (AAS) 是數位孿生系統,可實現不同系統之間的標準化資料交換。透過無縫整合提高資料透明度和安全性,改善流程效率。

能源效率和節約成本

菲尼克斯電氣為您提供 PLCnext Technology 等自動化解決方案,協助您打造靈活、可擴展的控制器。這項技術可支援再生能源的整合,並透過智慧控制最佳化能耗。從長遠來看,這樣可以降低能耗和營運成本,提高永續性。

PLCnext Control

菲尼克斯電氣的工業安全解決方案,例如已獲認證的 PLCnext Control 系列控制器,可提供全面的網路攻擊防護。您可藉此提高系統安全性,防止系統出現故障和資料遺失。

工廠經營者的常見問答

降低能源成本圖示
模組化自動化圖示
永續工廠圖示
降低能源成本圖示

菲尼克斯電氣的儲能系統和供電管理功能有助於高效利用和儲存再生能源。
降低能源成本,穩定能源需求,促進永續發展。

模組化自動化圖示

菲尼克斯電氣推出的模組化自動化解決方案和 5G 園區網路可靈活、快速地進行調整。
從而提高生產靈活性,並加快對市場需求的回應。

永續工廠圖示

透過 AAS 資產管理殼提供的部門耦合功能和碳排放資料,可以全面瞭解並最佳化能源流。減少碳排放,同時遵照永續生產的環保標準。