生產自動化與建築自動化融合 透過工廠自動化與建築技術的跨域整合,實現德國巴特皮爾蒙特生產基地的能源預控管理。

巴特皮爾蒙特生產工廠鳥瞰圖

挑戰


建築與工廠安全聯網

廠房與建築的深度聯網整合

該廠區建於 1996 年,並於近年快速擴建。企業面臨的核心挑戰在於:如何在持續營運的同時,導入數位化轉型、提升運作效率及實踐永續發展的變革方案。菲尼克斯電氣於 2017 年啟動這項創新變革,作為集團級策略專案的重要環節。此專案將數位轉型定位為根本性變革,要求組織內部進行思維模式的轉變。其執行基礎包含兩大關鍵:為超過 10,000 項產品建立數位孿生,並建構全球可用的基礎建設架構。菲尼克斯電氣放棄了中央系統,而採用微服務架構,即各個應用流程透過介面相互通訊。藉此智慧化利用生產流程中的約 66,000 個資料點,最佳化流程並推動部門耦合,從而實現永續的未來。為此,生產與建築兩大領域不僅在能源效能上相互聯動,更在通訊層面實現深度整合。

解決方案


PLCnext Factory 永續發展經理

數位化推動:向 1.5°C 減碳目標更進一步

永續發展是菲尼克斯電氣企業策略的核心。秉持「全電力社會」願景,我們致力透過電氣化、網路化和自動化技術,打造永續未來。「全電力社會」願景不僅追求全面使用再生能源,更透過能效提升降低對初級能源的需求。數位化是實現「全電力社會」願景的關鍵。透過部門耦合技術,能源流能突破產業界限互聯互通,並實現整體調控。最終目標是讓能源在正確的時間與地點皆能充足供應。菲尼克斯電氣位於巴特皮爾蒙特的廠區,透過生產系統與建築設施的智慧化協作,完美體現了既有工業場域中跨領域部門耦合的實際應用。

建築自動化控制櫃

巴特皮爾蒙特生產工廠能源優化方案

資料是實現全面自動化與聯網的基礎。為使各領域採用統一標準,必須透過數位化、資料介面與協調一致的資料格式,讓傳統建築技術與生產系統之間能夠進行無縫溝通。

您的優勢

  • 端對端資料和資訊流
  • 節約資源且安全生產
  • 永續能源供應
  • 氣候保護的全面優化解決方案
生產過程中的工作人員

Data Collection Box:資料是關鍵

菲尼克斯電氣位於巴特皮爾蒙特的 PLCnext Factory 生產基地,透過 Data Collection Box 獲取資訊。例如,這些裝置可收集 I/O 系統的電流消耗量或資料,而這些系統又與每台機器上的 15 至 20 個感測器相連。為偵測並修正系統中的能源損耗或製程異常等偏差,我們透過開放式 PLCnext Technology Ecosystem,結合基於人工智慧的學習演算法,進行資料分析與評估。

平板電腦上基於物聯網的建築管理系統 Emalytics

開放式生態系統與物聯網建築管理系統融合

開放式 PLCnext Technology Ecosystem 解決方案,與我們基於物聯網的建築管理系統 Emalytics 深度融合,此平台整合建築內所有應用與流程。透過整合生產系統與建築設備的智慧協作,我們從全流程角度提升加值效益,甚至能降低約 50% 的營運成本。透過智慧化整合生產與建築自動化系統,廠務設施(如通風系統、照明、冷卻水與壓縮空氣)可依實際需求自動調節,達到精準供應與節能效益。除了提升能源效率,在生產與建築中智慧整合再生能源同樣關鍵。透過整合開放式 PLCnext Technology Ecosystem、Emalytics 平台及微服務架構,我們能靈活因應未來需求, 為企業永續發展與碳中和目標奠定基礎。

數位工廠中,一位工作人員手持平板電腦

數位工廠中的 Manufacturing X

Manufacturing X 理念為數位工廠開創新模式:以資產管理外殼 (ASS) 作為工業 4.0 的數位孿生系統,實現無縫整合,並採用 OPC UA 通訊標準。基礎架構保持統一且具互通性。基於此架構,可建立共用的功能模組,供所有使用者操作,從而形成一個共享的工業資料空間。各應用流程透過介面相互串接。為實現此目標,我們必須以高度透明的方式進行組織協作,相互學習並發揮綜效。此解決方案能提升競爭優勢,因為我們在數位創新與生態系統加值方面具有領先優勢, 可加速自我優化流程、即時因應異常狀況,從而強化營運韌性。同時更能符合國際監管要求,如歐盟數位產品護照、碳足跡追蹤、循環經濟規範及供應鏈透明度標準。

工作人員在使用電腦

每年減少約 200 kg 碳排放

這座工廠以高效率與高速度聞名,目前擁有 550 名員工,每日可裝配 180 萬個零件。其成功關鍵在於:PLCnext Factory 現已實現全工作站聯網。該系統能即時存取生產線的動態數據,收集關鍵績效指標並用於製程優化。每日可彙整約 270 萬個數據點,每年累積達 270 TB 的營運與過程資料進行分析。在三年內,我們成功提升 30% 的生產力,同時節省約 30% 的能源。透過生產流程優化,每年可節省約 150 萬歐元。該建築物能自主調控能源消耗,實現每年約 500 kWh(相當於減少 200 kg 碳排放)的節能效益。

聯絡方式


數位工廠專家團隊
Your experts for the digital factory
Digital Factory now 全球行業管理
我們樂意協助您打造高效率、永續且安全的智慧工廠。

產品


一個人拿著平板電腦站在控制櫃前

您還沒有找到合適的產品?

歡迎隨時洽詢。我們很樂意為您提供建議,與您一起找到最佳的解決方案。

總結


全電力社會園區能源流

永續未來展望

客戶採用菲尼克斯電氣自主研發的產品與解決方案,於 PLCnext Factory 廠區實現電氣化、網路化和自動化技術,將獲得具實證減碳效益之產品。建築與工廠的智慧化協作系統,更能推動全廠機電系統轉型,建構兼顧永續與高效能的生產基地。基於信任、資料透明與彈性,各事業單位每日持續優化跨領域的運作效能。建築管理系統不僅與生產部門串接,還整合企業電動車隊的充電網路,以及由自發綠電驅動的電池儲能系統。電池充電可從市電取電,但最佳情況是由自有太陽光電系統供電。透過與自來水廠、污水處理廠合作,並整合社區層級的能源協同效應(例如區域供熱系統),我們正逐步邁向 1.5°C 的減碳目標。同時,我們也為客戶提供這些經過驗證測試的解決方案,協助其實現工廠數位化轉型,並提供實際的概念驗證。此舉的核心理念,是推動創新邁向「全電氣力社會」的願景。