IN-Campus 是 Audi AG 與因哥斯塔特市合作實施的一項專案,建造在因哥斯塔特的一個煉油廠舊址上。第一期建設包括 Audi 車輛安全中心,於 2023 年完工。還規劃了佔地 2,000 m²、配備現代 IT 元件的新資料中心。資料中心是高耗能基礎設施,必須最佳化資料中心的能源消耗以實現永續的未來。Audi 決定採用菲尼克斯電氣的功率錶。藉此確保良好的資料基礎,從而實現高效的能源管理。在此基礎上,挖掘潛力並採取措施提高能源效率。
菲尼克斯電氣的 EMpro 設備可輕鬆整合到現有系統中,支援高效利用所收集的資料。EEM-EM377 能量量測設備為 AUDI AG 提供必要的資料。其評估指示可以使用哪些槓桿來進一步提高能源效率。減少資料中心的能源需求是邁向全電力社會的又一舉措。「全電力社會」指的是一個可供應數量充裕且價格實惠的永續能源的社會。菲尼克斯電氣透過各種產品、解決方案和服務協助各行業達成這一願景。