提升能源效率,不停產 – Boehringer Ingelheim 藉智慧能源分析降低能源消耗

藥品分裝設備
Boehringer 藥廠與廠區建築鳥瞰圖

Boehringer Ingelheim – 1885 年至今的創新與責任

Boehringer Ingelheim 為全球領先的研發型藥廠之一。自 1885 年創立以來,這家家族企業始終秉持以創新推動真正醫療進步的使命,為當代與未來世代謀求福祉。逾 53,000 名員工投入人類藥品、動物保健及生物製藥領域, 並將永續發展與負責任的資源運用列為各部門核心要務。

Boehringer Ingelheim 藥廠

能源效率與生產合規的雙重考驗

在吸入器藥筒的生產流程中,Boehringer Ingelheim 採用特殊真空泵進行密封性測試。這十台總功率達 55 kW 的泵即使在空載時也造成極高的能源消耗。然而根據法規要求,既無法改動現有測試設備,亦不得中斷生產流程。因此目標明確:需在不干擾認證流程的前提下,執行真實工況下的精準能源需求分析。

Boehringer 的量測結果

非接觸式量測

Boehringer Ingelheim 與菲尼克斯電氣共同攜手開發出一套智慧解決方案,可在設備運作期間進行非接觸式能量採集:

  • 即時量測:EMpro 系列能量量測設備透過安裝在纜線周圍的夾鉗即時採集能源消耗資料 – 完全無需干擾電氣安裝系統。
  • PLCnext Technology 資料分析:透過 EPC 1522 邊緣裝置結合 PLCnext Technology 開放式自動化系統進行分析。
  • 無縫整合:解決方案獨立安裝於控制櫃內,直接取用現有 230 V 電源 – 完全不會影響設備正常運作。

PLCnext 開放式生態系統的優勢,在於能靈活整合現有與未來技術,包括 Modbus、NodeRed 及 MQTT 等通訊協定。

Boehringer 採用了菲尼克斯電氣配備測試與量測技術的控制櫃

優勢

  • 智慧待機控制,15 分鐘後自動節能,省電 10%
  • 無需停機或改動測試設備,生產不中斷
  • 發現洩漏點與泵過大問題,挖掘更多優化潛力
  • 開放式前瞻性系統,便於擴充與整合新工具
  • 可靠合作夥伴:菲尼克斯電氣以深厚產業知識、快速執行力及平等夥伴關係脫穎而出
配備菲尼克斯電氣量測與安全技術的控制櫃

Boehringer Ingelheim:邁向永續生產之路

透過共同實施的能源需求分析,Boehringer Ingelheim 成功直接節省 10% 能源消耗,並發掘出未來優化的潛力。尤為關鍵的是:此解決方案完全無需干擾敏感的製藥流程,且符合所有藥品生產規範。為達成 2030 年前能源節約與碳排削減的積極目標,Boehringer Ingelheim 選擇與菲尼克斯電氣合作,並善用 PLCnext Technology 的開放性優勢,奠定最佳基礎。

聯絡方式


數位工廠專家團隊
Your experts for the digital factory
Digital Factory now 全球行業管理
我們樂意協助您打造高效、永續且安全的智慧工廠。

產品