永續高效:棕地廠房的生產設備優化 全面數位化同時確保安全,工程與實施階段節省 60% 時間。

印度血清研究所:三名技術人員於開啟的控制櫃前作業

客戶介紹


印度血清研究所的兩名男性員工

印度血清研究所

位於浦納的印度血清研究所是世界上最大的疫苗製造商之一。每年約生產 15 億劑疫苗並銷往世界各地。

該公司由 Dr. Cyrus Poonawalla 於 1966 年創立,旨在生產能夠挽救生命的免疫生物製劑,此前這種製劑在印度供應短缺,需要高價進口。

挑戰


印度血清研究所內打開的控制櫃,配有菲尼克斯電氣元件

數位化和提高永續性

棕地廠房的永續發展與數位化轉型至關重要。針對現有廠房或新建設施,優化能耗與減少碳足跡是核心目標。在此過程中,數位化除了帶來挑戰,更蘊含提升效率與競爭力的契機。數位化是實現數據驅動永續生產的關鍵。透過收集與分析這些數據, 可達成能耗與製程的高度透明化。藉由這些資訊,企業能制定降低能耗與優化製程的具體方案。

在第一階段,將有超過 300 台設備與製程系統連接至 SCADA 監控系統,進行數據採集、儲存與視覺化處理, 從而完整保留這些關鍵數據。本專案面臨的挑戰在於多種通訊協定的整合,以及 OT 與 IT 系統的融合。透過 Data Collection Box,我們從現有設備擷取所需數據,且無需進行任何認證變更,亦不影響設備的正常運作。

解決方案


PLCnext Technology 的開放性架構,讓我們能輕鬆安全地整合 OT 與 IT,並支援多種介面。現在,我們不僅能提升生產效率、實現永續製造,還能保護智慧財產權。

Vishal Patil 先生, IT 與自動化領域總經理
Vishal Patil,印度血清研究所 IT 與自動化領域總經理
數位工廠 – OT 與 IT 融合示意圖
數位工廠 - 永續發展示意圖
Digital Factory - Industrial Cyber Security 標誌
數位工廠 – OT 與 IT 融合示意圖

為確保疫苗供貨承諾如期履行,並避免因設備停機導致高昂成本與資源耗損,必須不惜一切代價防止生產設備故障。透過提升製程透明度與異常偵測能力,可在潛在故障(如材料疲勞)實際發生前預先識別並排除問題。

數位工廠 - 永續發展示意圖

製程與能耗的全面透明化,是提升永續性的關鍵所在。企業透過數據透明化,能更精準掌握資源使用效率,進而優化永續發展指標。

此舉不僅能維持穩定品質、提升製程效率,更能節省珍貴資源。

Digital Factory - Industrial Cyber Security 標誌

除了資料獲取與處理外,我們更以全面的網路安全專業知識及 IEC 62443 認證贏得信賴。我們為印度血清研究所達成 Security Level 2 的標準,這對該製藥公司至關重要,例如能有效保護疫苗生產的配方與製程,防止未經授權的存取。

您的優勢

  • 提高生產力:收集、儲存和視覺化顯示過程資料
  • 透過人工智慧和機器學習進行最佳化
  • 透過資料透明度強化永續性
  • 360° 資安防護,符合 IEC 62443 標準
  • 使用預先設定的 Data Collection Box 解決方案,工程規劃時間縮短 60%

聯絡方式


數位工廠專家團隊
Your experts for the digital factory
Digital Factory now 全球行業管理
我們樂意協助您打造高效率、永續且安全的智慧工廠。
數字、資料、事實:印度血清研究所參考案例

產品


一個人拿著平板電腦站在控制櫃前

您還沒有找到合適的產品?

歡迎隨時洽詢。我們很樂意為您提供建議,與您一起找到最佳的解決方案。

總結


OT 與 IT 的互通介接

開放式介面實現無限制資料交換

本專案關鍵優勢在於 PLCnext Technology 的開放性架構:因其開放特性,能支援大量異質介面連接。此為封閉式專有系統無法實現。工業物聯網框架作為開放且可擴充的介面,能將高度異構數據格式統一。它不僅可轉換介接客戶現有 SCADA 監控系統,更達成 OT 與 IT 的無縫整合。除資料獲取與處理能力外,我們具備全面的網路安全專業知識,並且產品通過了 IEC 62443 認證,為印度血清研究所達成 Security Level 2 資安等級。