工業物聯網 工業物聯網能夠為使用者提供即時資訊,藉此改善營運控制並提高生產效率。藉由工業物聯網,可以最佳化維護流程,減少停機時間,更有效地利用資源。工業物聯網可擴展,並且能夠按照您的要求進行調整。

一名工作人員在利用工業物聯網 (IIoT) 工作
工業物聯網應用案例:平板電腦上的數位孿生

工業物聯網 (IIoT) 是物聯網 (IoT) 的子領域。它代表了工業環境中的物聯網,重點關注製造業和工業環境中的應用。

何為工業物聯網?

工業物聯網 (IIoT) 是物聯網 (IoT) 的子領域。它代表了工業環境中的物聯網,重點關注製造業和工業環境中的應用。與以負載和使用者為中心的物聯網相比,工業物聯網側重於工業流程和程序。

工業物聯網的目標,是提高營運效率、降低生產成本、加快流程和實現新的業務模式。 透過將機器、生產系統和生產流程聯網,可以進行資料分析,藉此提高生產率、效率,並最佳化維護流程。

工業物聯網技術是適應未來且永續的數位工廠的支柱。

工業物聯網的特性 - 從 OT 到 IT

工業物聯網的特性 - 從 OT 到 IT

工業物聯網:與以負載和使用者為中心的物聯網相比,工業物聯網側重於工業流程和程序

PLCnext Control
菲尼克斯電氣的雲端閘道器

任意資料,任意雲端:PLCnext Control 是 PLCnext Technology 生態系統的硬體, 它能在不受專屬系統限制的情況下實現自動化專案。

控制技術
雲端閘道器
透過雲端連線實現智慧聯網

工業物聯網:利用各個雲端服務的優勢來最佳化流程

任意雲端:透過雲端連線實現智慧聯網

充分利用您的資料。利用各種雲端服務的優勢,最佳化您的流程。這樣不但能提高您的產品或系統品質,降低成本,而且無需干預正在運作的應用。在此過程中,您的資料可以得到最佳保護。

雖然全部 PLCnext Control 都默認可直接連接至 Proficloud.io,但您也可透過 PLCnext Store 為您的 PLCnext Control 下載適用於任何其他雲端的即用型雲端連接器,從而減少繁瑣的程式設計工作,或者使用 OPC UA 或 MQTT 等標準通訊協定連接至所需的雲端解決方案。

應用 工業物聯網 (IIoT) 具有多種用途。我們在此為您提供了一小部分應用案例:

基於 AI 的生產最佳化
工廠自動化
物流中心
智慧環境管理
一個人手拿 MORYX Omniverse 轉接器站在螢幕前
服務、本地、邊緣:基於工業物聯網的方法
基於 AI 的生產最佳化

MLnext 可提供智慧資料分析功能,從而為運營方節省資源,實現高效的生產流程。來自生產機器的資料為數位化解決方案奠定了基礎,並提供了詳細的能耗資訊。與人工分析相比,機器學習評估具有明顯優勢,並可擴展至生產流程。藉由菲尼克斯電氣開發的 MLnext,可建立用於資料關聯的神經網路,最佳化人員配置和機器分配。

使用 MLnext 基於人工智慧優化生產
工廠自動化

70 個變數每小時產生 416,000 個資料點 – 此示範以灌裝廠為例,展示了採用 PLCnext Technology 的可擴展工業物聯網解決方案。該專案由一個 PLC 程式組成,模擬可使用工業物聯網框架發布的流程和供應資料。Node-RED 應用程式從工業物聯網框架中讀取全部資料點,並將其儲存到 InfluxDB 資料庫中。來源於該資料庫的全部值均視覺顯示在 Grafana 儀錶板中。

物流中心

雲端服務帶來的創新能源管理 – 一家領先的物流地產公司最佳化客戶供應鏈,提高了交付能力。根據歐盟能源監測和永續發展倡議,記錄車輛、照明和倉庫機器人的能源資料,並將其傳遞給客戶。該公司與菲尼克斯電氣合作開發了一個能源監控和資料獲取系統。儀錶板可顯示套件的能耗情況,並可進行擴展。

智慧環境管理

使用環境物聯網解決方案密切關注環境資料。

更多關於智慧化環境管理的資訊
一個人手拿 MORYX Omniverse 轉接器站在螢幕前

MORYX Industry 和 NVIDIA 使即時數位孿生成為可能。因為 MORYX 作為一座數位橋樑,將工業元宇宙與實際的工廠及其生產區域連接了起來。這一切,都要歸功於我們的 MORYX Omniverse 轉接器。

優勢:數位一致性、減少人工操作、降低成本、提高資料品質、減少浪費,以及改善數位協作以提高靈活性。

服務、本地、邊緣:基於工業物聯網的方法

工業物聯網具有多種用途。企業可以選擇不同的部署方案。基於服務的工業物聯網不需要本地 IT 基礎設施,可提供靈活的運算功能。由於是集中式服務,安全性得以保障。本地工業物聯網支援現場執行,具有極短的回應時間和確定的運算能力。邊緣運算將兩者結合起來,是勞動密集型流程的理想選擇。菲尼克斯電氣可為您提供合適的工業物聯網解決方案。

常見問答 在此,您可查看有關工業物聯網的常見問答:

一名工作人員在使用工業物聯網技術
一名工作人員在使用工業物聯網技術
一名工作人員在使用工業物聯網技術
一名工作人員在使用工業物聯網技術
一名工作人員在使用工業物聯網技術

  • 感測器:現場採集資料。
  • 邊緣運算:靠近資料源處理資料。
  • LPWAN:能耗低,有效範圍廣。
  • 5G:頻寬高,延遲低。
  • 在有效範圍、延遲和能源效率方面有區別。

一名工作人員在使用工業物聯網技術

  • 提高效率:即時資料和自動化可提高生產率。
  • 前瞻性維護:及早發現問題,避免停機。
  • 更充分的決策依據:得益於全面的資料分析,決策時更有依據。

一名工作人員在使用工業物聯網技術

工業物聯網標準例如有 MQTT、OPC UA 和 CoAP。這些標準確保了互通性和安全性。

菲尼克斯電氣很樂意為您提供個人諮詢以及各種建議。

一名工作人員在使用工業物聯網技術

防範攻擊:採取安全措施,防止未經授權的存取。

加密:確保裝置與網路之間的通訊安全。

身分驗證:確保只有獲得授權的使用者才能存取工業物聯網裝置。

安全的設備配置:避免使用預設密碼,安全配置裝置。

立即傳送諮詢請求!