Il modulo di sicurezza è un modulo di uscita della gamma Axioline F, da impiegare in un sistema V3 con tecnologia SafetyBridge . Il modulo di sicurezza può essere impiegato come componente di una stazione Axioline F in qualsiasi posto all'interno di un sistema EtherCAT® , EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET o PROFIBUS. Il modulo dispone di quattro uscite digitali sicure nel caso della struttura a due canali, oppure di otto uscite digitali sicure nel caso di una struttura a canale singolo. Nel sistema V3 con tecnologia SafetyBridge è possibile raggiungere con il modulo di sicurezza, in base all'installazione e alla parametrizzazione, la seguente integrità di sicurezza:
– fino a SIL 3 in base alla norma EN 61508
- fino a SIL 3 conformemente alla norma EN IEC 62061
– fino alla cat. 4/PL e in base alla norma EN ISO 13849-1
AXL F SSDO8/3 1F
-
Modulo di sicurezza
2702264
Axioline F, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, SafetyBridge Technology, Uscite digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 2 A, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, grado di protezione: IP20
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BSH
ID omologazione: 840cULus Listed
ID omologazione: E238705Functional Safety
ID omologazione: 968/FSP 2449.00/22Prodotti compatibili
I vantaggi
Strutturazione economica del sistema, senza necessità di PLC di sicurezza né di sistemi bus di campo sicuri
Flessibilità d'impiego grazie alla compatibilità con tutti gli accoppiatori bus del programma Axioline F
Riduzione dei tempi di installazione grazie al cablaggio rapido e alla praticità d'uso
Facilità di configurazione con il software SAFECONF gratuito
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508