Terug naar het overzicht

Onze producten voor redundantieconcepten

DiodemodulenTypeArtikelnummer
QUINT-diode, 12 tot 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A2320157
STEP-diode, 5 tot 24 V DC, 2x5 A of 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x102868606
DiodemodulenTypeArtikelnummer
QUINT-diode, 12 tot 24 V DC, 2x20 AQUINT-DIODE/24DC/2x20A
STEP-diode, 5 tot 24 V DC, 2x5 A of 1x10 ASTEP-DIODE/5-24DC/2x5/1x10
RedundantiemodulenTypeArtikelnummer
QUINT ORING, ingang: 18 tot 30 V DC, 20 A, gelaktQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, ingang: 18 tot 30 V DC, 40 A, gelaktQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, ingang: 18 tot 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
RedundantiemodulenTypeArtikelnummer
QUINT ORING, ingang: 18 tot 30 V DC, 20 A, gelaktQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, ingang: 18 tot 30 V DC, 40 A, gelaktQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, ingang: 18 tot 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
VoedingenTypeArtikelnummer
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 5 A, gelakt
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 10 A, gelakt
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 20 A, gelakt
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
VoedingenTypeArtikelnummer
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 5 A, gelakt
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 10 A, gelakt
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, 1-fase, 85 tot 264 V AC,
90 tot 350 V DC, 20 A, gelakt
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
DC/DC-convertersTypeArtikelnummer
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 5 A, gelaktQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 10 A, gelaktQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 20 A, gelaktQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
DC/DC-convertersTypeArtikelnummer
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 5 A, gelaktQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 10 A, gelaktQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
QUINT DC/DC-converter, 18 tot 32 V DC, 20 A, gelaktQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Apparatenbeveiligingsschakelaars

Onze producten op het gebied van apparatenbeveiligingsschakelaars vindt u onder onderstaande link.

  • steekbare elektronische beveiligingsschakelaars (CB E1 24 DC/…)
  • Steekbare thermomagnetische beveiligingsschakelaars (CB TM …)
  • basiselement en steekbruggen (FBS ...)

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Onze producten voor redundantieconcepten

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20