Boorplatforms

Boorplatforms

Voor veeleisende omstandigheden

Onze oplossingen voor boorplatforms combineren maritieme certificeringen en techniek voor de Ex-omgeving.

Boorplatforms combineren maritieme eisen met eisen aan de techniek voor de Ex-omgeving. Automatiseringssystemen moeten signalen uit de Ex-omgeving verwerken en van certificeringen volgens GL, DNV of ABS zijn voorzien. Dit stelt eisen aan de systematische opbouw van een oplossing alsmede aan de robuustheid van de toegepaste componenten.

Met jarenlange ervaring in de offshore-branche en het brede productenprogramma met maritieme en Ex i-techniek is Phoenix Contact hier een competente partner voor krachtige oplossingen op het boorplatform.

Uw voordelen

  • betrouwbare beveiliging tegen overspanningen met een breed programma aan afleideroplossingen
  • efficiënt motormanagement voor de energieopwekking dankzij I/O-systemen voor CAN-bus
  • uitvalveilige brandblussystemen met redundante automatiseringssystemen

Energieopwekking

Dieselgenerator op een schip  

Oplossingen voor een op de vraag afgestemde energieopwekking op het platform

Bewaak de energiebehoefte op het platform en schakel zo nodig extra dieselgeneratoren bij. Met een modulair besturings- en I/O-systeem en CAN-koppeling realiseert u zo een powermanagement waarmee u altijd voor een op de vraag afgestemde energievoorziening op het platform zorgt.

De modulaire opbouw van het systeem maakt het mogelijk dat het systeem op elk gewenst moment kan worden uitgebreid.

Overspanningsbeveiliging

Offshore-booreiland bij onweer  

Offshore-booreilanden moeten extra goed worden beveiligd tegen blikseminslag

De hoge torens van een boorplatform inclusief derrick lopen gevaar door blikseminslag. De complexe techniek voor de aandrijving van het pijpsysteem moet altijd tegen schade door overspanningen beveiligd zijn.

Hier biedt Phoenix Contact krachtige oplossingen aan voor de overspanningsbeveiliging op basis van POWERTRAB- en FLASHTRAB-afleidermodulen.

Brandblusinstallaties

Olietanker  

Redundante automatiseringsoplossingen voor brandblusinstallaties op schepen

Met een redundant opgebouwde automatiseringsoplossing bestaande uit een besturings- en een bewakingssysteem hebt u altijd overzicht over het functioneren van de brandblusinstallatie.

Met stromingsschakelaars controleert u nauwkeurig of alle leidingen van water zijn voorzien. Zo kan in geval van nood snel gereageerd worden.

Redundante systeemopbouw voor de essential services

Met twee besturingen waarop een applicatieve softwareredundantie is geïnstalleerd, wordt de uitvalveiligheid gewaarborgd. De pompeenheid controleert de watervoorziening. De koppeling met het
platformnetwerk voor een installatiebrede alarmering is door het grote aantal interfaces altijd mogelijk.

Redundante systeemopbouw voor de essential services  

Een redundante systeemopbouw zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de essential services

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20