Peters Shipyards: containerschepen met moderne techniek

Alarmering en monitoring op hoge zee

Peters-containerschip  

Geautomatiseerde monitoring en alarmering

De toepassing

Emma is een 90 meter lang en 12,5 meter breed schip uit ijsklasse 1A. De Nederlandse werf Peters Shipyards B.V. bouwde het voor rederij G. de Vries. Net als meer dan 20 andere schepen is Emma voorzien van een modern monitoring- en alarmsysteem. Besturingstechniek van Phoenix Contact vormt daarvoor de basis.

De oplossing

Om alle processen veilig vorm te geven, is hier een innovatief bewakingssysteem van de firma eL-Tec geïnstalleerd. Het systeem zorgt voor een betrouwbare controle van alle installatietoestanden van het schip en neemt verschillende taken tegelijkertijd op zich, bijvoorbeeld het aansturen van pompen, navigatielichten en verwarmingen. De hoofdbesturing en de visualisering vinden via een krachtige, op PC gebaseerde controller van Phoenix Contact plaats.

Conclusie

Met krachtige besturingstechniek kunnen in de scheepsbouw de monitoring en alarmering betrouwbaar en efficiënt worden geautomatiseerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20