Profielbehuizingen UM-PRO

profielbehuizingen UM-PRO voor een hoge temperatuurbestendigheid

Veelzijdige opbouwbehuizingen zoals profielbehuizingen van de UM-PRO-serie overtuigen door korte montagetijden en een hoge flexibiliteit dankzij individuele printplaatafmetingen en door vrij te kiezen aansluittechniek. Het open bouwprincipe is optimaal geschikt voor flexibele en grote apparaatconcepten. De elektronicabehuizingen kunnen bovendien ook bij hoge temperaturen tot 100 °C worden ingezet.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538968
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Behuizingsset
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Behuizingsset
1538968

Flexibel instelbare printplaathouder. Kan worden gemonteerd op een UM-BASIC/PRO 122-profiel van Phoenix Contact. Geschikt voor het opnemen van printplaten van verschillende afmetingen door middel van een vergrendelmechanisme of schroefverbinding. Compatibel met standaard profielgeleide printplaten. UM-PRO-profiel breedte: 122 mm, lengte: 220 mm en een armatuur voor bevestiging aan de muur inbegrepen in de set.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538969
UM-PRO 122 EVA KIT - Houder
UM-PRO 122 EVA KIT - Houder
1538969

Flexibel instelbare printplaathouder. Kan worden gemonteerd op een UM-BASIC/PRO 122-profiel van Phoenix Contact. Geschikt voor het opnemen van printplaten van verschillende afmetingen door middel van een vergrendelmechanisme of schroefverbinding. Compatibel met standaard profielgeleide printplaten.

Uw voordelen

  • Precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
  • Probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
  • Hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
  • Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
  • Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkap

Nieuwe producten

EVA-printplaathouder voor UM-BASIC/-PRO

Flexibele printplaathouder

Voor printplaten van verschillende afmetingen

De Emalytics View Assist (EVA) -houder voor UM-BASIC en UM-PRO is een flexibel instelbaar houdersysteem om printplaten van verschillende afmetingen te vergrendelen of vast te schroeven. Het systeem kan worden gemonteerd op een UM-BASIC/-PRO 122-profiel van Phoenix Contact.

Belangrijkste kenmerken

  • Geschikt voor verschillende printplaatafmetingen
  • Compatibel met UM-BASIC/-PRO 122
  • Verplaatsbaar op profiel
  • Kleur: lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035)
  • Meerdere printplaten kunnen worden gecombineerd

Uw voordelen

  • Eenvoudig bevestigen en verwijderen van printplaten
  • Gunstige integratie van printplaten van verschillende afmetingen
  • Groot printplaatoppervlak in een kleine installatieruimte
  • Flexibel combineren van printplaten van verschillende afmetingen

Gratis sample
Test profielbehuizingen van de serie UM-PRO

U wilt elektronicabehuizingen van de serie UM-PRO voor hoge temperatuurbestendigheid testen? - Bestel meteen uw persoonlijke proefset. We geven deskundig advies bij de keuze en design-in van de behuizingen voor de gewenste toepassing. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Elektronicabehuizingen van de UM-PRO-serie
Configurator voor profielbehuizingen UM-PRO voor een hoge temperatuurbestendigheid

Configurator voor profielbehuizingen voor een hoge temperatuurbestendigheid

Veel vrijheid bij de printplaatontwikkeling van uw apparaten: de UM-PRO-profielbehuizing biedt u een open bouwprincipe, individuele inbouwposities voor de printplaat evenals flexibele lengtes van 3 cm tot 200 cm. Dit maakt het eenvoudig om grootschalige apparaatconcepten te implementeren. Dankzij het gebruikte materiaal kan deze zelfs in extreme temperatuurbereiken worden gebruikt.

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek van Phoenix Contact

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek

Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.

Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.

Profielbehuizingen van de serie UM-PRO in één oogopslag Profielbehuizingen van de UM-PRO-serie staan specifieke inbouwmaten en eenvoudige montage toe. De lage bouwvorm van de kunststof behuizing ondersteunt de opbouw van vlakke elektronicamodulen evenals de montage op genormeerde montagerails of aan de wand.

Interactieve beeldkaart: Profielbehuizingen van de serie UM-PRO
Individuele profielbreedten
Beschikbaar in de profielbreedten 72 mm, 108 mm en 122 mm.
Individuele profielbreedten
Bescherming van de elektronica
Vrij positioneerbare kappen van verschillende geometrieën zijn configureerbaar in de lengte.
Bescherming van de elektronica
Hittebestendigheid
De kunststof behuizingen hebben een hoge temperatuurbestendigheid tot 100 °C.
Hittebestendigheid
Printplaatinbouw
De montage van printplaten kan op drie verschillende niveaus worden uitgevoerd.
Printplaatinbouw
Nauwkeurig passende profiellengte
Profiellengten tussen 3 cm en 100 cm zijn mogelijk.
Nauwkeurig passende profiellengte
Montage zonder te schroeven
Eenvoudige montage van het apparaat dankzij het snap-mount-principe: de zijdelen kunnen zonder gereedschap erop worden gestoken.
Montage zonder te schroeven
Video: Onbeperkte vrijheid bij het ontwerp van het apparaat
Onbeperkte vrijheid bij het ontwerp van het apparaat YouTube

Onbeperkte vrijheid bij het ontwerp van het apparaat

Kenmerkend voor profielbehuizingen zijn de snelle montage zonder gereedschap volgens het snap-mount-principe en de exact configureerbare behuizingslengte voor de positie en grootte van de printplaat. Ontwikkel uw apparaten naar uw eigen wensen, want de printplaataansluittechniek kunt u vrij kiezen. Het open bouwprincipe is optimaal geschikt voor printplaten met grote componenten. Optionele afdekkappen die vrij kunnen worden geplaatst, beschermen uw elektronica.

De opbouwbehuizing voor afzonderlijke printplaten

UM-PRO-behuizingssysteem met thermometer
Profielbehuizing met te monteren zijpaneel
Plaatsing van aders tot aan de rand
Vrij positioneerbare afdekkappen voor behuizingen
Diverse moduleaansluitingen via busdwarscontacten met de UM-BASIC-serie
Veilige verbinding tussen printplaat en montagerail
UM-PRO-behuizingssysteem met thermometer

Zet uw apparaten ook bij hoge temperaturen in. Met hittebestendig polyamide is een UL-toelating voor uw apparaat en een hittebestendigheid tot en met 100 °C mogelijk.

Profielbehuizing met te monteren zijpaneel

Met het snap-mount-principe bevestigt u op eenvoudige wijze uw zijdelen waardoor u montagetijd bespaart. Schroeven zijn niet nodig.

Plaatsing van aders tot aan de rand

Voorzie uw printplaat tot aan de rand van componenten. Zo maakt u optimaal gebruik van uw ruimte.

Vrij positioneerbare afdekkappen voor behuizingen

Stem met vrij positioneerbare afdekkappen de vormgeving van uw behuizing af op het apparaat. De kappen zijn beschikbaar in verschillende geometrieën. Deze bieden ook de mogelijkheid om printplaten te integreren met behulp van de meegeleverde geleidingen.

Diverse moduleaansluitingen via busdwarscontacten met de UM-BASIC-serie

Vereenvoudig de communicatie met uw apparaat met de optionele bus-dwarsverbindingen. Verbind betrouwbaar en snel meerdere modulen met elkaar. De belastingcapaciteit bedraagt tot 8 A en 160 V.

Veilige verbinding tussen printplaat en montagerail

Verbind de printplaat met de montagerail in de drie verschillende printplaatniveaus door middel van PE-contact.

Video: Eenvoudige montage van profielbehuizingen van de UM-PRO-serie
Eenvoudige montage van profielbehuizingen van de UM-PRO-serie YouTube

Eenvoudige montage van profielbehuizingen van de UM-PRO-serie

Ontdek hoe eenvoudig het is om de UM-PRO-behuizing te monteren. De montage neemt slechts enkele minuten in beslag.

Module van diverse profielbehuizingen

Kan worden gecombineerd met de UM-BASIC- en UM ALU-behuizingserie

Combineer de kunststof behuizingen van de UM-PRO-serie eenvoudig en flexibel met de UM-BASIC- of UM-ALU-familie. Verschillende profielbreedten kunnen worden gecombineerd.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.