De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

UM-PRO-SKT-B72-L60-7035 - Behuizingsset
1456975

Profielbehuizing (PA), montagetechniek: Railmontage, afmetingen op montagerail: breedte: 63,8 mm, hoogte: 92,3 mm, diepte: 39,45 mm, Incl. 2 zijelementen (PA), kleur: zwart (9005), voor printplaten met breedte: 72 mm, lengte: 60 mm, printplaatoppervlak: 2950 mm2

Productdetails