PoE-splitter Data en energie ter plaatse scheiden
Sluit eindapparaten zonder PoE-interface, zoals WLAN- of Bluetooth-access points, besturingen en I/O-stations met de PoE-splitter FL PD 1001 eenvoudig aan op een PoE-interface. De splitter scheidt ter plaatse energie en data. Zodoende maakt de splitter ook voor apparaten die niet geschikt zijn voor PoE, een eenvoudige en voordelige installatie in afgelegen stations mogelijk.
Uw voordelen
- Toepasbaar in vlakke schakelkasten dankzij naar boven en onderen uitgaande poorten
- Toe te passen in verafgelegen stations door breed temperatuurbereik
- Veelzijdig toe te passen dankzij Gigabit-overdracht en ondersteuning van PoE en PoE+
Metalen behuizing en uitgebreid temperatuurbereik maken gebruik in ruwe omgevingen mogelijk
Compact en robuust design
De Power-over-Ethernet-splitter FL PD 1001T GT is dankzij een metalen behuizing en een uitgebreid temperatuurbereik geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen en remote stations.
Dankzij zijn smalle bouwvorm en doordat de poorten aan de boven- en onderkant zijn geplaatst, kan hij zelfs zonder probleem in vlakke junction boxen worden toegepast.
De PoE-splitter kan afgelegen Ethernet-eindapparaten, zoals besturingen of WLAN-access points, voorzien van spanning en data
Krachtig en flexibel toepasbaar
Dankzij ondersteuning van Gigabit en Fast Ethernet is de PoE-splitter inzetbaar voor elke willekeurige overdrachtssnelheid. Bovendien ondersteunt de switch zowel PoE (IEEE 802.3af) als PoE+ (IEEE 802.3at). Bij de uitgang staat 24 V DC en, afhankelijk van de voeding, max. 25 W-vermogen ter beschikking. Dit maakt een groot aantal toepassingsscenario's voor uiteenlopende Ethernet-deelnemers mogelijk. De uitgangsspanning en het vermogen worden bovendien per led gediagnosticeerd.
Omdat de PoE-splitter geen invloed heeft op de gegevensoverdracht, kan deze voor alle automatiseringsprotocollen worden gebruikt.
PoE-splitter in één oogopslag
|
|
---|---|
PoE-splitter PD 1000 | |
Overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
Voeding | via PoE/PoE+ (48 V DC) |
Temperatuurbereik | -40 °C … +70 °C |
Beschermklasse | IP20 |
Uitgangsspanning | 24 V DC |
Toelatingen | - |
Naar de productlijst |