Automatiseringstechniek voor Niagara Framework
PLC (besturingen) en I/O
Vind passende PLCs (besturingen) en I/O's in de beschermklassen IP20 en IP65/67, ongeacht of als systeem of als remote-I/O-station voor uiteenlopende Ethernet-netwerken. Programmeer in IEC 61131-3 of in hogere programmeertalen en maak uw installatie veilig voor de toekomst. Met PLCnext Technology kunt u bijvoorbeeld de nieuwste trends, zoals kunstmatige intelligentie, meteen in de praktijk brengen of duurzame oplossingen in de Solar Industrie smartificeren.
Klaar voor de toekomst
De wereld van automatisering is aan het veranderen. De digitalisering, netwerkkoppeling en mondialisering van economische en technische systemen zorgen voor nieuwe uitdagingen. Fabrikanten van toekomstbestendige automatiseringssystemen moeten hun klanten de mogelijkheid bieden om te voldoen aan de standaarden van moderne IoT-toepassingen. Daarom biedt Phoenix Contact u toekomstbestendige PLC, IO-systemen en PLC-software. Van de component tot het systeem – voor schakelkast en veldinstallatie. Professionele automatisering voor uw installaties: van de decentrale watervoorziening tot en met de uiterst complexe lakstraat in de automobielindustrie.
Nieuwe producten
Virtual PLCnext Control
Efficiënte en flexibele besturingsoplossingen
Virtual PLCnext Control biedt meer schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie in de automatisering. Als software in een OCI-container maken ze naadloze integratie mogelijk, combineren ze OT- en IT-veiligheid en vergroten ze de hardware-onafhankelijkheid van uw besturingsoplossing.
Belangrijkste kenmerken
- Systeemarchitectuur op basis van het open ecosysteem van PLCnext Technology
- Programmering conform IEC 61131-3 en hogere programmeertalen zoals C++, C# en Matlab
- PROFINET-controller en/of -device
- Configuratie met web based management
- Virtual PLCnext Control in de OCI-container
Uw voordelen
- Op software gebaseerd besturingssysteem met open architectuur van de PLCnext Technology
- Eenvoudige schaalvergroting en aanpassing aan nieuwe vereisten zonder fysieke aanpassingen achteraf
- Directe koppeling met IT-systemen, cloudservices en IIoT-platformen voor datagestuurde toepassingen
- Minimaliseert investeringskosten, omdat er geen speciale hardware is vereist
- Maximale cybersecurity door op containers gebaseerde technologie
PLCnext Technology - enhance your automation thinking
PLCnext Technology verbindt de IT- met de OT-wereld Maak uw applicatie geschikt voor IIoT en Industrie 4.0
PLCnext Technology is het ecosysteem voor industriële automatisering bestaande uit open hardware, modulaire engineeringssoftware, een wereldwijde community en een digitale softwaremarktplaats. Digitalisering en globalisering stellen nieuwe eisen aan de industriële automatisering. Een precies passend ontwerp van het open automatiseringssysteem is even belangrijk als een flexibele, modulaire uitbreiding.
Naast de standaard PLC programmering volgens IEC 61131-3 is met PLCnext Control ook parallelle programmering en de combinatie van programmeertalen zoals C/C++, C# of MATLAB® Simulink® in realtime mogelijk. Versnel de ontwikkeling van uw applicaties met de gratis basisversie van PLCnext Engineer. Of gebruik uw vertrouwde programmeeromgeving - u beslist!
Door de eenvoudige cloud-integratie, de mogelijkheid om open source-software te gebruiken en de voortdurend groeiende knowhow van de PLCnext Community profiteert u dus van nieuwe vormen van samenwerking. De daaruit resulterende oplossings-apps, softwaremodulen, runtime-systemen en functie-uitbreidingen zijn beschikbaar in de PLCnext Store en besparen enorm veel tijd en geld bij het maken van applicaties. Dit maakt PLCnext Technology tot het optimale ecosysteem voor uw moderne automatiseringsuitdagingen.
PLC, PLC-uitbreidingen, I/O-systemen en software voor PLCnext Technology
Automatiseringstechniek voor PLCnext Technology
Profiteer van ons brede portfolio aan automatiseringstechnologie bestaande uit PLC's, functionele PLC-uitbreidingen, I/O-systemen en software om uw installatie met PLCnext Technology geschikt te maken voor IIoT en Industrie 4.0. Het open ecosysteem maakt het mogelijk automatiseringsprojecten te realiseren zonder de beperkingen en grenzen van propriëtaire systemen. Integreer Open Source Code en apps of koppel uw netwerk door cloud-koppelingen met PLCnext Control.
PLCnext Technology maakt parallel programmeren op basis van erkende softwaretools mogelijk. Dit zijn Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink en PLCnext Engineer waarbij u de ontwikkelde programmacode vrij kunt combineren. Zo combineert u bijvoorbeeld vrij te kiezen functies volgens IEC 61131-3 met routines van C/C++, C# of Matlab® Simulink® en voegt u deze functies samen tot een compleet systeem.
Phoenix Contact biedt hiervoor schaalbare PLC's met IP20-beschermklasse aan. Van modulaire besturingen voor kleine toepassingen tot centrale high performance besturingen en PC-gebaseerde Edge Devices biedt deze productfamilie altijd een passende oplossing. Met de modulaire besturingen bent u zeer flexibel met betrekking tot de opbouw van uw stations. Kies uit een breed portfolio aan I/O's of breid de functionaliteit van de besturing uit door functiemodules aan de linkerkant toe te voegen. U kunt ook nieuwe technologieën integreren, zoals OPC UA, TSN en 5G, dankzij het open Linux Operating System. PLCnext Control biedt dus een grote toekomstbestendigheid.
Virtual PLCnext Control: de toekomst van flexibele en kostenefficiënte industriële automatisering
Het nieuwe Virtual PLCnext Control-productenprogramma biedt een innovatieve oplossing voor de moderne industriële automatisering. Deze technologie maakt het mogelijk om besturingstaken van fysieke apparaten te abstraheren en ze op krachtige computerarchitecturen uit te voeren, wat flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenefficiëntie biedt. De Virtual PLCnext Control is een softwarecodepakket in de vorm van een OCI-container die een vertrouwde omgeving biedt met functies, bedienings- en programmeeropties, die ook bekend zijn van de op hardware gebaseerde PLCnext Control. Deze oplossing maakt een naadloze integratie in bestaande systemen mogelijk, combineert OT- en IT-veiligheid en optimaliseert de kosten door meerdere PLC-instanties te consolideren. Eenvoudig(e) onderhoud en updates evenals de mogelijkheid om toepassingen naadloos te verplaatsen tussen verschillende hardwareplatformen, maken van de Virtual PLCnext Control een toekomstbestendige en kosteneffectieve oplossing voor industriële automatisering.
Remote I/O-systeem van de Axioline-familie voor de schakelkast en de veldinstallatie
Remote I/O-systemen voor de schakelkast en veldinstallatie
Maak een keuze uit een omvangrijk assortiment remote I/O-systemen voor de schakelkast – ook voor zeer snelle datacommunicatie. Zo realiseert u bijv. veiligheidsapplicaties met onze PROFIsafe-modulen of helemaal zonder veiligheidsbesturing, met SafetyBridge Technology. Onze I/O-systemen zijn ideaal te combineren met alle PLC's van Phoenix Contact.
Voor de decentrale automatisering zonder schakelkast maakt u gebruik van I/O-modulen in blokvorm met hoge functionaliteit alsmede een zeer robuuste bouwvorm voor ruwe industriële omgevingen. Door toepassing van digitale I/O's alsmede IO-Link-Master en de bijpassende IO-Link-apparaten breidt u de functieomvang van uw applicatie uit.
Klassieke PLC volgens IEC 61131
Klassieke PLC's in alle vermogensklassen voor IEC 61131-3-programmering
Phoenix Contact biedt een breed PLC-productenprogramma met een passende oplossing voor elke wens. Kies uit programmeerbare besturingstechniek voor kleine tot middelgrote PLC-systemen met de juiste I/O's en high performance PLC's voor veeleisende automatiseringstaken.
De modulaire besturingen van de Axiocontrol-serie zijn ontworpen met het oog op maximale performance, eenvoudige bediening en toepassing in ruwe industriële omgevingen. De basis daarvoor wordt gevormd door een bijzonder robuuste behuizing en uitstekende EMC-eigenschappen.
Voor een maximale beschikbaarheid en decentrale automatisering is de krachtige PLC met
IEC-61131 besturingsintelligentie, redundantietechnologie en netaansluiting de
ideale oplossing. De geïntegreerde redundantiefunctie op basis van lichtgeleiderkabels maakt een
proces zonder onderbrekingen bij uitval of vervanging van een PLC mogelijk. De RFC-besturingen werken op PROFINET-basis en bouwen het redundante systeem dankzij AutoSync Technology automatisch op.
Automatiseringstechniek voor Niagara Framework®
Vind de juiste automatiseringstechniek voor de bewaking, besturing en optimalisering van gebouwfuncties. Profiteer van ons uitgebreide assortiment besturingseenheden, ons gebouwbeheersysteem en onze analysesoftware in de cloud.
Besturingen voor de laadinfrastructuur voor de elektromobiliteit
De CHARX control AC- en DC-laadcontrollers vormen de intelligentie van uw netwerklaadpalen. Dankzij hun schaalbaarheid, volledige connectiviteit, flexibele configuratie en geïntegreerd belastingsmanagement zijn ze geschikt voor particuliere, commerciële en openbare laadpunten – van thuisladers tot parkeergarages.