Behuizingen

HEAVYCON-behuizingen

Voor de zwaarste omstandigheden

Robuuste behuizingen zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen.

Terug naar Heavy-duty connectoren

Categorieën

  • STANDARD-behuizingen
    Zware connectoren HEAVYCON STANDARD

    Zware connectoren uit de serie HEAVYCON STANDARD met de snelle en betrouwbare beugelvergrendeling zijn geschikt voor vele toepassingen.

  • EVO-behuizingen
    EVO-behuizingen

    Kosten besparen met de innovatieve productserie heavy-duty connectoren.

  • ADVANCE-behuizingen
    Heavy-duty connectoren HEAVYCON ADVANCE

    Heavy-duty connectoren HEAVYCON ADVANCE sluiten direct aan op de montagewand – voor zeer agressieve omgevingen.

  • Productlijst HPR-behuizingen
    Behuizingen voor de spoorwegindustrie

    Robuuste metalen behuizingen HPR met schroefvergrendeling voor de eisen van de spoorwegindustrie.

Zoeken in Behuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Wanneer u connectoren onder bijzonder zware, agressieve omstandigheden toepast, hebt u betrouwbare behuizingen met een hoge beschermklasse nodig. Met de combineerbare, robuuste HEAVYCON-behuizingen uit onze drie series realiseert u altijd de juiste verbinding voor uw toepassing.

Uw voordelen

  • Omvangrijk productenprogramma: een groot aantal typen behuizingsvergrendelingen voor diverse toepassingen
  • Hoge mate van veiligheid: extreem duurzame materialen en hoge beschermklassen
  • Beveiliging tegen elektromagnetische storingen: metalen behuizingen zijn EMC-ready dankzij geleidende oppervlakken en afdichtingen

HEAVYCON STANDARD-behuizingen met beugelvergrendeling

HEAVYCON STANDARD-behuizingen  

HEAVYCON STANDARD-behuizingen

HEAVYCON STANDARD-behuizingen worden gekenmerkt door een breed assortiment robuuste behuizingen met verschillende kabelaansluitrichtingen en vergrendelingen. Combineer de wartelbehuizingen naar eigen wens met een aanbouw-, sokkel- of koppelbehuizing.

  • Hoge corrosiebestendigheid: behuizingen voldoen aan beschermklassen IP66/IP67
  • Flexibele lengte- en dwarsbeugelvergrendeling

Bij HEAVYCON-behuizingen in de compacte bouwgrootte D7 hebt u de keuze tussen corrosiebestendige metalen behuizingen en kunststofbehuizingen met aangespoten kabelwartel.

 

HEAVYCON EVO-behuizingen met beugelvergrendeling

HEAVYCON EVO-behuizingen  

HEAVYCON EVO-behuizingen

De industriële connectoren HEAVYCON EVO zijn een innovatieve en economische oplossing voor een groot aantal toepassingen waarvoor robuuste plug-and-play-oplossingen nodig zijn. Dankzij de zwenkbare kabelwartel met bajonetsluiting reduceert u uw voorraad met 70 %.

  • Eenvoudige handling: bepaal ter plaatse de aansluitrichting van de kabel
  • Lagere voorraadkosten door gereduceerd aantal onderdelen: behuizing vervangt acht traditionele tulebehuizingen
  • Veilige en betrouwbare toepassing: de behuizingen zijn stootvast tot IK09 en voldoen aan beschermklasse IP66 (kunststof) en IP66/IP67 (metaal)
  • Componenten vrij te kiezen: combineer HEAVYCON EVO met alle op de markt verkrijgbare genormeerde aluminiumbehuizingen

 

HEAVYCON ADVANCE-behuizingen met schroefvergrendeling

HEAVYCON ADVANCE-behuizingen  

HEAVYCON ADVANCE-behuizingen

Bij de bekabeling in industriële omgevingen telt elke centimeter. Bovendien heeft de omgeving vaak een agressieve invloed op de connector. Voor deze extreme omstandigheden hebben wij dé oplossing: HEAVYCON ADVANCE-connectoren.

  • Ruimte en kosten besparen: toepassing van aanbouwflenzen in plaats van een onderbouwbehuizing
  • Voor de zwaarste eisen: behuizingen voldoen aan beschermklassen IP66/IP67 (kunststof) en IP66/IP68/IP69K (metaal)

 

HEAVYCON HPR-behuizingen voor spoorwegtoepassingen

Behuizingen voor spoorwegtoepassingen  

HPR-behuizingen voor spoorwegtoepassingen

HEAVYCON HPR is bedoeld voor toepassing in de transport- en verkeerstechniek. De tule-, aanbouw- en sokkelbehuizingen voldoen aan de gevestigde standaard voor een veilige overdracht van signaal- en vermogenscircuits aan railvoertuigen.

  • Beschermklassen IP68/IP69K
  • Uitgebreide bescherming bij elektromagnetische storingen
  • Bouwgrootten B6 tot B24 resp. D7
  • Robuuste schroefvergrendeling
  • Trillings- en schokbestendig volgens IEC 61373/EN 50155

Adaptertules voor heavy-duty connectoren

Adaptertules voor heavy-duty connectoren  

Adaptertules voor heavy-duty connectoren

Met HC­-CES-adaptertules combineert u de voordelen van het modulaire kabelinvoersysteem CES met de voordelen van de HEAVYCON industriële connectoren. Leid eenvoudig en snel een groot aantal meerpolige kabels en overdrachtsmedia via slechts één steekbare interface naar uw schakelkast. Kabels kunnen heel gemakkelijk achteraf aangevuld of vervangen worden. De adaptertules worden gewoon op de aanbouwbehuizing met bouwgrootte B16 en B24 gemonteerd. Het CES-kabelinvoersysteem zorgt voor een betrouwbare afdichting en trekontlasting.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Heavy-duty connectoren 3D

Service


Connectorconfigurators

Individuele industriële connectoren online configureren en bestellen