DC-aansluittechniek

DC-aansluittechniek

Van paneel tot aan omvormer

Sluit uw fotovoltaïsche installatie duurzaam betrouwbaar aan met DC-connectoren met veerdrukaansluittechniek.

Terug naar Fotovoltaïsche connectoren

Categorieën

Zoeken in DC-aansluittechniek

Toon alle producten uit deze categorie

Wanddoorvoeren, connectoren en een uitgebreid aanbod aan toebehoren – met het DC-productenprogramma van Phoenix Contact verkrijgt u innovatieve aansluittechniek uit één hand. Naast confectioneerbare snelaansluitconnectoren voor aderdoorsneden van 2,5 mm² tot 16 mm² bevat het productenprogramma een miniatuur-connectorsysteem voor in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche installaties (BIPV).

Uw voordelen

  • eenvoudige montage dankzij snelmontagetechnieken waarvoor geen gereedschap nodig is
  • hoge flexibiliteit dankzij een uitgebreid productenprogramma voor kabeldoorsneden van 2,5 mm² tot 16 mm²
  • vereenvoudigde installatie en onderhoud dankzij uniforme aansluittechniek uit één hand
  • hoge beveiliging tegen ontoelaatbare kruisverbindingen dankzij uniek poolbeeld

DC-connectoren

DC-connectoren  

DC-connectoren

De eendelige DC-connectoren van Phoenix Contact kunnen dankzij de veerdruktechniek zonder speciaalgereedschap snel en eenvoudig worden aangesloten. De snelaansluittechniek garandeert een duurzaam veilig en betrouwbaar adercontact.

  • stromen tot 65 A
  • spanningen tot 1500 V
  • slechts twee varianten voor aderdoorsneden van 2,5 t/m 16 mm²
  • beschermklasse IP66/68

 

DC-apparaataansluiting

DC-apparatenaansluittechniek  

DC-apparatenaansluittechniek

De SUNCLIX DC-wanddoorvoeren overtuigen u ook aan apparaatzijde met performance en kwaliteit. De apparaatconnectoren zijn als stift- of busvarianten confectioneerbaar of voorgeconfectioneerd leverbaar.

  • stromen tot 40 A
  • spanningen tot 1500 V
  • 
voorgeconfectioneerd of confectioneerbaar
  • voor aderdoorsneden van 2,5 mm² tot 6 mm²
  • beschermklasse IP65/66/68

 

DC-kabels en toebehoren

Toebehoren  

DC-kabels en toebehoren

Het DC-aansluittechniekprogramma wordt afgerond door DC-kabels, gereedschap voor eenvoudige veldmontage, alsmede teststekers, blindstoppen, afdekkappen en bevestigingsmoeren.

  • Confectioneerbare en voorgeconfectioneerde DC-kabels
  • Y-verdelers
  • Stripgereedschap
  • IP68-afdekkappen

 

Economische aansluittechniek voor PV-panelen

Printklemmen zonder isolatielichaam  

Kostengeoptimaliseerd: printklemmen zonder isolatielichaam

Met kostengeoptimaliseerde printklemmen zonder isolatielichaam sluit u aders snel, betrouwbaar en herhaaldelijk aan. De klemmen zijn berekend op een nominale stroom van 41 A en zijn uitermate geschikt voor THR-soldeerprocessen.

Constructiegeïntegreerde fotovoltaïsche systemen (BIPV)

Gebouwgevel met zonnepanelen  

Connectorsysteem voor geïntegreerde PV-panelen

Win niet alleen zonne-energie via het dak, maar via het complete oppervlak van het gebouw. Voor deze trend in de energiewinning biedt Phoenix Contact met SUNCLIX mini een bijzonder compact DC-connectorsysteem voor geïntegreerde PV-panelen aan.