Connectoren voor fotovoltaïsche energie Voor de bekabeling van fotovoltaïsche installaties biedt Phoenix Contact een gangbare, complete oplossing uit één hand. De op elkaar afgestemde en hoogwaardige SUNCLIX-componenten vereenvoudigen de installatie en garanderen de investeerders, engineers, installateurs en eigenaren een stabiele energiewinning en voeding.

Man verbindt fotovoltaïsche connectoren van zonnepanelen in een solarpark

Uw voordelen

  • Hoge investerings- en bedrijfszekerheid dankzij unieke, tegen verkeerd insteken beveiligde SUNCLIX-aansluittechniek
  • Duurzaam stabiele energieopwekking dankzij weersbestendige isolatiematerialen alsmede hoogwaardige contacten met geminimaliseerde overgangsweerstanden
  • Eenvoudige design-in-, inkoop- en opslagprocessen dankzij modulaire AC- en DC-aansluitoplossingen uit één hand
  • Snelle en betrouwbare bekabeling op locatie dankzij unieke SUNCLIX-veerdrukaansluiting voor aderdoorsneden van 2,5 mm² tot 16 mm²
  • Nieuw marktpotentieel door toepassings-geoptimaliseerde aansluitsystemen voor micro inverters en voor in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche systemen (BIPV)
Aansluitoplossingen voor fotovoltaïsch panelen

Fotovoltaïsche panelen efficiënt bekabelen

Realiseer economische aansluitoplossingen voor fotovoltaïsch panelen.

Apparaataansluitingen en veldconnectoren

Fotovoltaïsche apparaten betrouwbaar aansluiten

Kies voor modulaire AC- en DC-aansluitoplossingen voor stringboxen en omvormers.

Veilige bekabeling van de module tot en met de inverter met SUNCLIX-fotovoltaïsche connectoren

SUNCLIX-fotovoltaïsche connectoren voor de bekabeling van de module tot en met de inverter
SUNCLIX-fotovoltaïsche connectoren YouTube
E-paper
Een overzicht van PV-programma

Bent u op zoek naar een betrouwbare en innovatieve aansluittechniek voor uw fotovoltaïsche panelen, omvormers of het complete fotovoltaïsche systeem? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

E-paper openen
Een overzicht van verschillende fotovoltaïsche connectoren