Zet uw apparaten ook bij hoge temperaturen in. Met hittebestendig polyamide is een UL-toelating voor uw apparaat en een hittebestendigheid tot en met 100 °C mogelijk.
Profielbehuizing (PA), montagetechniek: Railmontage, afmetingen op montagerail: breedte: 63,8 mm, hoogte: 92,3 mm, diepte: 39,45 mm, Incl. 2 zijelementen (PA), kleur: zwart (9005), voor printplaten met breedte: 72 mm, lengte: 60 mm, printplaatoppervlak: 2950 mm2