De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 8, Stift, Crimpaansluiting, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, kabelbuitendiameter:5 mm ... 7 mm, toepassing: data, zonder crimpcontacten