Productlijst DC-aansluittechniek

Filters

43 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Connector - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Fotovoltaïsche connector, artikelfamilie: PV-CF-S, Connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale stroom: 27 A, Aansluittype: veerdruk, soort contact: bus

Connector - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Fotovoltaïsche connector, artikelfamilie: PV-CM-S, Connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm², aderdoorsnede max.: 6 mm², nominale stroom: 27 A, Aansluittype: veerdruk, soort contact: stift

Connector - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Fotovoltaïsche connector, artikelfamilie: PV-CF-S, Connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 0, aderdoorsnede min.: 6 mm², aderdoorsnede max.: 16 mm², nominale stroom: 40 A, Aansluittype: veerdruk, soort contact: bus

Connector - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Fotovoltaïsche connector, artikelfamilie: PV-CM-S, Connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 0, aderdoorsnede min.: 6 mm², aderdoorsnede max.: 16 mm², nominale stroom: 40 A, Aansluittype: veerdruk, soort contact: stift

Fotovoltaïsche connector - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Fotovoltaïsche connector, artikelfamilie: PV-FT-CF-C, Fotovoltaïsche connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm², nominale stroom: 27 A, Aansluittype: crimp, soort contact: bus, kabellengte: 235

Fotovoltaïsche connector - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Fotovoltaïsche connector, artikelfamilie: PV-FT-CM-C, Fotovoltaïsche connector, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm², nominale stroom: 27 A, Aansluittype: crimp, soort contact: stift, kabellengte: 235

Fotovoltaïsche connector - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Fotovoltaïsche connector, Fotovoltaïsche connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm², nominale stroom: 27 A, Aansluittype: crimp, soort contact: bus, kabellengte: 130

Fotovoltaïsche connector - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Fotovoltaïsche connector, Fotovoltaïsche connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm², nominale stroom: 27 A, Aansluittype: crimp, soort contact: stift, kabellengte: 130

Fotovoltaïsche connector - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Fotovoltaïsche connector, Fotovoltaïsche connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aderdoorsnede min.: 4 mm², Aansluittype: crimp, soort contact: bus, kabellengte: 130

Fotovoltaïsche connector - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Fotovoltaïsche connector, Fotovoltaïsche connector, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aderdoorsnede min.: 4 mm², Aansluittype: crimp, soort contact: stift, kabellengte: 130

43 Treffers