Productlijst DC-laadkabels

Filters

131 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=standaard (norm of bepaling), volgens welke een product is toegelaten of geconstrueerd, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE_DC_CHARGECABLE, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_POWER_RANGE_DC_CHARGECABLE, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_GENERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nieuw

DC-laadkabels - EV-T2G4CC-DC40A-4,0M6,0ESBK11 - 1236539

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Behuizingskleur zwart-zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met aangesloten PP-contact, Voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-line, "PHOENIX CONTACT"-logo, kabels: 4 m, zwart, recht

nieuw

DC-laadkabels - EV-T2G4CC-DC40A-5,0M6,0ESBK11 - 1106637

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Behuizingskleur zwart-zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met aangesloten PP-contact, Voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-line, "PHOENIX CONTACT"-logo, kabels: 5 m, zwart, recht

nieuw

DC-laadkabels - EV-T2G4CC-DC40A-6,0M6,0ESBK11 - 1236824

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Behuizingskleur zwart-zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met aangesloten PP-contact, Voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-line, "PHOENIX CONTACT"-logo, kabels: 6 m, zwart, recht

nieuw

DC-laadkabels - EV-T2G4CC-DC40A-7,0M6,0ESBK11 - 1236966

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Behuizingskleur zwart-zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met aangesloten PP-contact, Voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 40 A / 1000 V (DC), C-line, "PHOENIX CONTACT"-logo, kabels: 7 m, zwart, recht

nieuw

DC-laadkabels - EV-T2G4CC-DC80A-4,0M16ESBK11 - 1236797

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Behuizingskleur zwart-zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met aangesloten PP-contact, Voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-line, "PHOENIX CONTACT"-logo, kabels: 4 m, zwart, recht

nieuw

DC-laadkabels - EV-T2G4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 - 1106633

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Behuizingskleur zwart-zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met aangesloten PP-contact, Voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-line, "PHOENIX CONTACT"-logo, kabels: 5 m, zwart, recht

nieuw

DC-laadkabels - EV-T2G4CC-DC80A-6,0M16ESBK11 - 1236973

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Behuizingskleur zwart-zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met aangesloten PP-contact, Voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-line, "PHOENIX CONTACT"-logo, kabels: 6 m, zwart, recht

nieuw

DC-laadkabels - EV-T2G4CC-DC80A-7,0M16ESBK11 - 1236825

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Behuizingskleur zwart-zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met aangesloten PP-contact, Voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 80 A / 1000 V (DC), C-line, "PHOENIX CONTACT"-logo, kabels: 7 m, zwart, recht

nieuw

DC-laadkabels - EV-T1G2CC-DC40A-4,0M10ASBK11 - 1236308

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Behuizingskleur zwart-zwart, met aangesloten PP-contact, Voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), CCS type 1, Combined Charging System, IEC 62196-3, SAE J1772, 40 A / 1000 V (DC), C-line, "PHOENIX CONTACT"-logo, kabels: 4 m, zwart, recht

nieuw

DC-laadkabels - EV-T1G2CC-DC40A-5,0M10ASBK11 - 1105880

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, Behuizingskleur zwart-zwart, met aangesloten PP-contact, Voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), CCS type 1, Combined Charging System, IEC 62196-3, SAE J1772, 40 A / 1000 V (DC), C-line, "PHOENIX CONTACT"-logo, kabels: 5 m, zwart, recht

131 Treffers