De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

CHARX T1C-DC125-22,0FASBK001 - DC-laadkabel
1432401

CHARX connect compact, CCS type 1, DC-laadkabel, 125 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 22 ft, zwart, recht, met aangesloten CS-contact, met analoge temperatuursensoren, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Volledig productenprogramma
De juiste laadkabel voor elke toepassing, van de carport tot het laadpark
Comfortabele bediening door ergonomisch design
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001