Productlijst kabels en toebehoren

Filters

5 treffers

Fotovoltaïsche adapterset - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Fotovoltaïsche connector, Fotovoltaïsche adapterset, bouwvorm: adapter, kleur: zwart, nominale stroom: 35 A, kabellengte: 150. Verbind de connectoren onderling alleen met connectoren van dezelfde fabrikant en hetzelfde type. Neem bij het verbinden beslist de gegevens over nominale spanning en nominale stroom in acht. De laagste gezamenlijke waarde is toegestaan.

Blindstop - PV-C PLUG - 1775631

Fotovoltaïsche connector, artikelfamilie: SUNCLIX, Blindstop, kleur: zwart

Afdekkap - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Fotovoltaïsche connector, artikelfamilie: SUNCLIX, Afdekkap, kleur: zwart. automatische afsluiting, zonder vergrendeling, set bestaat uit: 1 afdekkap voor connector- en 1 afdekkap voor koppelingszijde

Stripgereedschap - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Stripgereedschap, voor gangbare solarkabels van 2,5, 4 en 6 mm², met lengteaanslag van 15 mm, voor SUNCLIX veldstekers

Schroevendraaier - SZF 1-0,6X3,5X100 - 1204517

Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

5 Treffers